RE-2Y(St)Yv PiMF

počítačový kabel, stíněné páry, zesílený vnější plášť, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální izolace žil z PE
  • Odpor jádra 0,5 mm2: = max. 39,2 Ohm/km 1,3 mm2: = max. 14,2 Ohm/km
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +50°C při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Špičkové provozní napětí max. 300 V (ne pro účely silnoproudé instalace)
  • Zkušební napětí žíla/žíla 2000 V žíla/stínění 1000 V
  • Izolační odpor min. 5 GOhm x km
  • Provozní kapacita při 800 Hz žíla/žíla 0,5 mm2: = 75 nF/km žíla/žíla 1,3 mm2: = 100 nF/km
  • Indukčnost max. 0,75 mH/km
  • Útlum přeslechupři 60 kHz min. 1,02 dB/km
  • Minimální poloměr pohybu 7,5x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, vícedrátové 0,5 mm2 = 7x0,3 mm 1,3 mm2 = 7x0,49 mm
  • izolace žil z PE
  • žíly barevné s potiskem číslic 1/1, 2/2 atd. žíla a: ČER; žíla b: BÍ
  • žíly stočené do párů s optimálními délkami zkrutu
  • PiMF (pár v kovové fólii), konstrukce PiMF: ovinutí fólií, příložný Cu drát pocínovaný, Ø 0,6 mm, plastem kašírovaná hliníková fólie a ovinutí fólií
  • páry PiMF stočeny v polohách, 1 komunikační žíla 0,5 mm2, izolovaná PE, oranžová (komunikační žíla při vícepárovém provedení)
  • statické stínění (St) z plastem kašírované hliníkové fólie a Cu pocínovaného příložného lanka o průřezu 0,5 mm2 (7x0,3 mm)
  • vnější plášť z PVC, zesílený, černý (RAL 9005) nebo modrý (RAL 5015)
  • s vyznačením metrování
  • tloušťka stěny pláště podle VDE 0816 část 1,tabulka 7, řada 1
Vlastnosti
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • samozhášivý a oheň nešířící podle DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Poznámka
  • množství mědi udávané včetně komunikační žíly, PimF, příložného drátu a příložného lanka
  • ovládací kabel s modrým pláštěm, viz Flexibilní ovládací kabely pro instalaci v prostorech s nebezpečím výbuchu s druhem vzplanutíinstalace podle DIN EN 60079-14 oddíl 12.2.2
    (VDE 0165 část 1)
Použití
Počítačové kabely se používají při zpracování dat a při řízení procesů. Stínění jednotlivých párů zaručuje dobré hodnoty útlumu přeslechu. Statické stínění chrání stíněné páry před vnějšími rušivými elektrickými poli. Nízký útlum a nízké provozní kapacity umožňují dlouhé přenosové vzdálenosti a krátké doby nástupu impulzů. Kabely jsou vhodné pro pevné pokládání v suchých a vlhkých prostorech a také ve venkovním prostředí a v zemi.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x průřez
mm²

Barva
pláště

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

20115

2 x 2 x 0,5

černá

12,0

35,0

128,0

20

20116

4 x 2 x 0,5

černá

13,2

60,0

170,0

20

21535

6 x 2 x 0,5

černá

14,0

82,0

215,0

20

20117

8 x 2 x 0,5

černá

14,9

121,0

246,0

20

20118

10 x 2 x 0,5

černá

16,7

136,0

261,0

20

20119

12 x 2 x 0,5

černá

17,6

161,0

351,0

20

20120

16 x 2 x 0,5

černá

19,8

212,0

430,0

20

20121

20 x 2 x 0,5

černá

21,5

262,0

496,0

20

20122

24 x 2 x 0,5

černá

23,6

313,0

604,0

20

20123

36 x 2 x 0,5

černá

27,0

465,0

850,0

20

20124

48 x 2 x 0,5

černá

32,3

616,0

1115,0

20

20133

2 x 2 x 1,3

černá

12,7

68,0

184,0

-

20134

4 x 2 x 1,3

černá

15,2

124,0

269,0

-

21536

6 x 2 x 1,3

černá

16,7

178,0

370,0

-

20135

8 x 2 x 1,3

černá

19,1

239,0

442,0

-

20136

12 x 2 x 1,3

černá

21,4

353,0

593,0

-

20137

16 x 2 x 1,3

černá

24,7

468,0

789,0

-

20138

24 x 2 x 1,3

černá

29,4

697,0

1104,0

-

21537

2 x 2 x 0,5

modrá

12,0

35,0

128,0

20

21538

4 x 2 x 0,5

modrá

13,2

60,0

170,0

20

21539

6 x 2 x 0,5

modrá

14,0

82,0

215,0

20

21540

8 x 2 x 0,5

modrá

14,9

121,0

246,0

20

21541

10 x 2 x 0,5

modrá

16,7

136,0

261,0

20

21542

12 x 2 x 0,5

modrá

17,6

161,0

351,0

20

21543

16 x 2 x 0,5

modrá

19,8

212,0

430,0

20

21544

20 x 2 x 0,5

modrá

21,5

262,0

496,0

20

21545

24 x 2 x 0,5

modrá

23,6

313,0

604,0

20

21546

36 x 2 x 0,5

modrá

27,0

465,0

850,0

20

21547

48 x 2 x 0,5

modrá

32,3

616,0

1115,0

20

21548

2 x 2 x 1,3

modrá

12,7

68,0

184,0

-

21549

4 x 2 x 1,3

modrá

15,2

124,0

269,0

-

21550

6 x 2 x 1,3

modrá

16,7

178,0

370,0

-

21551

8 x 2 x 1,3

modrá

19,1

239,0

442,0

-

21552

12 x 2 x 1,3

modrá

21,4

353,0

593,0

-

21553

16 x 2 x 1,3

modrá

24,7

468,0

789,0

-

21554

24 x 2 x 1,3

modrá

29,4

697,0

1104,0

-