RD-Y(St)Y

kabel pro řídící techniku, vhodný k připojování metodou Maxi-Termi-Point®, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC kabel pro přenos datpodle DIN VDE 0815
  • Odpor jádra (smyčka)max. 73,6 Ohm/km
  • Teplotní rozsahpři flexibilním uložení -5°C až +50°Cpři pevném uložení -40°C až +70°C
  • Špičkové provozní napětí max. 600 V(ne pro účely silnoproudé instalace)
  • Zkušební napětížíla/žíla 2000 Vžíla/stínění 2000 V
  • Izolační odporžíla/žíla min. 100 MOhm x kmžíla/stínění min. 100 MOhm x km
  • Provozní kapacitapři 800 Hz max. 100 nF/km  (u kabelů do 4 párů je možné20% překročení hodnot)
  • Impedancepři 1 kHz cca 370 Ohmpři 10 kHz cca 130 Ohm
  • Kapacitní nerovnováhapři 800 Hz max. 200 pF/100 m(20% hodnot, minimálně však jednahodnota, smí činit až 400 pF)
  • Útlum kabelupři 1 kHz cca 1,2 dB/kmpři 10 kHz cca 3,0 dB/km
  • Útlum přeslechu při 10 kHza 500 m délky kabelu min. 60 dB
  • Minimální poloměr ohybu7,5x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, vícedrátové
  • konstrukce jádra u:0,5 mm2 = 7x0,3mm
  • izolace žil z PVC (Semi-Rigid-PVC)
  • barevné značení žilpár č. 1: žíla a = MOD; žíla b = ČERVpár č. 2: žíla a = ŠED; žíla b = ŽLpár č. 3: žíla a = ZEL; žíla b = HNĚDpár č. 4: žíla a = BÍ; žíla b = ČER
  • žíly stočené do párů(cca 20 zkrutů/m ^=50 mm)
  • čtyři páry stočeny do svazku(označení svazků plastovouspirálou potištěnou číslicemi)
  • více svazků stočeno v polohách
  • elektrostatické stínění (St) z kovové plastemkašírované fólie a vícedrátového pocínovanéhopříložného lanka 0,5 mm2 =7x0,3 mm
  • vnější plášť z PVC
  • barva pláště: šedá (RAL 7032)nebo modrá (RAL 5015)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti

 

  • stočení párů s krátkými,různými délkami zkrutu uvnitřjednoho svazku vede k dobrýmhodnotám útlumu přeslechu
  • elektrostatické stínění chránípřenosové okruhy před vnějšímielektrickými rušivými poli
  • materiály použité při výroběneobsahují silikon a kadmium,ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířícípodle DIN VDE 0482-332-1-2,DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpovídáDIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)

 

Poznámka
  • množství mědi je uvedeno včetně příložného Cu lanka
  • k dodání také v bezhalogenové verzi,typ RD-H(St)H...Bd
  • Maxi-Termi-Point® = registrovaná značka zboží firmy AMP
Použití
Kabely pro řídící techniku typu RD se používají v měřící, řídící a regulační technice ve velínech elektráren a průmyslových zařízeních. Kabely slouží k přenosu analogových a digitálních signálů až do frekvence cca 10 kHz. Kabel nabízí enormní výhody díky možnosti rychlého a cenově výhodného připojení připojovací technikou Maxi-Termi-Point®. U této připojovací techniky bez pájení se laněné jádro nalisuje s lisovací dutinkou na kontaktní kolík bez předchozího odizolování. K tomu je zapotřebí přesně stočené 7-drátové lanko a vlastními silami vyvinutá směs PVC (Semi-Rigid-PVC). Vhodný pro pevné uložení pouze uvnitř v budovách. Kabel s modrým vnějším pláštěm je vhodný pro zařízení s vlastním zabezpečením.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x průřez
mm²

Barva pláště

Ø žíly

cca mm

Počet
svazků

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

20140

2 x 2 x 0,5

šedá

1,5

-

6,0

25,0

61,0

20

20141

4 x 2 x 0,5

šedá

1,5

1

8,0

45,0

96,0

20

20142

8 x 2 x 0,5

šedá

1,5

2

11,5

85,0

160,0

20

20143

12 x 2 x 0,5

šedá

1,5

3

12,0

125,0

210,0

20

20144

16 x 2 x 0,5

šedá

1,5

4

13,7

165,0

282,0

20

20145

24 x 2 x 0,5

šedá

1,5

6

16,3

245,0

330,0

20

20146

32 x 2 x 0,5

šedá

1,5

8

21,0

325,0

530,0

20

20147

48 x 2 x 0,5

šedá

1,5

12

23,0

485,0

730,0

20

20148

96 x 2 x 0,5

šedá

1,5

24

30,5

965,0

1400,0

20

20189

2 x 2 x 0,5

modrá

1,5

-

6,0

25,0

61,0

20

20190

4 x 2 x 0,5

modrá

1,5

1

8,0

45,0

96,0

20

20191

8 x 2 x 0,5

modrá

1,5

2

11,5

85,0

160,0

20

20192

12 x 2 x 0,5

modrá

1,5

3

12,0

125,0

210,0

20

20193

16 x 2 x 0,5

modrá

1,5

4

13,7

165,0

282,0

20

20194

24 x 2 x 0,5

modrá

1,5

6

16,3

245,0

330,0

20

20195

32 x 2 x 0,5

modrá

1,5

8

21,0

325,0

530,0

20

20196

48 x 2 x 0,5

modrá

1,5

12

23,0

485,0

730,0

20

20197

96 x 2 x 0,5

modrá

1,5

24

30,5

965,0

1400,0

20