RD-H(ST)H

Bd kabel pro řídící techniku, bezhalogenový

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Bezhalogenový kabel pro přenos datpodle DIN VDE 0815
  • Odpor jádra (smyčka)max. 73,6 Ohm/km (0,5 mm2)max. 36,8 Ohm/km (1,0 mm2)
  • Teplotní rozsahpři flexibilním uložení -5°C až +50°Cpři pevném uložení -30°C až +70°C
  • Špičkové provozní napětí max. 225 V(ne pro účely silnoproudé instalace)
  • Zkušební napětížíla/žíla 500 Vžíla/stínění 2000 V
  • Izolační odpormin. 100 MOhm x km
  • Provozní kapacitapři 800 Hz max. 100 nF/km(u kabelů do 4 párů je možné20%-ní překročení hodnot)
  • Impedance při 1 kHz (směrné hodnoty)450 Ohm (0,5 mm2)320 Ohm (1,0 mm2)
  • Kapacitní nerovnováhapři 800 Hz max. 200 pF/100 m(20% hodnot, minimálně však jednahodnota, smí činit až 400 pF)
  • Útlum přeslechupři min. 10 kHz, 60 dB/500 m
  • Útlum kabelupři 1 kHz (směrné hodnoty)1,2 dB/km (0,5 mm2)0,9 dB/km (1,0 mm2)
  • Poloměr ohybu7,5x Ø kabelu
  • Odolnost proti zářeníaž 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro, vícedrátové
  • konstrukce jádra u:0,5 mm2 = 7x0,3 mm1 mm2 = 7x0,43 mm
  • izolace žil z bezhalogenovésměsi polymerů
  • značení žil barevnépár č. 1: žíla a = MOD; žíla b = ČERV
    pár č. 2: žíla a = ŠE; žíla b = ŽL
    pár č. 3: žíla a = ZEL; žíla b = HNĚD
    pár č. 4: žíla a = BÍ; žíla b = ČER
  • žíly stočeny do párů s krátkýmidélkami zkrutu (cca 20 zkrutů/m ^= 50 mm)
  • 4 páry stočeny do jednoho svazku(značení svazků plastovou spiráloupotištěnou číslicemi)
  • svazky stočeny v polohách
  • ovinutí fólií
  • plastem kašírovaná kovová fólies vícedrátovým příložným drátem (0,5 mm2)jako statické stínění
  • vnější plášť z bezhalogenové, oheň nešířícípolymerové směsi
  • barva pláště: šedá (RAL 7032) 
Vlastnosti
  • přenosové okruhy jsou chráněnystatickým stíněním před vnějšímirušivými elektrickými poli
  • bezhalogenové kabely zabraňujíšíření ohně a oproti PVC kabelůmdochází v případě požáru k nízkémuvývinu kouře
  • nevznikají také žádné látky,které by korozí napadaly přístroje,stroje a budovy
Zkoušky
  • zkouška plamenem podleDIN VDE 0482-332-3, BS 4066 část 3,
    DIN EN 60332-3, IEC 60332-3
  • korozní účinky zplodin hoření podle DIN VDE 0482 část 267,
    DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2
  • hustota kouře podle DIN VDE 0482
    část 1034-1+2, IEC 61034-1+2,
    DIN EN 61034-1+2, BS 7622 část 1+2
Poznámka
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Použití
Bezhalogenové kabely pro přenos dat slouží k přenosům digitálních a analogových signálů až do 10 kHz v měřící, řídící a regulační technice. Mají dobré hodnoty útlumu přeslechů díky stočení v párech s krátkými, různými délkami zkrutu (<50 mm při 0,5 mm2) uvnitř jednoho svazku. Tyto kabely se používají uvnitř v budovách (ve zvláštních případech i ve venkovním prostředí), avšak je třeba je dostatečně chránit před slunečním zářením.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x průřez
mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

20200

2 x 2 x 0,5

7,0

26,0

70,0

20

20201

4 x 2 x 0,5

9,0

46,0

110,0

20

20202

8 x 2 x 0,5

11,6

86,0

190,0

20

20203

12 x 2 x 0,5

13,5

127,0

240,0

20

20204

16 x 2 x 0,5

14,0

167,0

300,0

20

20205

20 x 2 x 0,5

16,0

209,0

360,0

20

20206

24 x 2 x 0,5

17,5

250,0

420,0

20

20207

28 x 2 x 0,5

19,0

290,0

480,0

20

20208

32 x 2 x 0,5

21,0

331,0

570,0

20

20209

36 x 2 x 0,5

21,5

372,0

614,0

20

20210

40 x 2 x 0,5

22,5

412,0

680,0

20

20211

44 x 2 x 0,5

23,5

453,0

700,0

20

20212

48 x 2 x 0,5

24,0

494,0

790,0

20

20213

64 x 2 x 0,5

30,0

658,0

1040,0

20

20214

80 x 2 x 0,5

33,0

821,0

1300,0

20

20215

96 x 2 x 0,5

36,0

986,0

1510,0

20

20216

2 x 2 x 1

9,0

47,0

110,0

17

20217

4 x 2 x 1

12,0

89,0

190,0

17

20218

8 x 2 x 1

16,5

172,0

320,0

17

20219

12 x 2 x 1

17,5

255,0

435,0

17

20220

16 x 2 x 1

19,5

338,0

560,0

17

20221

20 x 2 x 1

21,0

423,0

680,0

17

20222

24 x 2 x 1

23,0

507,0

800,0

17

20223

28 x 2 x 1

27,0

590,0

905,0

17

20225

32 x 2 x 1

29,0

674,0

1080,0

17

20226

36 x 2 x 1

30,0

757,0

1260,0

17

20227

40 x 2 x 1

31,0

841,0

1330,0

17

20228

44 x 2 x 1

34,0

924,0

1410,0

17

20229

48 x 2 x 1

32,5

1008,0

1550,0

17

20230

64 x 2 x 1

39,0

1342,0

2000,0

17

20231

80 x 2 x 1

43,0

1676,0

2470,0

17

20232

96 x 2 x 1

47,0

2016,0

2970,0

17