PURö-JZ

vrubově houževnatý, odolný chladícím kapalinám, se zvýšenou odolností proti olejům, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PUR ovládací kabel podle DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -20°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 4000 V
  • Průrazné napětí min. 8000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z olejům odolného PVC
    typ směsi TI2 podle
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3, se zlepšenými kluznými vlastnostmi
  • značení žil podle VDE 0293 černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního plného
    polyuretanu

    typ směsi TMPU podle
    DIN EN 50363-10-2
  • barva pláště: šedá (RAL 7001) 
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • odolný
    UV záření, kyslíku, ozónu
    hydrolýze, mikrobům
  • materiály použité při výrobě
     neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobné stíněné typy:
    F-C-PURö-JZ,
    Yö-C-PURö-JZ
Použití
Vysoce robustní ovládací kabel, který se vyznačuje vysokou odolností proti oděru a vrubovou houževnatostí. Izolace žil z vysoce kvalitní směsi PVC odolné olejům. Pro svoji odolnost proti minerálním olejům, speciálně i chladícím emulzím se kabel používá při stavbě strojů, obráběcích strojů a zařízení, ve válcovnách a ocelárnách na obzvlášť kritických místech. Je vhodný pro flexibilní aplikace se středním mechanickým namáháním při volném pohybu, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí. Vzhledem k dobré ohebnosti je možné jej rychle a bezpečně pokládat.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x

Nennquer-

schnitt mm²

Außen ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

22100

2 x 0,5

4,8

9,6

45,0

89,00

22101

3 G 0,5

5,1

14,4

55,0

137,00

22102

4 G 0,5

5,7

19,0

65,0

143,00

22103

5 G 0,5

6,2

24,0

75,0

152,00

22104

7 G 0,5

7,2

33,6

90,0

169,00

22105

8 G 0,5

8,0

38,0

105,0

199,00

22106

10 G 0,5

8,8

48,0

120,0

230,00

22107

12 G 0,5

9,1

58,0

135,0

247,00

22108

14 G 0,5

9,5

67,0

170,0

281,00

22109

18 G 0,5

10,7

86,0

205,0

338,00

22110

21 G 0,5

12,0

96,0

225,0

499,00

22111

25 G 0,5

13,2

120,0

270,0

619,00

22112

30 G 0,5

13,5

144,0

315,0

749,00

22113

34 G 0,5

14,7

163,0

380,0

839,00

22114

42 G 0,5

15,8

202,0

415,0

905,00

22115

50 G 0,5

17,5

240,0

550,0

1138,00

22116

2 x 0,75

5,4

14,4

44,0

85,00

22117

3 G 0,75

5,7

21,6

53,0

92,00

22118

4 G 0,75

6,2

29,0

64,0

98,00

22119

5 G 0,75

6,8

36,0

76,0

122,00

22120

7 G 0,75

8,1

50,0

96,0

150,00

22121

8 G 0,75

8,7

58,0

111,0

321,00

22122

10 G 0,75

9,6

72,0

140,0

324,00

22123

12 G 0,75

9,9

86,0

170,0

326,00

22124

14 G 0,75

10,4

101,0

202,0

524,00

22125

18 G 0,75

11,9

130,0

260,0

428,00

22126

21 G 0,75

13,3

151,0

269,0

442,00

22127

25 G 0,75

14,5

180,0

282,0

597,00

22128

30 G 0,75

15,0

216,0

400,0

856,00

22129

34 G 0,75

16,3

245,0

475,0

823,00

22130

42 G 0,75

17,7

302,0

600,0

1087,00

22131

50 G 0,75

19,4

360,0

720,0

1288,00

22132

2 x 1

5,7

19,0

53,0

113,00

22133

3 G 1

6,0

29,0

63,0

126,00

22134

4 G 1

6,6

38,0

75,0

145,00

22135

5 G 1

7,1

48,0

89,0

158,00

22136

7 G 1

8,6

67,0

115,0

202,00

22137

8 G 1

9,4

77,0

131,0

269,00

22138

10 G 1

10,2

96,0

166,0

358,00

22139

12 G 1

10,7

115,0

201,0

342,00

22140

14 G 1

11,5

134,0<