PURö-JZ-HF

vysoce flexibilní kabel pro vlečné řetězy, odolný chladícím kapalinám, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální polyuretanový ovládací kabel podleDIN VDE 0285-525-1 /
    DIN EN 50525-1
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -20°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 4000 V
  • Průrazné napětí min. 8000 V
  • Izolační odpormin. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7,5x průměr kabelu při pevném uložení 4x průměr kabelu
  • Odolnost proti záření až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 6, BS 6360 tř. 6 resp. IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil ze směsi PVC typu TI2, odolná olejům, podle DIN VDE 0207-363-3 /
    DIN EN 50363-3 se zlepšenými kluznými vlastnostmi
  • značení žil podle DIN VDE 0293 černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil ve vnější poloze
  • ovinutí textilií
  • vnější plášť ze speciálního plného polyuretanu TMPU podle DIN VDE 0207-363-10-2/
    DIN EN 50363-10-2
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • vhodný pro pokládku do venkovního prostředí a odolný UV záření, kyslíku, ozónu, hydrolýze a mikrobům
  • nízká přilnavost
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou X = bez ochranné žíly (OZ)
  • k dodání i v radiačně zesítěném provedení
  • obdobný stíněný typ: PURö-JZ-HF-YCP
Použití
Velmi robustní ovládací kabel, který se vyznačuje vysokou odolností proti oděru a vysokou vrubovou houževnatostí. Díky odolnosti proti minerálním olejům, speciálně i proti chladícím emulzím se používá při výrobě strojů a zařízení, ve válcovnách a ocelárnách na zvlášť kritických místech. Dobrá ohebnost zaručuje rychlou a bezpečnou pokládku Vzhledem k vysoké odolnosti oděru a malému poloměru ohybu je velmi vhodný pro použití u zařízení s vlečnými řetězy. U aplikací, které přesahují rámec standardních řešení (např. u kompostovacích zařízení a dopravníků u vysokých zakladačových regálů s extrémně vysokou pojezdovou rychlostí atd.) vám nabízíme použití námi speciálně vytvořeného dotazníku pro vlečné řetězy. Další parametry pro použití viz tabulka pro výběr: Kabely pro vlečné řetězy v úvodní části katalogu. Při použití pro vlečné řetězy respektujte prosím návod k montáži.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

15520

2 x 0,5

5,5

9,6

45,0

20

15521

3 G 0,5

6,0

14,4

56,0

20

15522

4 G 0,5

6,4

19,1

69,0

20

15523

5 G 0,5

6,9

24,0

92,0

20

15524

7 G 0,5

7,9

33,6

126,0

20

16161

7 x 0,5

7,8

33,6

126,0

20

15525

8 G 0,5

8,6

38,0

136,0

20

15526

10 G 0,5

9,7

48,0

158,0

20

15527

12 G 0,5

9,9

58,0

176,0

20

15528

14 G 0,5

10,4

67,0

212,0

20

15529

18 G 0,5

11,4

86,4

283,0

20

15530

21 G 0,5

12,1

96,0

310,0

20

15531

25 G 0,5

13,5

120,0

330,0

20

15532

30 G 0,5

14,2

144,0

390,0

20

15533

34 G 0,5

15,2

163,0

420,0

20

15534

42 G 0,5

16,2

202,0

500,0

20

15535

50 G 0,5

18,0

240,0

580,0

20

15538

2 x 0,75

6,0

14,4

57,0

18

15539

3 G 0,75

6,3

21,6

72,0

18

15540

4 G 0,75

6,8

29,0

97,0

18

15541

5 G 0,75

7,4

36,0

119,0

18

15542

7 G 0,75

8,7

50,0

165,0

18

15543

8 G 0,75

9,5

58,0

189,0

18

15544

10 G 0,75

10,7

72,0

214,0

18

15545

12 G 0,75

10,9

86,0

247,0

18

15546

14 G 0,75

11,5

101,0

283,0

18

15547

18 G 0,75

12,7

130,0

356,0

18

15548

21 G 0,75

13,4

151,0

502,0

18

15549

25 G 0,75

15,0

180,0

698,0

18

15550

30 G 0,75

15,8

216,0

720,0

18

15551

34 G 0,75

17,2

245,0

770,0

18

15552

42 G 0,75

18,5

302,0

840,0

18

15553

50 G 0,75

20,1

360,0

990,0

18

15556

2 x 1

6,3

19,2

64,0

17

15557

3 G 1

6,6

29,0

83,0

17

15558

4 G 1

7,1

38,5

113,0

17

15559

5 G 1

7,8

48,0

137,0

17

15560

7 G 1

9,0

67,0

191,0

17

15561

8 G 1

9,9

77,0

218,0

17

15562

10 G 1

11,1

96,0

251,0

17

15563

12 G 1

11,1

115,0

294,0

17

15564

14 G 1

12,1

134,0

337,0

17

15565

18 G 1

13,6

173,0

420,0

17

15566

21 G 1

14,2

196,0

504,0

17

15567

25 G 1

16,1

240,0

600,0

17

15568

32 G 1

17,6

308,0

732,0

17

15569

34 G 1

18,4

326,0

776,0

17