jednožilové PUR vodiče

odolné chladu, bezhalogenové

Fotografie výrobku
Technická data
  • Jednožilový PUR vodič, bezhalogenový
  • Teplotní rozsah -40°C až +80°C (krátkodobě +100°C)
  • Provozní napětí 1000 V
  • Zkušební napětí 3500 V, 15 min
  • Minimální poloměr ohybu při občasném pohybu 10x průměr vodiče, při pevném uložení 5x průměr vodiče
  • Odolnost proti záření až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5, BS 6360 tř. 5 resp. IEC 60228 tř. 5
  • speciální izolace žil z PUR
Vlastnosti
  • bezhalogenový
  • ohebný při nízkých teplotách až do -40°C
  • odolný tlaku
  • odolný překroucení
  • odolný naříznutí a poškrábání
  • odolný olejům, mořské a užitkové vodě, kyselinám, louhům, UV záření
Použití
Jednožilový vodič s PUR izolací se používá k účelům instalace při výrobě rozvaděčů, pro zhotovování kabelových svazků a také v elektronice. Pro indukční smyčky v povrchách vozovek k řízení světelné signalizace.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2006/95/EG.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Nenn-
quer-
schnitt

mm²

ca. RAL

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Preis

EUR%m

Cu 150,-

SW

9005

Preis

EUR%m

Cu 150,-

GN-GE

-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

BL

5015

Preis

EUR%m

Cu 150,-

BR

8003

Preis

EUR%m

Cu 150,-

RT

3000

Preis

EUR%m

Cu 150,-

WS

1013

Preis

EUR%m

Cu 150,-

GR

7000

Preis

EUR%m

Cu 150,-

VI

4005

Preis

EUR%m

Cu 150,-

GE

1021

Preis

EUR%m

Cu 150,-

RS

3015

Preis

EUR%m

Cu 150,-

TRANS

-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

D-BL

5010

Preis

EUR%m

Cu 150,-

OR

2003

Preis

EUR%m

Cu 150,-

BEIGE

1001

Preis

EUR%m

Cu 150,-

2-farb

-

Artikel-Nr.

50651

50650

50652

50653

50654

50655

50656

50657

50658

50661

50660

50662

50659

50663

50664

0,5

2,2

4,8

149,00

149,00

149,00

149,00

149,00

149,00

149,00

149,00

149,00

149,00

149,00

149,00

149,00

149,00

298,00

Artikel-Nr.

50666

50665

50667

50668

50669

50670

50671

50672

50673

50676

50675

50677

50674

50678

50679

0,75

2,4

7,2

173,00

173,00

173,00

173,00

173,00

173,00

173,00

173,00

173,00

173,00

173,00

173,00

173,00

173,00

358,00

Artikel-Nr.

50681

50680

50682

50683

50684

50685

50686

50687

50688

50691

50690

50692

50689

50693

50694

1

2,5

9,6

189,00

189,00

189,00

189,00

189,00

189,00

189,00

189,00

189,00

189,00

189,00

189,00

189,00

189,00

398,00

Artikel-Nr.

50696

50695

50697

50698

50699

50700

50701

50702

50703

50706

50705

50707

50704

50708

50709

1,5

3,0

14,4

220,00

220,00

220,00

220,00

220,00

201,00

220,00

220,00

220,00

220,00

220,00

220,00

220,00

220,00

447,00

Artikel-Nr.

50711

50710

50712

50713

50714

50715

50716

50717

50718

50721

50720

50722

50719

50723

50724

2,5

3,7

24,0

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

537,00

Artikel-Nr.

50726

50725

50727

50728

50729

50730

50731

50732

50733

50736

50735

50737

50734

50738

50739

4

4,3

38,0

378,00

378,00

378,00

378,00

378,00

378,00

378,00

378,00

378,00

378,00

378,00

378,00

378,00

378,00

764,00

Artikel-Nr.

50741

50740

50742

50743

50744

50745

50746

50747

50748

50751

50750

50752

50749

50753

50754

6

5,1

58,0

517,00

517,00

517,00

517,00

517,00

517,00

517,00

517,00

517,00

517,00

517,00

517,00

517,00

517,00

1011,00

Artikel-Nr.

50756

50755

50757

50758

50759

50760