PUR-ŽLUTÝ

vnitřní PVC plášť, odolný oděru, odolný chladícím kapalinám, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC/PUR kabel podle
    DIN VDE 0285 525-1 /
    DIN EN 50525-1
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -15°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Průrazné napětí
    min. 6000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC
    typ směsi TI2 podle
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • značení žil podle DIN VDE 0293-308,
    - do 5 žil barevné
    - od 6 žil černé s průběžným
    bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnitřní plášť z PVC 
  • vnější plášť z PUR
    typ směsi TMPU podle
    DIN EN 50363-10-2
  • barva pláště: žlutá (RAL 1021)  
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • vysoká ohebnost při nízkých teplotách
  • vysoká odolnost proti oděru
  • odolný
    olejům a tukům
    nealkoholickým benzinům a kerosinu
    povětrnostním vlivům
    UV záření
    kyslíku a ozónu
    mikrobům a hnilobě
    mořské a užitkové vodě
    vibracím
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OB)
  • výrobek č. 22212 v provedení JB.
  • výrobek č. 22220 v provedení JZ.
Použití
Robustní připojovací a ovládací kabel, který se vyznačuje vysokou odolností proti olejům, oděru a vrubovou houževnatostí. Oblasti použití jsou stavba strojů a obráběcích strojů, loděnice, válcovny a ocelárny, staveniště, těžba ropy a uhlí. Hojně se používá i ve vnitropodnikové oblasti jako kabel pro ruční přístroje, prodlužovací kabely atd. Doporučuje se jej použít i tam, kde dochází k jeho styku s řeznými kapalinami.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

22200

2 x 0,75

6,4

14,4

50,0

18

22201

3 G 0,75

6,8

21,6

70,0

18

22202

4 G 0,75

7,3

28,8

80,0

18

22203

5 G 0,75

8,2

36,0

100,0

18

22204

7 G 0,75

9,2

50,0

140,0

18

22205

2 x 1

7,2

19,2

63,0

17

22206

3 G 1

7,6

29,0

76,0

17

22207

4 G 1

8,0

38,0

95,0

17

22208

5 G 1

8,8

48,0

120,0

17

22209

7 G 1

10,0

67,0

170,0

17

22210

2 x 1,5

7,8

29,0

80,0

16

22211

3 G 1,5

8,3

43,0

105,0

16

22212

4 G 1,5

9,0

58,0

135,0

16

22220

4 G 1,5

9,0

58,0

135,0

16

22213

5 G 1,5

9,7

72,0

158,0

16

22214

7 G 1,5

11,2

101,0

221,0

16

22215

2 x 2,5

9,2

48,0

150,0

14

22216

3 G 2,5

9,6

72,0

173,0

14

22217

4 G 2,5

11,0

96,0

203,0

14

22218

5 G 2,5

12,0

120,0

253,0

14

22219

7 G 2,5

13,7

168,0

356,0

14

22221

4 G 4

14,6

153,6

310,0

12

22222

5 G 4

14,8

192,0

370,0

12

22233

4 G 35

33,0

1344,0

2100,0

2