PAAR-TRONIC-Li-2YCYv

izolovaný PE, s nízkou kapacitou, k připojování metodou Termi-Point®, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Datový kabel s PE izolací
  • Rozsah teplotypři flexibilním uložení -5°C až +70°Cpři pevném uložení -30°C až +80°C
  • Odpor jádra (smyčka) při 20°C0,22 mm2 max. 186 Ohm/km0,34 mm2 max. 115 Ohm/km0,5 mm2 max. 78,5 Ohm/km1,0 mm2 max. 39,2 Ohm/km
  • Provozní špičkové napětí max. 250 V (ne pro účely silnoproudé instalace)
  • Zkušební napětížíla/žíla 2000 Vžíla/stínění 1000 V
  • Izolační odpor min. 5 GOhm x km
  • Provozní kapacita při 800 Hz> 4 páry max. 60 nF/km<= 4 páry hodnoty o 20% vyšší
  • Indukčnost cca 0,66 mH/km
  • Útlum jádra (směrná hodnota)0,22 mm2 při 100 kHz 9,0 dB/km0,34 mm2 při 100 kHz 6,6 dB/km0,50 mm2 při 100 kHz 6,0 dB/km0,22 mm2 při 1 MHz 25,0 dB/km0,34 mm2 při 1 MHz 20,0 dB/km0,50 mm2 při 1 MHz 18,0 dB/km
  • Přeslechový útlumaž 1 MHz min. 50 dBaž 10 MHz min. 40 dB
  • Minimální poloměr ohybupři flexibilním uložení 12x Ø kabel, při pevném uložení 7,5x Ø kabelu
Konstrukce
  • Cu lanko holé, 7-drátové, podleDIN VDE 0881, vhodné pro techniku zařezávání do svorek a techniku Termi-Point®
  • konstrukce lanka u:0,22 mm2 = 7x0,2 mm0,34 mm2 = 7x0,25 mm0,5 mm2 = 7x0,3 mm1 mm2 = 7x0,42 mm
  • izolace žil z PE typ směsi L/MD podleDIN VDE 0819-103/DIN EN 50290-2-23
  • značení žil (párů) podle DIN 47100
  • žíly stočeny do párů s optimálními délkami zkrutu
  • páry stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • ovinutí fólií
  • stínící opletení z Cu pocínovaných drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního PVCtyp směsi TM2 podleDIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • provedení ... Yv se zesílenýmvnějším pláštěm
  • barva pláště: černá
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • kabel nabízí enormní výhody díky možnostirychlého a cenově výhodného připojení technikou Termi-Point®Při této technice připojení bez pájeníse kabel s nalisovanou dutinkoubez předchozího odizolování namáčknena kontaktní kolík
  • díky stočení do párů se uvnitř kabelů snižují elektrické vazby a tím se účinně potlačují přeslechové efekty
  • materiály použité při výroběneobsahují silikon a kadmium,ani substance omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • vnější PVC plášť samozhášivý a oheň nešířícípodle DIN VDE 0482-332-1-2,DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

 

Poznámka
  • u 0,22 mm2 se s použitím počítápro subkonektory D
  • Termi-Point® = registrovaná značka zboží firmy AMP
Použití
Tyto datové párově stočené kabely s PE izolací žil se používají zejména pro nerušený přenos signálů a dat na velké vzdálenosti. Vysoké přenosové výkony jsou obzvlášť vhodné pro rozhraní RS 422 a RS 485. Tyto kabely, vhodné pro pevné i pohyblivé uložení při volném pohybu, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu se pokládají v suchých a vlhkých prostorech. Černé provedení Yv se zesíleným vnějším pláštěm je vhodné pro ukládání do země a ve venkovním prostředí.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme oboustranné a velkoplošné obvodové propojení měděného opletení na obou koncích.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x průřez
mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

21129

2 x 2 x 0,22

8,0

26,0

60,0

24

21130

3 x 2 x 0,22

8,3

31,0

79,0

24

21131

4 x 2 x 0,22

8,9

38,0

96,0

24

21132

8 x 2 x 0,22

10,6

62,0

140,0

24

21133

10 x 2 x 0,22

12,1

79,0

184,0

24

21135

2 x 2 x 0,34

9,2

35,0

83,0

22

21136

3 x 2 x 0,34

9,6

44,0

92,0

22

21137

4 x 2 x 0,34

10,2

53,0

112,0

22

21138

8 x 2 x 0,34

12,8

86,0

179,0

22

21139

10 x 2 x 0,34

14,1

104,0

219,0

22

21141

2 x 2 x 0,5

10,0

49,0

90,0

20

21142

3 x 2 x 0,5

10,4

60,0

126,0

20

21143

4 x 2 x 0,5

11,2

73,0

146,0

20

21144

8 x 2 x 0,5

13,9

124,0

246,0

20

21145

10 x 2 x 0,5

16,0

155,0

292,0

20

21146

2 x 2 x 1

10,8

81,0

141,0

17

21147

3 x 2 x 1

11,5

102,0

170,0

17

21148

4 x 2 x 1

12,0

130,0

203,0

17

21149

8 x 2 x 1

14,9

240,0

261,0

17

21150

10 x 2 x 1

17,2

282,0

287,0

17