PAAR-TRONIC

flexibilní, barevný kód podle DIN 47100, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC datový kabelpro elektronické ovládání podleDIN VDE 0812 a 0814
  • Teplotní rozsahpři flexibilním uložení -5°C až +80°Cpři pevném uložení -30°C až +80°C
  • Špičkové provozní napětí 350 V(ne pro účely silnoproudé instalace)
  • Zkušební napětí 1200 V
  • Průrazné napětí min. 2400 V
  • Provozní kapacitapři 800 Hzžíla/žíla u 0,14 mm2 = 120 pF/mžíla/žíla u 0,25 mm2 = 150 pF/m
  • Indukčnost cca 0,65 mH/km
  • Impedance cca 78 Ohm
  • Nerovnováha K1 cca 300 pF/100 m
  • Minimální poloměr ohybupři flexibilním uložení 7,5x Ø kabelupři pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti zářeníaž 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, od 0,5 mm² podle DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,BS 6360 tř.5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC typ směsi TI2 podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • značení žil (párů) podle DIN 47100
  • žíly stočeny do párůs optimálními délkami zkrutu
  • páry stočeny v poloháchs optimálními délkami zkrutu
  • ovinutí fólií
  • vnější plášť ze speciálního PVCtyp směsi TM2 podleDIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště šedá (RAL 7032)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům. Odolnost proti olejům a chemická odolnost - viz tabulka Technické informace
  • materiály použité při výroběneobsahují silikon a kadmium,ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé PVC a oheň nešířícípodle DIN VDE 0482-332-1-2,DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Poznámka
  • obdobný stíněný typ:PAAR-TRONIC-CY
Použití
Pro flexibilní použití při volném pohybu, bez namáhání v tahu a bez nuceného vedení pohybu, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak nikoliv ve venkovním prostředí jako ovládací a signální kabely v elektronice, měřící a regulační technice a také všude tam, kde je pro zhotovení kabeláže důležitý malý vnější průměr, jako např. u počítačových zařízení, v signální technice, u vah atd. Zde je možné přenášet pouze nízká proudová zatížení.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x průřez
mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

19001

1 x 2 x 0,14

3,5

2,7

20,0

26

19002

2 x 2 x 0,14

5,1

5,4

25,0

26

19003

3 x 2 x 0,14

5,2

8,0

31,0

26

19004

4 x 2 x 0,14

5,6

10,7

38,0

26

19005

5 x 2 x 0,14

6,6

13,4

45,0

26

19006

6 x 2 x 0,14

6,9

16,1

50,0

26

19007

7 x 2 x 0,14

6,9

18,8

57,0

26

19008

8 x 2 x 0,14

7,5

21,5

64,0

26

19009

10 x 2 x 0,14

8,6

26,9

78,0

26

19010

11 x 2 x 0,14

8,7

29,5

86,0

26

19011

12 x 2 x 0,14

8,9

32,3

94,0

26

19012

14 x 2 x 0,14

9,6

37,6

105,0

26

19013

15 x 2 x 0,14

9,8

40,3

108,0

26

19014

16 x 2 x 0,14

10,1

43,0

110,0

26

19015

18 x 2 x 0,14

10,4

48,4

119,0

26

19016

20 x 2 x 0,14

10,8

54,0

130,0

26

19017

22 x 2 x 0,14

11,6

59,0

150,0

26

19018

24 x 2 x 0,14

12,4

65,0

170,0

26

19019

25 x 2 x 0,14

12,5

67,0

180,0

26

19020

26 x 2 x 0,14

12,5

70,0

184,0

26

19021

27 x 2 x 0,14

12,7

73,0

188,0

26

19022

28 x 2 x 0,14

12,8

75,0

192,0

26

19023

30 x 2 x 0,14

13,1

81,0

200,0

26

19024

32 x 2 x 0,14

13,5

86,0

224,0

26

19025

34 x 2 x 0,14

14,0

91,0

247,0

26

19026

36 x 2 x 0,14

14,2

97,0

260,0

26

19027

38 x 2 x 0,14

14,3

102,0

272,0

26

19028

40 x 2 x 0,14

15,0

108,0

294,0

26

19029

44 x 2 x 0,14

15,9

118,0

334,0

26

19030

45 x 2 x 0,14

15,9

121,0

342,0

26

19031

50 x 2 x 0,14

16,5

134,0

387,0

26

19032

52 x 2 x 0,14

16,9

140,0

403,0

26

19033

55 x 2 x 0,14

17,5

148,0

427,0

26

19034

1 x 2 x 0,25

4,0

5,0

32,0

24

19035

2 x 2 x 0,25

6,0

10,0

37,0

24

19036

3 x 2 x 0,25

6,3

15,0

47,0

24

19037

4 x 2 x 0,25

6,8

20,0

58,0

24

19038

5 x 2 x 0,25

7,8

25,0

70,0

24

19039

6 x 2 x 0,25

8,3

30,0

80,0

24

19040

7 x 2 x 0,25

8,3

35,0

89,0

24

19041

8 x 2 x 0,25

9,3

40,0

99,0

24

19042

10 x 2 x 0,25

10,5

50,0

114,0

24

19043

11 x 2 x 0,25

10,6

55,0

126,0

24

19044

12 x 2 x 0,25

10,8

60,0

137,0

24

19045

14 x 2 x 0,25

11,6

70,0

161,0

24

19046

15 x 2 x