PAAR-TRONIC-CY

flexibilní, stíněný Cu, barevný kód podle DIN 47100, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC datový kabel pro elektronické ovládání podle DIN VDE 0812 a 0814
  • Teplotní rozsahpři flexibilním uložení -5°C až +80°C při pevném uložení -30°C až +80°C
  • Špičkové provozní napětí(ne pro účely silnoproudé instalace)350 V
  • Zkušební napětížíla/žíla 1200 Vžíla/stínění 800 V
  • Průrazné napětí min. 2400 V
  • Izolační odpormin. 20 MOhm x km
  • Provozní kapacita (přibližná hodnota)při 800 Hz žíla/žíla u 0,14 mm2 = 120 pF/mžíla/žíla u 0,25 mm2 = 150 pF/mžíla/stínění u 0,14 mm2 = 240 pF/m žíla/stínění u 0,25 mm2 = 270 pF/m
  • Indukčnost cca 0,65 mH/km
  • Impedance cca 78 Ohm
  • Nerovnováha K1 cca 300 pF/100 m
  • Vazební odpor max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybupři flexibilním uložení 10x Ø kabelupři pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Odolnost proti zářeníaž 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, od 0,5 mm² podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • konstrukce jádra u:0,14 mm2 = 18x0,1 mm0,25 mm2 = 14x0,15 mm0,34 mm2 = 7x0,25 mm
  • izolace žil ze speciálního PVCtyp směsi TI2 podleDIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • značení žil (párů) podle DIN 47100
  • žíly stočeny do párů s optimálními délkami zkrutu
  • páry stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • ovinutí fólií
  • příložné Cu lanko pocínované
  • stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního PVCtyp směsi TM2 podleDIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: šedá (RAL 7032)na vyžádání k dodání i v jiných barvách
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům.Odolnost proti olejům a chemická odolnost - viz tabulka Technické informace
  • materiály použité při výroběneobsahují silikon a kadmium,ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící podle DIN VDE 0482-332-1-2,DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
Poznámka
  • obdobný nestíněný typ:PAAR-TRONIC
Použití

Pro flexibilní použití při volném pohybu, bez namáhání v tahu a bez nuceného vedení pohybu, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak nikoli ve venkovním prostředí, jako ovládací a signální kabel pro zařízení ohrožená rušivým signálem. Husté stínící opletení potlačuje rušení z paralelně uložené kabeláže. Měděné stínící opletení slouží často jako uzemnění. Stočením v párech se dosahuje příznivých hodnot útlumu přeslechu.
EMC = elektromagnetická kompatibilita. Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme oboustranný velkoplošný kruhový kontakt na obou koncích.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x průřez
mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

21001

1 x 2 x 0,14

4,1

15,6

34,0

26

21002

2 x 2 x 0,14

5,6

18,5

40,0

26

21003

3 x 2 x 0,14

5,6

23,0

49,0

26

21004

4 x 2 x 0,14

6,0

26,6

55,0

26

21005

5 x 2 x 0,14

6,7

30,7

66,0

26

21006

6 x 2 x 0,14

7,2

48,5

86,0

26

21007

7 x 2 x 0,14

7,2

51,1

91,0

26

21008

8 x 2 x 0,14

8,4

53,7

97,0

26

21009

10 x 2 x 0,14

9,1

59,0

109,0

26

21010

12 x 2 x 0,14

9,2

66,0

141,0

26

21011

14 x 2 x 0,14

9,9

74,0

148,0

26

21012

15 x 2 x 0,14

10,4

76,0

152,0

26

21013

16 x 2 x 0,14

10,4

79,0

155,0

26

21014

18 x 2 x 0,14

11,0

83,0

171,0

26

21015

20 x 2 x 0,14

11,5

97,0

183,0

26

21016

22 x 2 x 0,14

12,3

103,0

205,0

26

21017

24 x 2 x 0,14

12,3

111,0

228,0

26

21018

25 x 2 x 0,14

12,5

113,0

239,0

26

21019

26 x 2 x 0,14

12,5

122,0

245,0

26

21020

27 x 2 x 0,14

12,5

125,0

251,0

26

21021

28 x 2 x 0,14

13,7

128,0

258,0

26

21022

30 x 2 x 0,14

13,7

140,0

270,0

26

21023

32 x 2 x 0,14

14,2

145,0

284,0

26

21024

34 x 2 x 0,14

14,7

150,0

300,0

26

21025

36 x 2 x 0,14

14,9

156,0

316,0

26

21026

38 x 2 x 0,14

15,6

162,0

350,0

26

21027

40 x 2 x 0,14

16,1

177,0

370,0

26

21028

44 x 2 x 0,14

16,8

181,0

390,0

26

21029

46 x 2 x 0,14

17,0

195,0

430,0

26

21030

50 x 2 x 0,14

17,7

202,0

440,0

26

21031

52 x 2 x 0,14

17,7

206,0

460,0

26

21032

55 x 2 x 0,14

18,2

210,0

480,0

26

21033

1 x 2 x 0,25

4,6

15,0

45,0

24

21034

2 x 2 x 0,25

6,3

28,0

53,0

24

21035

3 x 2 x 0,25

6,6

32,0

65,0

24

21036

4 x 2 x 0,25

7,0

38,0

80,0

24

21037

5 x 2 x 0,25

7,8

55,0

98,0

24

21038

6 x 2 x 0,25

8,6

65,0

114,0

24

21039

7 x 2 x 0,25

8,6

70,0

121,0

24

21040

8 x 2 x 0,25

9,8

75,0

129,0

24

21041

10 x 2 x 0,25

11,0

110,0

157,0