PAAR-TRONIC-CY-CY (LiYCY-CY)

doporučený typ pro EMC, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC kabel pro přenos dat podle DIN VDE 0812 a 0814
  • Teplotní rozsahpři flexibilním uložení -5°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Provozní špičkové napětí (ne pro účely silnoproudé instalace) 0,14 mm2 = max. 350 V ≥ 0,25 mm² = max. 500 V
  • Zkušební napětí 0,14 mm2 = 1200 V ≥ 0,25 mm2 = 2000 V
  • Izolační odpor 
    min. 5 GOhm x km
  • Průrazné napětí 0,14 mm2 = 2400 V ≥ 0,25 mm2 = 4000 V
  • Provozní kapacitažíla/žíla 0,14 mm2 = 147 pF/m 0,25 mm2 = 152,5 pF/m žíla/stínění 0,14 mm2 = 147 pF/m 0,25 mm2 = 263 pF/m
  • Impedance 0,14 mm2 = 536 Ohm/1 kHz/ 20°C 0,25 mm2 = 396 Ohm/1 kHz/   20°C
  • Kapacitní nerovnováha 250 pF/100 m/1 kHz
  • Odpor stínění0,14 mm2 = 36 Ohm/km 0,25 mm2 = 18 Ohm/km
  • Útlum 0,14 mm2 = 3,6 dB/1 kHz/km 0,25 mm2 = 2,2 dB/1 kHz/km
  • Vazební odpor max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 12x průměr kabelu při pevném uložení 6x průměr kabelu
  • Odolnost proti záření až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5,
  • konstrukce žil při: 0,14 mm2 = 18x0,10 mm, 0,25 mm2 = 14x0,15 mm 0,34 mm2 = 7x0,25 mm 
  • izolace žil ze speciálního PVC typ směsi TI2podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • značení žil (párů) podle DIN 47100 
  • žíly stočeny do párů s optimálními délkamizkrutu
  • páry stíněné pocínovaným Cu opletením, pokrytí cca 85%
  • potah PVC, všechny CY páry stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • ovinutí fólií
  • celkové stínění pocínovaným Cu opletením,pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního PVC typ směsi TM2 podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům, odolnost proti olejům/chemická odolnost - viz "Technické informace"
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící podle DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpovídá
    DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
Poznámka
  • od průřezu jádra 0,75 mm2 viz typ kabelu EDV-PiMF-CY
Použití
Jako ovládací a signální kabel v elektronice, měřící a regulační technice. Pro zcela nerušený přenos datových signálů od periferních přístrojů k informačním pamětím. Vynikající propojovací kabel pro mixážní pulty, zařízení ve studiích, v měřící a regulační technice. Schválený pro procesní řízení u obráběcích center a pro bezpečnostně-technická zařízení. Tyto kabely s Cu stíněním jsou nejvíce vhodné k nerušenému přenosu dat a signálů v měřící, řídící a regulační technice. EMC = elektromagnetická kompatibilita. Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE= výrobek odpovídá směrnici EU o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x průřez
mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

21065

2 x 2 x 0,14

7,4

31,0

95,0

26

21066

3 x 2 x 0,14

8,5

34,0

105,0

26

21067

4 x 2 x 0,14

10,0

45,0

140,0

26

21068

5 x 2 x 0,14

10,5

58,0

160,0

26

21069

6 x 2 x 0,14

11,6

67,0

185,0

26

21070

7 x 2 x 0,14

12,1

78,0

230,0

26

21071

8 x 2 x 0,14

13,2

97,0

245,0

26

21072

9 x 2 x 0,14

14,1

101,0

280,0

26

21073

10 x 2 x 0,14

15,1

108,0

325,0

26

21074

12 x 2 x 0,14

15,3

134,0

380,0

26

21075

16 x 2 x 0,14

17,0

179,0

440,0

26

21076

20 x 2 x 0,14

17,8

225,0

520,0

26

21077

2 x 2 x 0,25

8,1

62,0

125,0

24

21078

3 x 2 x 0,25

9,5

78,2

140,0

24

21079

4 x 2 x 0,25

10,5

124,1

205,0

24

21080

5 x 2 x 0,25

11,9

137,6

230,0

24

21081

6 x 2 x 0,25

12,6

148,1

275,0

24

21082

7 x 2 x 0,25

13,9

159,1

295,0

24

21083

8 x 2 x 0,25

14,2

178,7

330,0

24

21084

10 x 2 x 0,25

15,2

213,9

420,0

24

21085

12 x 2 x 0,25

17,5

238,3

465,0

24

21086

16 x 2 x 0,25

22,0

291,4

590,0

24

21087

20 x 2 x 0,25

22,6

325,0

620,0

24

21088

24 x 2 x 0,25

27,5

367,5

690,0

24

21089

32 x 2 x 0,25

29,8

588,0

785,0

24

21090

48 x 2 x 0,25

34,5

840,5

970,0

24

21091

2 x 2 x 0,34

9,5

73,1

139,0

22

21092

3 x 2 x 0,34

11,6

88,1

157,0

22

21093

4 x 2 x 0,34

12,4

137,2

213,0

22

21094

6 x 2 x 0,34

15,0

174,8

308,0

22

21095

8 x 2 x 0,34

16,5

247,2

385,0

22

21096

10 x 2 x 0,34

19,0

288,7

433,0

22

21097

12 x 2 x 0,34

19,5

321,0

495,0

22

21098

14 x 2 x 0,34

20,7

388,4

600,0

22

21099

16 x 2 x 0,34

22,5

425,5

637,0

22

21100

24 x 2 x 0,34

28,0

577,1

781,0

22

21101

2 x 2 x 0,5

10,4

83,1

143,0

20

21102

3 x 2 x 0,5

11,6

106,4

179,0

20

21103

4 x 2 x 0,5

13,0

158,0

241,0

20

21104

6 x 2 x 0,5

15,6

201,4

319,0

20

21105

8 x 2 x 0,5

18,0