MESSBOI

Přístroj pro měření délek

Fotografie výrobku
Označení

Přístroj pro měření délek MESSBOI M10, MESSBOI M30

Popis

K zabránění ztrátám materiálu.

  • Jednoduchá konstrukce.

  • Snadné používání.

  • Možnost cejchování.

  • Počítadlo 9999,99 m s tlačítkem pro vynulování

  • Opakovatelná přesnost +/-2%

MESSBOI M10 stabilní.

MESSBOI M30 stabilní i přenosný.

Downloads
Data sheet

Přístroj pro měření délek

Obj. číslo

Typ

Hmotnost

cca kg

Ø kabelu

cca mm

Balení
ks.

Netto EUR/kus při odběru od

1

2 - 4

5 - 10

97924

MESSBOI M10

0,5

1 - 15

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

97775

MESSBOI M30/012

2,2

1 - 30

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.