OZ-BL

vnější plášť modrý, flexibilní, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC ovládací kabel
    podle DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Teplotní rozsah při flexibilní uložení -15°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 3000 V
  • Průrazné napětí min. 6000 V
  • Provozní kapacita při 800 Hz
    žíla/žíla cca 120 nF/km
  • Indukčnost cca 0,68 mH/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC typ směsi Z 7225
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • bez zeleno-žluté ochranné žíly
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního PVC typ směsi TM2 podle DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: modrá (RAL 5015)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům,
    odolnost proti olejům a chemická
    odolnost viz "Technické informace"
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámka
  • pro instalaci v explozí ohroženém
    prostoru s typem zážehu -i- pro
    samozabezpečovací zařízení, podle DIN EN 60079-14 část 16.2.2
    (VDE 0165-1)
  • počítačový kabel RE-2Y(St)Yv s modrým
    pláštěm viz Datové a počítačové kabely
Použití
Při středním mechanickém namáhání pro flexibilní aplikace při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu. Pro oblasti ohrožené nebezpečím výbuchu jako ohebný ovládací resp. měřící kabel s vlastním zabezpečením, označený (modře) (prostředí -i-), pro zařízení s vlastním zabezpečením v měřící a řídící technice. Tato zařízení nejsou uzemněná a mají zvláštní proudový okruh. Tyto kabely nejsou vhodné pro ukládání do země.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

14001

2 x 0,75

5,3

14,4

46,0

18

14002

3 x 0,75

5,6

21,6

54,0

18

14003

4 x 0,75

6,3

29,0

66,0

18

14004

5 x 0,75

6,9

36,0

80,0

18

14075

7 x 0,75

7,5

52,0

110,0

18

14005

8 x 0,75

8,2

58,0

130,0

18

14076

12 x 0,75

9,8

88,0

179,0

18

14006

18 x 0,75

12,2

130,0

257,0

18

14007

25 x 0,75

14,3

180,0

365,0

18

14008

30 x 0,75

15,3

215,0

448,0

18

14009

34 x 0,75

16,7

245,0

510,0

18

14010

41 x 0,75

18,0

298,0

607,0

18

14011

2 x 1

5,6

19,0

60,0

17

14012

3 x 1

5,9

29,0

72,0

17

14013

4 x 1

6,6

38,0

86,0

17

14014

5 x 1

7,3

48,0

104,0

17

14015

7 x 1

8,1

67,0

141,0

17

14016

12 x 1

10,4

115,0

230,0

17

14017

18 x 1

12,9

173,0

343,0

17

14018

25 x 1

15,4

240,0

485,0

17

14019

2 x 1,5

6,4

29,0

70,0

16

14020

3 x 1,5

6,8

43,0

90,0

16

14021

4 x 1,5

7,4

58,0

109,0

16

14022

5 x 1,5

8,3

72,0

131,0

16

14023

7 x 1,5

9,2

101,0

184,0

16

14024

12 x 1,5

12,0

173,0

309,0

16

14025

18 x 1,5

14,6

259,0

440,0

16

14026

25 x 1,5

17,4

360,0

620,0

16

14027

30 x 1,5

18,6

440,0

842,0

16

14100

3 x 2,5

8,3

72,0

148,0

14

14101

4 x 2,5

9,2

96,0

178,0

14

14102

5 x 2,5

10,1

120,0

221,0

14