OZ-BL-CY

vnější plášť modrý, flexibilní, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC ovládací kabel podleDIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51 
  • Teplotní rozsah  při flexibilním uložení -10°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Průrazné napětí
    min. 6000 V
  • Provozní kapacitapři 800Hz
    žíla/žíla cca 140 nF/km  žíla/stínění 187 nF/km
  • Indukčnost  cca 0,68 mH/km
  • Vazební odpor max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 10x Ø kabelu
    při pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC typ směsi Z 7225
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • bez zeleno-žluté ochranné žíly
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • ovinutí fólií
  • stínění opletením z pocínovaných
    Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního PVC typ směsi TM2 podle DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: modrá (RAL 5015)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • s rozšířenou odolností proti olejům,
    odolnost proti olejům a chemická
    odolnost viz "Technické informace"
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámka
  • pro instalaci v explozí ohroženém
    prostoru se způsobem zážehu -i- pro samozabezpečovací zařízení,
    podle DIN EN 60079-14 část 16.2.2
    (VDE 0165-1)
  • počítačový kabel RE-2Y(St)Yv s modrým
    pláštěm viz Datové a počítačové kabely
Použití
Pro oblasti ohrožené nebezpečím výbuchu jako ohebný ovládací resp. měřící kabel s vlastním zabezpečením, označený (modře), pro zařízení s vlastním zabezpečením v měřící a řídící technice. Tato zařízení nejsou uzemněná a mají zvláštní proudový okruh. Tyto kabely nejsou vhodné pro ukládání do země. Stínění kabelu zaručuje nerušený přenos dat.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

14028

2 x 0,75

6,1

40,0

59,0

18

14029

3 x 0,75

6,3

52,0

66,0

18

14030

4 x 0,75

6,8

60,0

77,0

18

14031

5 x 0,75

7,4

71,0

93,0

18

14088

7 x 0,75

8,2

91,0

130,0

18

14032

8 x 0,75

9,6

110,0

145,0

18

14033

10 x 0,75

10,3

137,0

180,0

18

14034

12 x 0,75

10,5

142,0

202,0

18

14035

18 x 0,75

12,7

212,0

292,0

18

14036

20 x 0,75

13,3

238,0

362,0

18

14037

25 x 0,75

15,0

281,0

415,0

18

14038

30 x 0,75

15,8

320,0

486,0

18

14039

34 x 0,75

17,2

345,0

523,0

18

14040

41 x 0,75

18,6

400,0

680,0

18

14041

2 x 1

6,4

50,0

65,0

17

14042

3 x 1

6,7

60,0

81,0

17

14043

4 x 1

7,2

71,0

98,0

17

14044

5 x 1

8,0

88,0

127,0

17

14045

7 x 1

8,7

111,0

158,0

17

14046

12 x 1

11,4

184,0

260,0

17

14047

18 x 1

13,5

260,0

380,0

17

14048

25 x 1

16,2

349,0

534,0

17

14049

34 x 1

18,5

486,0

741,0

17

14050

2 x 1,5

7,0

63,0

88,0

16

14051

3 x 1,5

7,5

80,0

100,0

16

14052

4 x 1,5

8,1

97,0

126,0

16

14053

5 x 1,5

9,0

119,0

160,0

16

14054

7 x 1,5

9,8

147,0

208,0

16

14055

12 x 1,5

12,8

267,0

338,0

16

14056

18 x 1,5

15,4

374,0

479,0

16

14057

25 x 1,5

18,4

526,0

705,0

16

14058

30 x 1,5

19,1

555,0

830,0

16

14059

34 x 1,5

20,8

629,0

900,0

16