Ovládací kabel UL (LiYCY)

Style 2516, 600 V, 105°C, doporučený typ pro EMC

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC ovládací kabel
    aprobovaný podle UL-Style 2516
    žíly aprobované podle UL-Style 10012
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -10°C až +105°C
    při pevném uložení -20°C až +105°C
  • Jmenovité napětí
    600 V
  • Zkušební napětí
    2000 V
  • Průrazné napětí
    min. 4000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 15x Ø kabelu
    při pevném uložení 7,5x Ø kabelu 
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, jemně laněné,
    podle ASTM-B 174, třída J-K
    Konstrukce lanka u:
    2,08 mm2 = 41x0,254 mm
    3,20 mm2 = 65x0,254 mm
  • izolace žil ze speciálního PVC tř. 43
    podle UL-Std. 1581 tab. 50.182 (105°C)
  • značení žil podle DIN 47100
    nebo mezinárodního barevného kódu
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • separační fólie
  • příložné lanko
  • stínící opletení z pocínovaných Cu drátů,
    pokrytí cca 85%
  • vnější plášť z PVC tř. 43 podle
    UL-Std. 1581 tab. 50.182 (105°C)
  • barva pláště:
    šedá (DIN 47100 - typ pro skladové zásoby)
    černá (mezinárodní barevný kód) 
Vlastnosti
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku
  • rozšířeně odolný proti
    olejům
    rozpouštědlům
    kyselinám
    louhům

    Zkoušky
     
  • PVC oheň nešířící podle
    UL VW-1 / CSA FT1
Poznámka
  • obdobný nestíněný typ:
    Ovládací kabel UL (LIYY)
Použití
Jako flexibilní propojovací kabel v elektronice, ovládací a regulační technice a také v technice meření, signálů a impulzů. Rychlé a cenově výhodné připojovaní díky technice zářezových kontaktů.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo stínícího opletení na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Barva
pláště

šedá

Obj. č.

Barva
pláště

černá

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

83350

65114

2 x 2,08

14

9,1

92,1

180,0

83351

65115

3 x 2,08

14

9,6

140,6

220,0

83352

65116

4 x 2,08

14

10,4

162,4

270,0

83353

65117

6 x 2,08

14

12,1

200,0

380,0

83354

65118

10 x 2,08

14

16,0

313,1

600,0

83355

65119

12 x 2,08

14

16,5

417,6

770,0

83356

65120

16 x 2,08

14

18,1

510,3

870,0

83357

65121

18 x 2,08

14

19,4

540,4

990,0

83358

65122

24 x 2,08

14

23,4

0,0

1300,0

83359

65123

27 x 2,08

14

23,9

604,2

1400,0

83360

65124

30 x 2,08

14

24,6

660,1

1610,0

83362

65125

2 x 3,2

12

10,0

131,4

200,0

83363

65126

3 x 3,2

12

10,6

162,6

240,0

83364

65127

4 x 3,2

12

11,4

221,7

300,0

83365

65128

6 x 3,2

12

14,4

328,1

400,0

83366

65129

10 x 3,2

12

17,8

401,8

580,0

83367

65130

12 x 3,2

12

18,4

460,2

800,0

83368

65131

16 x 3,2

12

20,6

532,3

900,0

83369

65132

18 x 3,2

12

22,7

573,4

1000,0

83370

65133

24 x 3,2

12

26,1

626,8

1300,0