NSVM-S E90 Niederspannungsverbindungsmuffen zum Schrumpfen

Niederspannungsverbindungsmuffen zum Schrumpfen - E90

Fotografie výrobku
Vlastnosti
  • feuerbeständig

  • halogenfrei

  • sehr geringe Rauchgasentwicklung

  • selbstverlöschend

  • geeignet für alle Verlegearten

Označení

NSVM-S E90

Popis

Feuerbeständige, warmschrumpfbare Nieder-Spannungs-Verbindungs-Muffe. Zum Verbinden von Sicherheitskabeln der Bauarten (N)HX(HX und (N)HXCHX, überall dort, wo dieses vorgechrieben ist.

Oblasti použití

Kraftwerke, Tunnels, Flughäfen, Aufzüge, Treppenhäuser u.v.a..

Downloads
Data sheet

pro kabely (N) HXCHX

Obj. číslo

Typ

Jmenovité napětí

Uo/U(Um)

Průřez

mm²

Balení
ks.

Netto EUR/kus při odběru od

1

2 - 5

6 - 10

94470

NSVM-SE4/1

0,6/1kV

4x 1,5 / 1,5 - 4x 4,0 / 4,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94471

NSVM-SE4/1

0,6/1kV

4x 6,0 / 6,0 - 4x 10,0 / 10,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94472

NSVM-SE4/1

0,6/1kV

4x 16,0 / 16,0 - 4x 25,0 / 16,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94473

NSVM-SE4/1

0,6/1kV

4x 35,0 / 16,0 - 4x 50,0 / 25,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94474

NSVM-SE4/1

0,6/1kV

4x 70,0 / 35,0 - 4x 95,0 / 50,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94475

NSVM-SE4/1

0,6/1kV

4x 120,0 / 70,0 - 4x 150,0 / 70,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94476

NSVM-SE4/1

0,6/1kV

4x 185,0 / 95,0 - 4x 240,0 / 120,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.