NSVM-S E90

Smršťovací kabelové spojky pro nízké napětí

Fotografie výrobku
Vlastnosti
  • nehořlavá

  • bezhalogenová

  • velmi nízký vývin kouře

  • samozhášivá

  • vhodná pro všechny druhy pokládky

Označení

NSVM-S E90

Popis

Nehořlavá, teplem smrštitelná nízkonapěťová spojka. Pro spojování bezpečnostních kabelů typové řady (N)HX(HX) a (N)HXCHX, všude tam, kde je to předepsané.

Oblasti použití

Elektrárny, tunely, letiště, výtahy, schodiště a mnohé jiné

Downloads
Data sheet

Pro kabely (N) HXHX

Obj. číslo

Typ

Jmenovité napětí

Uo/U(Um)

Průřez

mm²

Balení
ks.

Netto EUR/kus při odběru od

1

2 - 5

6 - 10

94460

NSVM-SE4

0,6/1kV

4x 1,5 - 4x 4,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94461

NSVM-SE4

0,6/1kV

4x 6,0 - 4x 10,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94462

NSVM-SE4

0,6/1kV

4x 16,0 - 4x 25,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94463

NSVM-SE4

0,6/1kV

4x 35,0 - 4x 50,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94464

NSVM-SE4

0,6/1kV

4x 70,0 - 4x 95,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94465

NSVM-SE4

0,6/1kV

4x 120,0 - 4x 150,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94466

NSVM-SE4

0,6/1kV

4x 185,0 - 4x 240,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94467

NSVM-SE5

0,6/1kV

5x 1,5 - 5x 4,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94468

NSVM-SE5

0,6/1kV

5x 6,0 - 5x 10,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94469

NSVM-SE5

0,6/1kV

5x 16,0 - 5x 25,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.