OB-BL-PAAR-CY

vnější plášť modrý, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC ovládací kabel podleDIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51 
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -10°C až +80°C
    při pevném uložení -30°C až +80°C
  • Provozní špičkové napětí 900 V
    (ne pro účely silnoproudé instalace) 
  • Zkušební napětí žíla/žíla 2000 V žíla/stínění 1000 V
  • Průrazné napětí min. 4000 V
  • Provozní kapacita při 800 Hz
    žíla/žíla cca 105 nF/km žíla/stínění cca 145 nF/km
  • Indukčnost cca 0,68 mH/km
  • Impedance cca 80 Ohm
  • Vazební odpor max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 10x Ø kabelu
    při pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC typ směsi TI2 podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • značení žil (párů) podle DIN 47100
  • žíly stočeny do párů
  • páry žil stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • ovinutí fólií
  • stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního PVC typ směsi TM2 podle DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: modrá (RAL 5015)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům,
    odolnost proti olejům a chemická
    odolnost viz "Technické informace"
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámka
  • pro instalaci v explozí ohroženém
    prostoru s typem zažehnutí -i- pro
    samozabezpečená zařízení, podle
    DIN EN 60079-14 část 16.2.2
    (VDE 0165-1) 
  • počítačový kabel RE-2Y(St)Yv s modrým
    pláštěm viz Datové a počítačové kabely
Použití
Pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání, při volném pohybu bez tahového namáhání a bez nuceného vedení pohybu. Pro oblasti ohrožené nebezpečím výbuchu, jako s vlastním zabezpečením označený (modře) (druh zážehu -i-) flexibilní ovládací resp. měřicí kabel v měřicí a řídící technice. Tato zařízení nejsou uzemněná a mají zvláštní proudový okruh. Tyto kabely nejsou vhodné pro ukládání do země. Díky stínění je zaručen přesný přenos dat. 
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

14077

2 x 2 x 0,5

7,8

47,0

89,0

20

14078

3 x 2 x 0,5

8,2

67,0

104,0

20

14079

4 x 2 x 0,5

9,0

80,0

126,0

20

14080

6 x 2 x 0,5

10,6

108,0

171,0

20

14081

8 x 2 x 0,5

12,3

129,0

251,0

20

14082

10 x 2 x 0,5

13,5

172,0

282,0

20

14083

12 x 2 x 0,5

14,4

235,0

261,0

20

14084

16 x 2 x 0,5

16,3

301,0

445,0

20

14085

20 x 2 x 0,5

17,7

343,0

525,0

20

14086

24 x 2 x 0,5

19,3

394,0

590,0

20

14087

25 x 2 x 0,5

19,7

406,0

622,0

20

14089

2 x 2 x 0,75

8,4

60,0

105,0

18

14090

3 x 2 x 0,75

9,0

80,0

128,0

18

14091

4 x 2 x 0,75

9,8

110,0

156,0

18

14092

6 x 2 x 0,75

12,1

142,0

216,0

18

14093

8 x 2 x 0,75

13,4

200,0

309,0

18

14094

10 x 2 x 0,75

15,1

238,0

355,0

18

14095

12 x 2 x 0,75

15,8

270,0

405,0

18

14096

16 x 2 x 0,75

18,0

342,0

560,0

18

14097

20 x 2 x 0,75

19,2

369,0

671,0

18

14098

24 x 2 x 0,75

21,3

451,0

795,0

18

14099

25 x 2 x 0,75

21,8

461,0

803,0

18