NYKY-J 0,6/1kV

silový kabel s olověným pláštěm, schválený VDE

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Silový a ovládací kabel s PVC izolací a vnitřním olověným pláštěm podle DIN VDE 0265
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +50°C, při pevném uložení -30°C až +70°C
  • Přípustná provozní teplota jádra +70°C
  • Přípustná teplota při zkratu +160°C (doba trvání zkratu 5 s)
  • Jmenovité napětí U0/U 0,6/1 kV Jmenovité napětí U
    pro třífázové systémy 1,0 kV
    pro jednofázové systémy 1,2 kV (fázové žíly izolované)
    pro jednofázové systémy 0,6 kV (jedna fázová žíla uzemněná)
    Jmenovité napětí
    U0 = mezi jádrem a olověným pláštěm
  • U = napětí mezi fázovými žílami tzn. U0/U pro kabely:
    pro třífázové systémy U0 = U1/odmocnina ze 3
    pro jednofázové stejnosměrné systémy U0 = U1/2
    (obě fázové žíly izolované)
    pro jednofázové a stejnosměrné systémy U0 = U
    (jedna fázová žíla uzemněná)
  • Provozní napětí napětí mezi jádry proudového obvodu (nebo mezi jádrem a zemí) v daném místě a čase při nerušeném provozu
  • Zkušební napětí (5 minut) 6,0 kV
  • Minimální poloměr ohybu 12x průměr kabelu
  • Proudová zatížitelnost viz tabulka Technické informace
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle DIN VDE 0295, BS 6360 resp. IEC 60228, HD 383
  • izolace žil z PVC typu DIV4 podle DIN VDE 0276 část 603
  • barevné značení žil podle DIN VDE 0293-308, do 5 žil jednobarevné, od 7 žil černé se souvislým číslováním
  • zeleno-žlutá ochranná žíla
  • žíly koncentricky stočeny
  • společná výplň žil, pokud je k dispozici, smí být extrudována nebo vytvořena páskou, nebo kombinací obou způsobů
  • vnitřní olověný plášť, bezešvý a uzavřený (žíly navíc pod olověným pláštěm jsou přípustné)
  • vnější plášť z PVC směsi typu DMV5 podle DIN VDE 0276 část 603
  • barva pláště černá
Vlastnosti
  • Výhoda
    vzhledem k dobrému vazebnímu odporu díky uzavřenému olověnému plášti je kabel vhodný pro speciální požadavky EMC (elektromagnetická kompatibilita).
  • odolný
    zkušebnímu benzínu
    xylenu
    pohonným hmotám
    trichloru
    olejům
    petroleji
    toluenu
    uhlovodíkům
  • olověný plášť se nesmí použít jako nulová žíla (N)
  • je-li k dispozici příložná žíla, smí se použít pouze k uzemnění olověného pláště na zemnící systém, např. u zařízení s nebezpečím výbuchu podle DIN VDE 0165. Tato příložná žíla se nesmí použít jako ochranná, nulová nebo zemnící žíla.
Poznámka
  • re = kulaté jádro jednodrátové
    sm = sektorové jádro vícedrátové
Použití
Tyto kabely s vnějším pláštěm z PVC a vnitřním olověným pláštěm se používají všude tam, kde je nutné počítat s nebezpečím působení rozpouštědel, pohonných hmot, olejů, benzinu a podobně u čerpacích stanic v místech výdejních stojanů motorových benzínů, v rafineriích a v chemickém průmyslu. Jsou vhodné pro uložení do země, ve vodě, ve vnitřních prostorech a v kabelových kanálech.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost
olova

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

32640

3 x 1,5

re

13,5

43,0

427,0

598,0

16

32686

3 x 1,5

re / 1,5

14,5

57,0

427,0

610,0

16

32641

3 x 2,5

re

14,8

72,0

487,0

690,0

14

32642

3 x 4

re

16,2

115,0

555,0

840,0

12

32643

3 x 6

re

17,3

173,0

610,0

990,0

10

32644

3 x 25

rm / 16

27,8

874,0

1290,0

2550,0

4

32645

3 x 35

sm / 16

29,2

1162,0

1340,0

3080,0

2

32646

3 x 50

sm / 25

32,7

1680,0

1670,0

3850,0

1

32647

3 x 70

sm / 35

35,8

2352,0

2020,0

5360,0

2/0

32648

3 x 95

sm / 50

40,3

3216,0

2440,0

6950,0

3/0

32649

3 x 120

sm / 70

43,2

4128,0

2770,0

8235,0

4/0

32650

3 x 150

sm / 70

48,8

4992,0

3530,0

9620,0

300 kcmil

32651

3 x 185

sm / 95

53,4

6240,0

4230,0

11940,0

350 kcmil

32652

3 x 240

sm / 120

59,8

8064,0

5230,0

15380,0

500 kcmil

32653

4 x 1,5

re

14,5

58,0

464,0

650,0

16

32687

4 x 1,5

re / 1,5

15,3

72,0

464,0

650,0

16

32654

4 x 2,5

re

15,5

96,0

530,0

760,0

14

32655

4 x 4

re

17,5

154,0

605,0

960,0

12

32656

4 x 6

re

18,5

230,0

665,0

1100,0

10

32657

4 x 10

re

21,3

384,0

750,0

1400,0

8

32658

4 x 16

re

24,2

614,0

975,0

1910,0

6

32659

4 x 25

rm

28,5

960,0

1290,0

2750,0

4

32660

4 x 35

rm

30,5

1344,0

1340,0

3630,0

2

32661

4 x 50

sm

33,3

1920,0

1680,0

4580,0

1

32662

4 x 70

sm

37,5

2688,0

2020,0

5340,0

2/0

32663

4 x 95

sm

42,3

3648,0

2440,0

7120,0

3/0

32664

5 x 1,5

re

15,3

72,0

505,0

710,0

16

32688

5 x 1,5

re / 1,5

16,4

86,0

505,0

780,0

16

32665

5 x 2,5

re

17,2

120,0

580,0

910,0

14

32666

5 x 4

re

19,4

192,0

665,0

1090,0

12

32667

5 x 6

re

20,2

288,0

730,0

1270,0

10

32668

5 x 10

re

22,8

480,0

930,0

1700,0

8

32669

5 x 16

re

26,4

768,0

1070,0

2231,0

6

32670

7 x 1,5

re

17,2

101,0

545,0

810,0

16

32689

7 x 1,5

re / 1,5

17,2

115,0

545,0

970,0

16

32678

7 x 2,5

re

18,0

168,0

625,0

1070,0

14

32671