NSGAFÖU 3kV

Speciální vodič s pryžovou izolací, schválený VDE, odolný zkratu a zemnímu spojení do 1000 V

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální jednožilový vodič s pryžovou izolací podle DIN VDE 0250 část 602
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -25°C až +80°C, při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Přípustná provozní teplota jádra +90°C
  • Jmenovité napětí U0/U 1,8/3 kV
  • Nejvýše přípustné provozní napětí u zařízení na třífázový a jednofázový střídavý proud U0/U 2,1/3,6 kV, u zařízení na stejnosměrný proud U0/U 2,7/5,4 kV
  • Zkušební napětí 6 kV
  • Minimální poloměr ohybu 5x průměr vodiče
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5, BS 6360 tř. 5 resp. IEC 60228 tř. 5
  • izolace z EPR, typ směsi 3GI3 podle DIN VDE 0207 část 20
  • vnější plášť z polychloroprenu typu 5GM3 podle DIN VDE 0207 část 21, odolný oděru a olejům
  • barva pláště černá nebo červená
Vlastnosti
  • odolnost proti olejům: zkouška podle DIN VDE 0473 část 811-2-1
  • hořlavost: zkouška podle DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
  • zabezpečení proti zkratu a vlastnímu ukostření se považují takové provozní prostředky nebo dráhy proudu, u nichž aplikací vhodných opatření nebo prostředků za odpovídajících provozních podmínek se neočekává ani zkrat, ani zemní spojení
Poznámka
  • 6 kV provedení na požádání
Použití
Obzvlášť vhodný pro ochranu proti zkratům a zemnímu spojení v kabeláži kolejových vozidel a autobusů a pro pokládání v suchých prostorech. V rozvodnách a v rozvaděčích se považuje jako bezpečný proti zkratu a zemnímu spojení až do 1000 V.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

38501

1 x 1,5

7,0

14,4

62,0

16

38502

1 x 2,5

7,5

24,0

76,0

14

38503

1 x 4

9,0

38,0

95,0

12

38504

1 x 6

9,5

58,0

140,0

10

38505

1 x 10

11,0

96,0

190,0

8

38506

1 x 16

13,0

154,0

270,0

6

38507

1 x 25

15,0

240,0

410,0

4

38508

1 x 35

16,5

336,0

490,0

2

38509

1 x 50

18,0

480,0

650,0

1

38510

1 x 70

20,5

672,0

900,0

2/0

38511

1 x 95

24,0

912,0

1200,0

3/0

38513

1 x 120

28,0

1152,0

1450,0

4/0

38514

1 x 150

31,0

1440,0

1800,0

300 kcmil

38512

1 x 185

26,0

1776,0

2200,0

350 kcmil

38515

1 x 240

34,5

2304,0

2650,0

500 kcmil

38516

1 x 300

38,0

2880,0

3250,0

600 kcmil