NA2XSY 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV

XLPE izolace, hliníkové jádro, jednožilový, stíněný, PVC plášť

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Silové vodiče s XLPE izolací podle DIN VDE 0276 část 620-5C resp. HD 620 S1 a IEC 60502
  • Teplotní rozsah při pokládce až -5°C
  • Provozní teplota max. 90°C
  • Teplota při zkratu 250°C (doba trvání zkratu do 5 sekund)
  • Jmenovitá napětí U0/U 6/10, 12/20, 18/30 kV
  • Provozní napětí pro 6/10 kV max. 12 kV, pro 12/20 kV max. 24 kV, pro 18/30 kV max. 36 kV
  • Zkušební napětí pro 6/10 kV max. 15 kV, pro 12/20 kV max. 30 kV, pro 18/30 kV max. 45 kV
  • Minimální poloměr ohybu při pokládce max. 15x průměr kabelu
  • Proudová zatížitelnost viz tabulka Technické informace
  • Konstrukce
    • hliníkové jádro vícedrátové podle HD 383
    • vnitřní polovodivá vrstva
    • izolace žil ze zesítěného polyetylenu (XLPE), typ PE směsi DIX8 podle HD 620.1
    • vnější vytlačená polovodivá vrstva, pevně svařená s izolací žíly
    • páska z vodivého materiálu
    • stínění: ovinutí z měděných drátů a jedné nebo dvou měděných pásek ve tvaru protispirály
    • ovinutí páskou
    • vnější plášť ze směsi PVC typu DMV6 podle HD 620.1
    • barva pláště červená
    Vlastnosti
    • samozhášivý a oheň nešířící podle VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
    • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
    • Pokyn k montáži
      Pro zaručení optimální provozní spolehlivosti je vytlačovaná vnější polovodivá vrstva trvale svařena s izolací. Proto při montáži doporučujeme používat ořezávací nástroj.
    Poznámka
    • další typy a rozměry na vyžádání
    Použití
    Vodiče jsou určeny pro instalaci ve vnitřních prostorech a v kabelových kanálech, do země a do vody a také na kabelových lávkách u průmyslových zařízení, v rozvodnách a elektrárnách. Na základě dobrých vlastností při instalaci se kabely dají pokládat i do obtížně vedených tras. Díky vnitřní polovodivé vrstvě mezi jádrem a XLPE izolací a pevně spojené vnější polovodivé vrstvě s XLPE izolací je zaručena konstrukce odolná vůči dílčím vnitřním výbojům s vysokou provozní spolehlivostí.
    Downloads
    Data sheet
    Certificate of compliance

    Obj. č.

    Počet žil x
    jmenovitý
    průřez mm²

    Provozní
    napětí

    max.

    Jmenovité
    napětí

    kV

    Tloušťka
    stěny
    izolace

    mm

    Tloušťka
    stěny pláště

    Jmenovitá hodnota

    mm

    Vnější Ø

    min. - max.

    mm

    Hmotnost
    mědi

    kg / km

    Hmotnost Al

    kg / km

    Hmotnost

    cca kg / km

    Č. AWG

    32440

    1 x 50

    rm / 16

    12

    6 / 10

    3,4

    2,5

    24,0 - 29,0

    182,0

    145,0

    780,0

    1

    32441

    1 x 70

    rm / 16

    12

    6 / 10

    3,4

    2,5

    26,0 - 31,0

    182,0

    203,0

    875,0

    2/0

    32442

    1 x 95

    rm / 16

    12

    6 / 10

    3,4

    2,5

    26,0 - 32,0

    182,0

    276,0

    990,0

    3/0

    32443

    1 x 120

    rm / 16

    12

    6 / 10

    3,4

    2,5

    28,0 - 34,0

    182,0

    348,0

    1110,0

    4/0

    32445

    1 x 150

    rm / 25

    12

    6 / 10

    3,4

    2,5

    29,0 - 35,0

    283,0

    435,0

    1310,0

    300 kcmil

    32444

    1 x 150

    rm / 16

    12

    6 / 10

    3,4

    2,5

    29,0 - 35,0

    182,0

    435,0

    1240,0

    300 kcmil

    32447

    1 x 185

    rm / 25

    12

    6 / 10

    3,4

    2,5

    31,0 - 37,0

    283,0

    537,0

    1460,0

    350 kcmil

    32446

    1 x 185

    rm / 16

    12

    6 / 10

    3,4

    2,5

    31,0 - 37,0

    182,0

    537,0

    1405,0

    350 kcmil

    32449

    1 x 240

    rm / 25

    12

    6 / 10

    3,4

    2,5

    33,0 - 39,0

    283,0

    696,0

    1660,0

    500 kcmil

    32448

    1 x 240

    rm / 16

    12

    6 / 10

    3,4

    2,5

    33,0 - 39,0

    182,0

    696,0

    1615,0

    500 kcmil

    32450

    1 x 300

    rm / 25

    12

    6 / 10

    3,4

    2,5

    36,0 - 41,0

    283,0

    870,0

    1910,0

    600 kcmil

    32451

    1 x 400

    rm / 35

    12

    6 / 10

    3,4

    2,5

    40,0 - 45,0

    394,0

    1160,0

    2315,0

    750 kcmil

    32452

    1 x 500

    rm / 35

    12

    6 / 10

    3,4

    2,5

    43,0 - 48,0

    394,0

    1450,0

    2750,0

    1000 kcmil

    32453

    1 x 50

    rm / 16

    24

    12 / 20

    5,5

    2,5

    28,0 - 33,0

    182,0

    145,0

    950,0

    1

    32454

    1 x 70

    rm / 16

    24

    12 / 20

    5,5

    2,5

    30,0 - 35,0

    182,0

    203,0

    1110,0

    2/0

    32455

    1 x 95

    rm / 16

    24

    12 / 20

    5,5

    2,5

    31,0 - 36,0

    182,0

    276,0

    1220,0

    3/0

    32456

    1 x 120

    rm / 16

    24

    12 / 20

    5,5

    2,5

    32,0 - 38,0

    182,0

    348,0

    1310,0

    4/0

    32457

    1 x 150

    rm / 16

    24

    12 / 20

    5,5

    2,5

    33,0 - 39,0

    182,0

    435,0

    1460,0

    300 kcmil

    32458

    1 x 150

    rm / 25

    24

    12 / 20

    5,5

    2,5

    33,0 - 39,0

    283,0

    435,0

    1520,0

    300 kcmil

    32459

    1 x 185

    rm / 16

    24

    12 / 20

    5,5

    2,5

    35,0 - 41,0

    182,0

    537,0

    1660,0

    350 kcmil

    32460

    1 x 185

    rm / 25

    24

    12 / 20

    5,5

    2,5

    35,0 - 41,0

    283,0

    537,0

    1720,0

    350 kcmil

    32462

    1 x 240

    rm / 25

    24

    12 / 20

    5,5

    2,5

    38,0 - 44,0

    283,0

    696,0

    1910,0

    500 kcmil

    32461

    1 x 240

    rm / 16

    24

    12 / 20

    5,5

    2,5

    38,0 - 44,0

    182,0

    696,0

    1860,0

    500 kcmil

    32463

    1 x 300

    rm / 25

    24

    12 / 20

    5,5

    2,5

    40,0 - 46,0

    283,0

    870,0

    2220,0

    600 kcmil

    32464

    1 x 400

    rm / 35

    24

    12 / 20

    5,5

    2,5

    43,0 - 49,0

    394,0

    1160,0

    2620,0

    750 kcmil

    32465

    1 x 500

    rm / 35

    24

    12 / 20

    5,5

    2,5

    46,0 - 52,0

    394,0

    1450,0

    3030,0

    1000 kcmil

    32466

    1 x 50

    rm / 16

    36

    18 / 30

    8

    2,5

    32,0 - 38,0

    182,0