NA2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV

XLPE izolace, hliníkové jádro, jednožilový, stíněný, PE plášť

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Silové vodiče s XLPE izolací podle DIN VDE 0276 část 620-5C resp. HD 620 S1 a IEC 60502
  • Teplotní rozsah při pokládce až -20°C
  • Provozní teplota max. 90°C
  • Teplota při zkratu 250°C (doba trvání zkratu do 5 sekund)
  • Jmenovitá napětí U0/U 6/10, 12/20, 18/30 kV
  • Provozní napětí pro 6/10 kV max. 12 kV, pro 12/20 kV max. 24 kV, pro 18/30 kV max. 36 kV
  • Zkušební napětí pro 6/10 kV max. 15 kV, pro 12/20 kV max. 30 kV, pro 18/30 kV max. 45 kV
  • Minimální poloměr ohybu při instalaci max. 15x průměr kabelu
  • Proudová zatížitelnost viz tabulka Technické informace
Konstrukce
  • hliníkové jádro vícedrátové podle HD 383
  • vnitřní polovodivá vrstva
  • izolace žil ze zesítěného polyetylenu (XLPE), typ PE směsi DIX8 podle HD 620.1
  • vnější vytlačená polovodivá vrstva, pevně svařená s izolací žíly
  • páska z vodivého materiálu
  • stínění: ovinutí z měděných drátů a jedné nebo dvou měděných pásek ve tvaru protispirály
  • ovinutí páskou
  • vnější plášť z PE typu DMP2 podle HD 620.1
  • barva pláště černá
Vlastnosti
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
  • Pokyn k montáži
    Pro zaručení optimální provozní spolehlivosti je vytlačovaná vnější polovodivá vrstva trvale svařena s izolací. Proto doporučujeme při montáži používat ořezávací nástroj.
Poznámka
  • další typy a rozměry na vyžádání
Použití
Vodiče jsou určeny pro instalaci ve vnitřních prostorech a v kabelových kanálech, ve venkovním prostředí, do země a do vody a také na kabelových lávkách u průmyslových zařízení, v rozvodnách a elektrárnách. Odolný PE plášť snáší při pokládání i za provozu silná mechanická namáhání. PE plášť však není odolný působení plamene (neodpovídá zkoušce typu B, podle VDE 0472 část 804). Díky vnitřní polovodivé vrstvě mezi jádrem a XLPE izolací a pevně spojené vnější polovodivé vrstvě s XLPE izolací je zaručena konstrukce kabelu odolná vůči dílčím vnitřním výbojům s vysokou provozní spolehlivostí.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Provozní
napětí

max.

Jmenovité
napětí

kV

Tloušťka
stěny
izolace

mm

Tloušťka
stěny pláště

Jmenovitá hodnota

mm

Vnější Ø

min. - max.

mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost Al

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

32520

1 x 50

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

24,0 - 29,0

182,0

145,0

710,0

1

32521

1 x 70

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

26,0 - 31,0

182,0

203,0

790,0

2/0

32522

1 x 95

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

26,0 - 32,0

182,0

276,0

920,0

3/0

32523

1 x 120

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

28,0 - 34,0

182,0

348,0

990,0

4/0

32524

1 x 150

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

29,0 - 35,0

182,0

435,0

1110,0

300 kcmil

32525

1 x 150

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

29,0 - 35,0

283,0

435,0

1220,0

300 kcmil

32527

1 x 185

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

33,0 - 39,0

283,0

537,0

1370,0

350 kcmil

32526

1 x 185

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

31,0 - 37,0

182,0

537,0

1260,0

350 kcmil

32528

1 x 240

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

33,0 - 39,0

182,0

696,0

1480,0

500 kcmil

32529

1 x 240

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

33,0 - 39,0

283,0

696,0

1530,0

500 kcmil

32530

1 x 300

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

36,0 - 41,0

283,0

870,0

1820,0

600 kcmil

32531

1 x 400

rm / 35

12

6 / 10

3,4

2,5

40,0 - 45,0

394,0

1160,0

2220,0

750 kcmil

32532

1 x 500

rm / 35

12

6 / 10

3,4

2,5

43,0 - 48,0

394,0

1450,0

2570,0

1000 kcmil

32533

1 x 50

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

28,0 - 33,0

182,0

145,0

890,0

1

32534

1 x 70

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

30,0 - 35,0

182,0

203,0

970,0

2/0

32535

1 x 95

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

31,0 - 36,0

182,0

276,0

1120,0

3/0

32536

1 x 120

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

32,0 - 38,0

182,0

348,0

1210,0

4/0

32538

1 x 150

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

33,0 - 39,0

283,0

435,0

1420,0

300 kcmil

32537

1 x 150

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

33,0 - 39,0

182,0

435,0

1370,0

300 kcmil

32540

1 x 185

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

35,0 - 41,0

283,0

537,0

1570,0

350 kcmil

32539

1 x 185

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

35,0 - 41,0

182,0

537,0

1530,0

350 kcmil

32542

1 x 240

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

38,0 - 44,0

283,0

696,0

1830,0

500 kcmil

32541

1 x 240

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

38,0 - 44,0

182,0

696,0

1720,0

500 kcmil

32543

1 x 300

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

40,0 - 46,0

283,0

870,0

2070,0

600 kcmil

32544

1 x 400

rm / 35

24

12 / 20

5,5

2,5

43,0 - 49,0

394,0

1160,0

2460,0

750 kcmil

32545

1 x 500

rm / 35

24

12 / 20

5,5

2,5

46,0 - 52,0

394,0

1450,0

2890,0

1000 kcmil

32546

1 x 50

rm / 16

36

18 / 30

8

2,5

32,0 - 38,0

182,0