N2XSY 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV

XLPE izolace, měděné jádro, jednožilový, stíněný, PVC plášť

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Silové vodiče s XLPE izolací podle DIN VDE 0276 část 620, HD 620 S1 a IEC 60502
  • Teplotní rozsah při pokládce až -5°C
  • Provozní teplota max. 90°C
  • Teplota při zkratu 250°C (doba trvání zkratu do 5 sekund)
  • Jmenovitá napětí U0/U 6/10, 12/20, 18/30 kV
  • Provozní napětí pro 6/10 kV max. 12 kV, pro 12/20 kV max. 24 kV, pro 18/30 kV max. 36 kV
  • Zkušební napětí pro 6/10 kV max. 15 kV, pro 12/20 kV max. 30 kV, pro 18/30 kV max. 45 kV
  • Minimální poloměr ohybu při instalaci max. 15x průměr kabelu
  • Proudová zatížitelnost viz tabulka Technické informace
Konstrukce
  • měděné jádro holé, vícedrátové podle HD 383
  • vnitřní polovodivá vrstva
  • izolace žil ze zesítěného polyetylenu (XLPE), typ PE směsi DIX8 podle HD 620.1
  • vnější vytlačená polovodivá vrstva, pevně svařená s izolací žíly
  • páska z vodivého materiálu
  • stínění: ovinutí z měděných drátů a jedné nebo dvou měděných pásek ve tvaru protispirály
  • ovinutí páskou
  • vnější plášť ze směsi PVC typu DMV6 podle HD 620.1
  • barva pláště červená
Vlastnosti
  • samozhášivý a oheň nešířící podle VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
  • Pokyn k montáži
    Aby se zaručila optimální provozní spolehlivost je vytlačovaná vnější polovodivá vrstva trvale svařena s izolací. Proto při montáži doporučujeme používat ořezávací nástroj.
Poznámka
  • další typy a rozměry na vyžádání
Použití
Vodiče jsou vhodné pro instalaci ve vnitřních prostorech a v kabelových kanálech, do země a do vody a také na kabelových lávkách u průmyslových zařízení, v rozvodnách a elektrárnách. Na základě dobrých vlastností při instalaci se dají pokládat i do obtížně vedených tras. Díky vnitřní polovodivé vrstvě mezi jádrem a XLPE izolací a pevně spojené vnější polovodivé vrstvě s XLPE izolací je zaručena konstrukce odolná proti částečných výbojům s vysokou provozní spolehlivostí.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Provozní
napětí

max.

Jmenovité
napětí

kV

Tloušťka
stěny
izolace

mm

Tloušťka
stěny pláště

Jmenovitá hodnota

mm

Vnější Ø

min. - max.

mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

32400

1 x 35

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

23,0 - 28,0

518,0

905,0

2

32401

1 x 50

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

24,0 - 29,0

662,0

1080,0

1

32402

1 x 70

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

26,0 - 31,0

854,0

1310,0

2/0

32403

1 x 95

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

26,0 - 32,0

1094,0

1580,0

3/0

32404

1 x 120

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

28,0 - 34,0

1334,0

1860,0

4/0

32406

1 x 150

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

29,0 - 35,0

1723,0

2210,0

300 kcmil

32405

1 x 150

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

29,0 - 35,0

1622,0

2040,0

300 kcmil

32408

1 x 185

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

31,0 - 37,0

2059,0

2580,0

350 kcmil

32407

1 x 185

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

31,0 - 37,0

1958,0

2450,0

350 kcmil

32409

1 x 240

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

33,0 - 39,0

2486,0

3000,0

500 kcmil

32410

1 x 240

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

33,0 - 39,0

2587,0

3130,0

500 kcmil

32411

1 x 300

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

36,0 - 41,0

3163,0

3780,0

600 kcmil

32412

1 x 400

rm / 35

12

6 / 10

3,4

2,5

40,0 - 45,0

4234,0

4670,0

750 kcmil

32413

1 x 500

rm / 35

12

6 / 10

3,4

2,5

43,0 - 48,0

5194,0

5750,0

1000 kcmil

32414

1 x 35

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

27,0 - 32,0

518,0

1110,0

2

32415

1 x 50

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

28,0 - 33,0

662,0

1250,0

1

32416

1 x 70

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

30,0 - 35,0

854,0

1510,0

2/0

32417

1 x 95

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

31,0 - 36,0

1094,0

1780,0

3/0

32418

1 x 120

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

32,0 - 38,0

1334,0

2070,0

4/0

32419

1 x 150

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

33,0 - 39,0

1622,0

2310,0

300 kcmil

32420

1 x 150

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

33,0 - 39,0

1723,0

2420,0

300 kcmil

32422

1 x 185

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

35,0 - 41,0

2059,0

2810,0

350 kcmil

32421

1 x 185

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

35,0 - 41,0

1958,0

2650,0

350 kcmil

32424

1 x 240

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

38,0 - 44,0

2587,0

3360,0

500 kcmil

32423

1 x 240

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

38,0 - 44,0

2486,0

3260,0

500 kcmil

32425

1 x 300

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

40,0 - 46,0

3163,0

4020,0

600 kcmil

32426

1 x 400

rm / 35

24

12 / 20

5,5

2,5

43,0 - 49,0

4234,0

4930,0

750 kcmil

32427

1 x 500

rm / 35

24

12 / 20

5,5

2,5

46,0 - 52,0

5194,0

6050,0

1000 kcmil

32428

1 x 50

rm / 16

36

18 / 30

8

2,5

32,0 - 38,0

662,0

1480,0

1