N2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV

XLPE izolace, měděné jádro, jednožilový, stíněný, podélně vodotěsný, PE plášť

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Silové vodiče s XLPE izolací podle DIN VDE 0276 část 620 resp. HD 620 S1 a IEC 60502
  • Teplotní rozsah při pokládce až -20°C
  • Provozní teplota max. 90°C
  • Teplota při zkratu 250°C (doba trvání zkratu do 5 sekund)
  • Jmenovitá napětí U0/U 6/10, 12/20, 18/30 kV
  • Provozní napětí pro 6/10 kV max. 12 kV, pro 12/20 kV max. 24 kV, pro 18/30 kV max. 36 kV
  • Zkušební napětí pro 6/10 kV max. 15 kV, pro 12/20 kV max. 30 kV, pro 18/30 kV max. 45 kV
  • Minimální poloměr ohybu při instalaci max. 15x průměr kabelu
  • Proudová zatížitelnost viz tabulka Technické informace
Konstrukce
  • měděné jádro holé, vícedrátové podle DIN VDE 0295 tř. 2 resp. IEC 60228 tř. 2
  • vnitřní polovodivá vrstva
  • izolace žil ze zesítěného polyetylenu (XLPE), typ PE směsi DIX8 podle HD 620.1
  • vnější vytlačená polovodivá vrstva, pevně svařená s izolací žíly
  • páska z podélně vodotěsného polovodivého materiálu
  • stínění: ovinutí z měděných drátů a jedné nebo dvou měděných pásek ve tvaru protispirály
  • ovinutí podélně vodotěsnou páskou
  • vnější plášť z PE typu DMP2 podle HD 620.1
  • barva pláště černá
Vlastnosti
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
  • Pokyn k montáži
    Pro zaručení optimální provozní spolehlivosti je vytlačovaná vnější polovodivá vrstva trvale svařena s izolací. Proto doporučujeme při montáži používat ořezávací nástroj.
Poznámka
  • podélně a příčně vodotěsné kabely N2XS(FL)2Y s laminovaným AL/PE pláštěm
  • další typy a rozměry na vyžádání
Použití
Vodiče jsou určeny pro instalaci ve vnitřních prostorech a v kabelových kanálech, ve venkovním prostředí, do země a do vody a také na kabelových lávkách u průmyslových zařízení, v rozvodnách a elektrárnách. Odolný PE plášť snáší při pokládání i za provozu silná mechanická namáhání. PE plášť však není odolný působení plamene (neodpovídá zkoušce typu B, podle VDE 0472 část 804). Díky vnitřní polovodivé vrstvě mezi jádrem a XLPE izolací a pevně spojené vnější polovodivé vrstvě s XLPE izolací je zaručena konstrukce kabelu odolná vůči dílčím vnitřním výbojům s vysokou provozní spolehlivostí.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Provozní
napětí

max.

Jmenovité
napětí

kV

Tloušťka
stěny
izolace

mm

Průřez
stínění

mm²

Tloušťka
stěny pláště

Jmenovitá hodnota

mm

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

32560

1 x 35

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

2,5

26,0

518,0

1050,0

2

32561

1 x 50

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

2,5

28,0

662,0

1150,0

1

32562

1 x 70

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

2,5

30,0

854,0

1460,0

2/0

32563

1 x 95

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

2,5

31,0

1094,0

1700,0

3/0

32564

1 x 120

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

2,5

32,0

1334,0

2030,0

4/0

32565

1 x 150

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

2,5

34,0

1723,0

2350,0

300 kcmil

32566

1 x 185

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

2,5

36,0

2059,0

2700,0

350 kcmil

32567

1 x 240

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

2,5

38,0

2587,0

3300,0

500 kcmil

32568

1 x 300

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

2,5

40,0

3163,0

3900,0

600 kcmil

32569

1 x 400

rm / 35

12

6 / 10

3,4

35

2,5

44,0

4234,0

4850,0

750 kcmil

32570

1 x 500

rm / 35

12

6 / 10

3,4

35

2,5

47,0

5194,0

6000,0

1000 kcmil

32571

1 x 35

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

2,5

31,0

518,0

1210,0

2

32572

1 x 50

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

2,5

33,0

662,0

1400,0

1

32573

1 x 70

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

2,5

34,0

854,0

1550,0

2/0

32574

1 x 95

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

2,5

36,0

1094,0

1800,0

3/0

32575

1 x 120

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

2,5

37,0

1334,0

2150,0

4/0

32576

1 x 150

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

2,5

39,0

1723,0

2400,0

300 kcmil

32577

1 x 185

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

2,5

41,0

2059,0

2850,0

350 kcmil

32578

1 x 240

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

2,5

43,0

2587,0

3250,0

500 kcmil

32579

1 x 300

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

2,5

45,0

3163,0

3850,0

600 kcmil

32580

1 x 400

rm / 35

24

12 / 20

5,5

35

2,5

48,0

4234,0

4900,0

750 kcmil

32581

1 x 500

rm / 35

24

12 / 20

5,5

35

2,5

52,0

5194,0

6100,0

1000 kcmil

32582

1 x 50

rm / 16

36

18 / 30

8

16

2,5

37,0

662,0

1700,0

1

32583

1 x 70

rm / 16

36

18 / 30

8

16

2,5

38,0

854,0

1950,0

2/0

32584

1 x 95

rm / 16

36

18 / 30

8

16

2,5

40,0

1094,0

2300,0

3/0

32585

1 x 120

rm / 16

36

18 / 30

8

16

2,5

42,0

1334,0

2600,0

4/0

32586

1 x 150

rm / 25

36

18 / 30

8

25

2,5

43,0

1723,0

3000,0

300 kcmil

32587

1 x 185

rm / 25