N2XH

Silový kabel, 0,6/1 kV, bezhalogenový, bez udržení funkce

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Silový a ovládací kabel podle DIN VDE 0276 část 604, HD 604 S1 část 1 a část 5G
  • Odpor jádra (při 20°C) podle DIN VDE 0295 tř. 1 nebo 2, IEC 60228, resp. HD383 tř. 1 nebo 2
  • Teplotní rozsah při pokládce -5°C až +50°C, při pevném uložení -30°C až +90°C
  • Přípustná provozní teplota jádra +90°C
  • Jmenovité napětí U0/U 0,6/1 kV
  • Zkušební napětí 4 kV
  • Minimální poloměr ohybu u jednožilových kabelů cca 15x průměr kabelu, u vícežilových kabelů cca 12x průměr kabelu
  • Odolnost proti záření až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
  • Hodnoty požárního zatížení viz Technické informace
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jedno nebo vícedrátové, podle DIN VDE 0295 tř.1 nebo 2, BS 6360 tř. 1 nebo 2 resp. IEC 60228 tř. 1 nebo 2, HD 383
  • izolace žil ze zesítěné polyetylenové směsi 2XI1 podle HD 604 S1
  • barevné značení žil podle DIN VDE 0293-308 resp. HD 186
  • barvy žil pro 3+1/2 žilový kabel; provedení J: zeleno-žlutá (1/2), hnědá, černá, šedá; provedení O: modrá (1/2), hnědá, černá, šedá
  • žíly společně stočeny v polohách (u vícežilových kabelů)
  • společný vnitřní výplňový plášť, nad ním výplňová směs nebo ovinutí páskou
  • vnější plášť z termoplastické směsi polyolefinů typu HM4 podle HD 604 S1
  • barva pláště černá
Vlastnosti
  • bezhalogenový, žádné uvolňování korozivních a toxicých plynů
  • omezené šíření požáru
  • nízký vývin kouře
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
Zkoušky
  • zkouška plamenem podle VDE 0482 část 266-2, BS 4066 část 3/DIN EN 50266-2/IEC 60332-3 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky C)
  • korozivita plynů hoření podle VDE 0482 část 267/DIN EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (odpovídá DIN VDE 0472 část 813)
  • nepřítomnost halogenů podle DIN VDE 0482 část 267/EN 50267-2-1/IEC 60754-1 (odpovídá DIN VDE 0472 část 815)
  • hustota kouře podle DIN VDE 0482 část 268, HD 606, EN 50268-12/IEC 61034-12, BS 7622 část 12 (odpovídá DIN VDE 0472 část 816)
Poznámka
  • rm = kulaté jádro vícedrátové
    re = kulaté jádro jednodrátové
Použití
Tyto bezhalogenové silové kabely se používají v průmyslových a komunálních zařízeních, v hotelech, na letištích, v metru, na nádražích, v nemocnicích, obchodních domech, bankách, ve školách, v divadlech, kinech, výškových budovách, v řídících střediscích atd. Jsou vhodné pro pevné pokládání v suchých, vlhkých a mokrých prostoreh, pod omítkou a nad omítkou, ve zdivu a v betonu. Jsou schválené i pro pokládání ve venkovním prostředí a do země při použití trubek.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2006/95/EG.
Downloads
Data sheet
/opc/workarea/suppliers/STD/documents/pdf/wb/1WB_53558_en.pdf

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

J-Ausf.

O-Ausf.

 

53558

1 x 1,5   rm

6,0

14,4

41,0

78,00

 

53559

1 x 2,5   rm

6,5

24,0

53,0

82,00

53100

53248

1 x 4   re

8,0

39,0

68,0

89,00

53101

53249

1 x 6   re

9,0

58,0

90,0

100,00

53102

53250

1 x 10   re

9,0

96,0

140,0

123,00

53103

53251

1 x 16   re

10,0

154,0

190,0

153,00

53104

53252

1 x 25   rm

11,0

240,0

290,0

203,00

53105

53253

1 x 35   rm

12,0

336,0

390,0

227,00

53106

53254

1 x 50   rm

15,0

480,0

510,0

274,00

53107

53255

1 x 70   rm

17,0

672,0

710,0

335,00

53108

53256

1 x 95   rm

19,0

912,0

960,0

406,00

53109

53257

1 x 120   rm

21,0

1152,0

1200,0

462,00

53110

53258

1 x 150   rm

23,0

1440,0

1480,0

550,00

53111

53259

1 x 185   rm

25,0

1776,0

1910,0

640,00

53112

53260

1 x 240   rm

28,0

2304,0

2370,0

783,00

53113

53261

1 x 300   rm

30,0

2880,0

2970,0

960,00

52485

52486

1 x 400   rm

32,9

3840,0

3957,0

1180,00

53114

53262

2 x 1,5   re

12,0

29,0

185,0

145,00

53115

53263

2 x 2,5   re

12,2

48,0

220,0

165,00

53116

53264

2 x 4   re

13,2

77,0

275,0

184,00

53117

53265

2 x 6   re

14,1

115,0

335,0

208,00

53118

53266

2 x 10   re

16,2

192,0

450,0

268,00

53119

53267

2 x 16   re

17,8

307,0

620,0

326,00

53120

53268

2 x 25   rm

21,0

480,0

930,0

518,00

53121

53269

3 x 1,5   re

13,0

43,0

220,0

124,00

53122

53270

3 x 2,5   re

14,0

72,0

280,0

144,00

53123

53271

3 x 4   re

15,0

115,0

350,0

168,00

53124

53272

3 x 6   re

16,0

173,0

420,0

202,00

53125

53273

3 x 10   re

18,0

288,0

600,0

295,00

53126

53274

3 x 16   re

20,0

461,0

770,0

358,00

53127

53275

3 x 25   rm

21,8

720,0

1120,0

549,00