NSVM-S

Smršťovací kabelové spojky pro nízké napětí

Fotografie výrobku
Vlastnosti
  • bezhalogenová

  • vysoké elektrické hodnoty izolace

  • příčně vodotěsná

  • dobrá mechanická pevnost

  • kompaktní rozměry

  • neomezeně skladovatelná

  • velké rozsahy průřezů kabelů a vodičů

  • dobrá odolnost proti chemickým vlivům, alkalickým zeminám, UV záření

Označení

NSVM-S (Spojka pro vícežilové kabely)

Popis

Spojka pro vícežilové silové kabely s plastovou izolací do 0,6/1(1,2) kV, univerzálně použitelná pro spojování kabelů a vodičů z PVC, PE a VPE, např. N(A)YY, N(A)2XY, N(A)YCWY, NYM, NYY.

Oblasti použití
  • vnitřní prostor

  • venkovní prostředí

  • zemina

  • voda

Downloads
Data sheet

Vícežilové kabely

Obj. číslo

Typ

Jmenovité napětí

Uo/U(Um)

Průřez

mm²

Balení
ks.

Netto EUR/kus při odběru od

1

2 - 5

6 - 10

94400

NSVM-S3

0,6/1kV

3x 1,5 - 3x 16,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94401

NSVM-S3

0,6/1kV

3x 6,0 - 3x 25,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94402

NSVM-S3

0,6/1kV

3x 25,0 - 3x 70,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94403

NSVM-S3

0,6/1kV

3x 95,0 - 3x 150,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94404

NSVM-S3

0,6/1kV

3x 185,0 - 3x 300,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93382

NSVM-S4

0,6/1kV

4x 1,5 - 4x 6,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93388

NSVM-S4

0,6/1kV

4x 1,5 - 4x 16,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93383

NSVM-S4

0,6/1kV

4x 6,0 - 4x 25,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93384

NSVM-S4

0,6/1kV

4x 16,0 - 4x 50,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93385

NSVM-S4

0,6/1kV

4x 25,0 - 4x 95,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93386

NSVM-S4

0,6/1kV

4x 25,0 - 4x 150,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93389

NSVM-S4

0,6/1kV

4x 95,0 - 4x 300,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94405

NSVM-S5

0,6/1kV

5x 1,5 - 5x 6,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94406

NSVM-S5

0,6/1kV

5x 1,5 - 5x 10,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94407

NSVM-S5

0,6/1kV

5x 1,5 - 5x 16,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94408

NSVM-S5

0,6/1kV

5x 16,0 - 5x 25,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.