(N)HMH-J

300/500V, bezhalogenový, bez škodalivých látek

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Kabel s pláštěm bez škodlivých látek pro pevné pokládání
  • V souladu s DIN VDE 0250 část 215
  • Přípustná provozní teplota jádra +70°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Max. napětí pro provozní zařízení Um 550 V
  • Proudová zatížitelnost
    podle DIN VDE 0298 část 4, tabulky 3 a 4, obdobný s typem NYM při zohlednění způsobu uložení a příslušných činitelů pro různé teploty okolního prostředí a seskupení kabelů, jmenovitá zkratová proudová hustota podle DIN VDE 0298 část 4, tabulka 15, přiřazení hodnot jištění podle DIN 0100 část 430
  • Hodnoty požárního zatížení viz Technické informace
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jedno- nebo vícedrátové
  • izolace žil z bezhalogenové termoplastické směsi polymerů s optimální tloušťkou stěny
  • barvy žil podle DIN VDE 0293-308
  • od 3 žil se zeleno-žlutou ochrannou žílou
  • jednožilové provedení, barva žíly zeleno-žlutá
  • vytlačovaná bezhalogenová výplň
  • vnější plášť z nezesítěné bezhalogenové termoplastické směsi polymerů
  • barva pláště světle šedá (RAL 7035)
Vlastnosti
  • korozivita plynů hoření
    (bezhalogenovost)

    zkouška podle VDE 0482 část 267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2, HD 602 (odpovídá DIN VDE 0472 část 813)
  • hořlavost
    zkouška podle VDE 0482 část 265-2-1, DIN EN 50265-2-1 a IEC 60332-1 (odpovídá DIN VDE0472 část 804, typ zkoušky B)
  • hustota kouře
    zkouška podle DIN VDE 0472 část 818
Poznámka
  • re = kulaté jádro jednodrátové; rm = kulaté jádro vícedrátové
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
  • provedení J se zeleno-žlutou izolací žíly
Použití
Tento opláštěný kabel s definovaným chováním při požáru se používá pro instalace v obytných budovách, veřejných budovách a průmyslových stavbách. Kabel je vhodný pro instalace v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, pod omítku a na omítku a také do zdiva a betonu, avšak ne k přímému pokládání do střásaného nebo hutněného betonu. Kabel je schválen i pro použití ve venkovním prostředí, pokud není vystaven přímému slunečnímu záření. Nesmí se pokládat do země ani do vody.
CE= výrobek splňuje směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

51996

3 G 1,5

re

9,4

43,0

92,0

16

52001

4 G 1,5

re

10,2

58,0

115,0

16

52009

5 G 1,5

re

10,8

72,0

133,0

16

52016

7 G 1,5

re

11,4

101,0

168,0

16

51997

3 G 2,5

re

10,4

72,0

128,0

14

52002

4 G 2,5

re

11,3

96,0

152,0

14

52010

5 G 2,5

re

11,9

120,0

182,0

14

52017

7 G 2,5

re

13,5

158,0

250,0

14

51992

1 G 4

re

8,6

38,0

62,0

12

51998

3 G 4

re

11,8

115,0

192,0

12

52003

4 G 4

re

13,3

154,0

244,0

12

52011

5 G 4

re

14,8

192,0

300,0

12

51993

1 G 6

re

9,9

58,0

83,0

10

51999

3 G 6

re

13,4

173,0

267,0

10

52004

4 G 6

re

14,8

230,0

345,0

10

52012

5 G 6

re

16,0

288,0

400,0

10

51994

1 G 10

re

11,2

96,0

125,0

8

52000

3 G 10

re

16,0

288,0

628,0

8

52005

4 G 10

re

17,4

384,0

522,0

8

52013

5 G 10

re

18,9

480,0

620,0

8

51995

1 G 16

rm

11,9

154,0

188,0

6

52006

4 G 16

rm

21,6

614,0

815,0

6

52014

5 G 16

rm

23,8

768,0

995,0

6

52007

4 G 25

rm

27,0

960,0

1305,0

4

52015

5 G 25

rm

29,0

1200,0

1580,0

4

52008

4 G 35

rm

29,9

1344,0

1750,0

2