Stripax-Plus

Nářadí pro zpracování koncových dutinek žil

Fotografie výrobku
Označení

Stripax -Plus

Popis
  • nástroj pro zpracování koncových dutinek žil ve formě pásku.

  • univerzální nástroj k řezání, odizolování a krimpování

  • krimpování podle DIN 46228

  • délka 210 mm

  • hmotnost 260 g

Downloads
Data sheet

Nářadí pro zpracování koncových dutinek žil

Obj. číslo

Typ

Průřez

min. - max.

mm²

Balení
ks.

Netto EUR/kus při odběru od

1

2 - 4

5 - 10

91923

Stripax-Plus

0,5 - 2,5

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.