Nůžky na měděné opletení kabelů

Pro stíněné kabely a vodiče

Logo Image
Fotografie výrobku
Označení

Nůžky na opletení

Popis
  • stříhají měděné opletení u stíněných kabelů a vodičů
  • čistý střih díky ozubenému ostří
  • s kulatým odřezávačem drátů
  • velmi stabilní provedení
  • ostří ze speciální ušlechtilé oceli, poniklované
  • přijemné do ruky
  • délka 125 mm
  • hmotnost 65 g
Downloads
Data sheet

Nůžky na měděné opletení kabelů

Obj. číslo

Typ

Balení
ks.

Netto EUR/kus při odběru od

1

2 - 4

5 - 10

905120

Nůžky na opletení kabelů

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.