MULTITHERM® 400

bezhalogenový

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální izolace žil pro vysoké teploty
  • Teplotní rozsah -60°C až +400°C (krátkodobě +500°C)
  • Jmenovité napětí 500 V
  • Zkušební napětí 2500 V
  • Minimální poloměr ohybu 5x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro poniklované, jemně laněné (ASTM B 355)
  • 1. izolace žil opletením z vláken skleněného hedvábí impregnovaných silikonem
  • 2. izolace žil opletením z vláken skleněného hedvábí impregnovaných silikonem
  • značení žil- počet žil s ochranným vodičem 3 = zel-žl/mod/hn
    4 = zel-žl/čer/mod/hn
    5 = zel-žl/čer/mod/hn/bí
    6 = zel-žl/čer/mod/hn/bí/červ
    7 = zel-žl/čer/mod/hn/bí/červ/še - počet žil bez ochranného vodiče 2 = mod/hn
    3 = čer/mod/hn
    4 = čer/mod/hn/bí
    5 = čer/mod/hn/bí/červ
    6 = čer/mod/hn/bí/červ/še
    7 = čer/mod/hn/bí/červ/še/zel
  • žíly stočeny společně
  • vnější plášť z opletení z vláken skleněného hedvábí impregnovaných silikonem
Vlastnosti
  • neobsahuje azbest ani kadmium
Poznámka
  • další rozměry na vyžádání
  • obdobný stíněný typ:MULTITHERM 400-ES
Použití
Kabely MULTITHERM 400 se používají všude tam, kde vznikají extrémně vysoké teploty při připojování i teploty okolního prostředí, např. v hutích a ocelárnách, válcovnách, slévárnách, při stavbě pecí a elektráren, při tváření termoplastů atd. Díky zvláštní konstrukci kabelu se kabel doporučuje pro použití ve vlhkém prostředí výlučně do cca 220°C, při vyšší teplotě pak v suchém prostředí.
CE= výrobek splňuje směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

max. zulässige
Strom-
belastbarkeit

bei +340°C (A)

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

51741

2 x 0,5

6,2

10,0

3,3

47,0

1183,00

51742

3 x 0,5

6,4

15,0

3,1

50,0

1645,00

51743

4 x 0,5

7,5

19,0

3,0

70,0

1884,00

51744

5 x 0,5

8,0

25,0

2,9

81,0

2351,00

51745

6 x 0,5

8,6

30,0

2,8

97,0

2726,00

51746

7 x 0,5

8,7

34,0

2,7

105,0

3528,00

51747

2 x 0,75

6,7

14,4

5,1

55,0

1237,00

51748

3 x 0,75

7,0

21,6

5,1

66,0

1730,00

51749

4 x 0,75

8,0

29,0

4,9

86,0

1982,00

51750

5 x 0,75

8,8

36,0

4,7

103,0

2479,00

51751

6 x 0,75

9,5

43,0

4,5

119,0

3096,00

51752

7 x 0,75

9,7

50,0

4,4

130,0

3717,00

51753

2 x 1

6,9

19,0

7,0

63,0

1300,00

51754

3 x 1

7,8

29,0

6,7

82,0

1820,00

51755

4 x 1

8,3

38,0

6,4

98,0

2084,00

51756

5 x 1

9,1

48,0

6,2

119,0

2606,00

51757

6 x 1

9,8

58,0

6,0

138,0

3257,00

51758

7 x 1

10,0

67,0

5,8

150,0

3910,00

51759

2 x 1,5

8,0

29,0

9,4

87,0

1448,00

51760

3 x 1,5

8,3

43,0

9,0

103,0

2026,00

51761

4 x 1,5

9,1

58,0

8,6

128,0

2318,00

51762

5 x 1,5

10,0

72,0

8,3

150,0

2898,00

51763

6 x 1,5

10,7

88,0

8,0

175,0

3623,00

51764

7 x 1,5

11,0

101,0

7,8

190,0

4350,00

51765

2 x 2,5

9,2

48,0

12,2

135,0

1720,00

51766

3 x 2,5

9,7

72,0

11,6

153,0

2086,00

51767

4 x 2,5

10,6

96,0

11,2

190,0

2441,00

50060

5 x 2,5

11,8

120,0

10,8

230,0

3051,00

50061

6 x 2,5

12,8

144,0

10,4

270,0

3812,00

50062

7 x 2,5

13,0

168,0

10,1

295,0

4578,00

50063

2 x 4

11,0

77,0

16,0

191,0

2489,00

50064

3 x 4

11,4

115,0

15,3

224,0

3237,00

50065

4 x 4

13,0

154,0

14,6

285,0

3929,00

50066

5 x 4

14,5

192,0

14,1

360,0

4907,00

50067

7 x 4

16,5

270,0

13,3

485,0

7362,00

50068

3 x 6

14,2

173,0

20,0

340,0

4423,00

50069

4 x 6

16,2

230,0

19,0

442,0

5465,00

50070

5 x 6

17,7

288,0

18,0

535,0

6818,00

50071

4 x 10

20,0

384,0

26,0

710,0

9288,00

50072

4 x 16

24,5

615,0

34,0

990,0

14812,00