MULTITHERM®400-ES

bezhalogenový, opletení z drátů z nerezové oceli

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální izolace žil                                  pro vysoké teploty
  • Teplotní rozsah                                          -60°C až +400°C                                         (krátkodobě +500°C)
  • Jmenovité napětí 500 V
  • Zkušební napětí 2500 V
  • Minimální poloměr ohybu                        5x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro poniklované,                         jemně laněné (ASTM B 355)
  • 1. izolace žil z opletení skleněným              hedvábím, impregnovaný silikonem                                                                                   2. izolace žil z opletení skleněným              hedvábím, impregnovaným silikonem
  • značení žil                                                   - počet žil s ochrannou žílou                        3 = zel-žl/mod/hn
    4 = zel-žl/čer/mod/hn
    5 = zel-žl/čer/mod/hn/bí
    6 = zel-žl/čer/mod/hn/bí/červ
    7 = zel-žl/čer/mod/hn/bí/červ/še                                                    - počet žil bez ochranné žíly                        2 = mod/hn
    3 = čer/mod/hn
    4 = čer/mod/hn/bí
    5 = čer/mod/hn/bí/červ
    6 = čer/mod/hn/bí/červ/še
    7 = čer/mod/hn/bí/červ/še/zel
  • žíly stočeny společně
  • vnější plášť z opletení skleněným               hedvábím, impregnovaným silikonem
  • opletení z drátů z ušlechtilé oceli,               pokrytí cca 80%
Vlastnosti
  • neobsahuje azbest ani kadmium
Poznámka
  • další rozměry na vyžádání
  • obdobný nestíněný typ:                                    MULTITHERM 400
  • Při prvním uvedení do provozu může při teplotě nad 200 °C docházet k rozkladu impregnačního laku a jako izolace zůstane pouze čisté skleněné vlákno. Tento proces se může jevit jako odpařování.
Použití
Kabely se používají tam, kde vládnou extrémně vysoké připojovací teploty, resp. teploty okolního prostředí, např. v hutích a ocelárnách, válcovnách, slévárnách, sklářských a keramických závodech, při stavbě elektráren, v chemickém průmyslu, jaderné technice, v technice pro těžbu ropy, ve zdravotnických oborech a také při propojování odporů elektrických topných zařízení, pecí a strojů na tváření termoplastů. Dobré vlastnosti vůči chemickým vlivům. Ve vlhku doporučujeme použití pouze do 220°C, nad tuto teplotu jen v suchém prostředí. Robustní opletení z ušlechtilé oceli chrání kabel proti agresivní atmosféře a mechanickému namáhání. Stínící opletení se používá také pro účely zemnění.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Detaily


Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Max. povolená
proudová
zatížitelnost

při +340°C (A)

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

52018

2 x 0,5

7,1

10,0

3,3

84,0

20

52019

3 x 0,5

7,3

15,0

3,1

89,0

20

52020

4 x 0,5

8,4

19,0

3

111,0

20

52021

5 x 0,5

8,9

25,0

2,9

126,0

20

52022

6 x 0,5

9,5

30,0

2,8

146,0

20

52023

7 x 0,5

9,6

34,0

2,7

158,0

20

52024

2 x 0,75

7,6

14,4

5,1

95,0

18

52025

3 x 0,75

7,9

21,6

5,1

109,0

18

52026

4 x 0,75

8,9

29,0

4,9

131,0

18

52027

5 x 0,75

9,7

36,0

4,7

157,0

18

52028

6 x 0,75

10,4

43,0

4,5

177,0

18

52029

7 x 0,75

10,6

50,0

4,4

190,0

18

52030

2 x 1

7,8

19,0

7

105,0

17

52031

3 x 1

8,7

29,0

6,7

126,0

17

52032

4 x 1

9,2

38,0

6,4

148,0

17

52033

5 x 1

10,0

48,0

6,2

174,0

17

52034

6 x 1

10,7

58,0

6

198,0

17

52035

7 x 1

10,9

67,0

5,8

212,0

17

52036

2 x 1,5

8,9

29,0

9,4

132,0

16

52037

3 x 1,5

9,2

43,0

9

153,0

16

52038

4 x 1,5

10,0

58,0

8,6

183,0

16

52039

5 x 1,5

10,9

72,0

8,3

212,0

16

52040

6 x 1,5

11,6

88,0

8

241,0

16

52041

7 x 1,5

11,9

101,0

7,8

259,0

16

52042

2 x 2,5

10,1

48,0

12,2

191,0

14

52043

3 x 2,5

10,6

72,0

11,6

213,0

14

52044

4 x 2,5

11,5

96,0

11,2

256,0

14

52045

5 x 2,5

12,7

120,0

10,8

307,0

14

52046

6 x 2,5

14,9

144,0

10,4

359,0

14

52047

7 x 2,5

15,1

168,0

10,1

388,0

14

52048

2 x 4

11,9

77,0

16

260,0

12

52049

3 x 4

12,3

115,0

15,3

303,0

12

52050

4 x 4

15,1

154,0

14,6

378,0

12

52051

5 x 4

15,6

192,0

14,1

458,0

12

52052

7 x 4

16,6

270,0

13,3

593,0

12

52053

3 x 6

16,3

173,0

20

442,0

10

52054

4 x 6

18,3

230,0

19

567,0

10

52055

5 x 6

19,8

288,0

18

671,0

10

52056

4 x 10

22,1

384,0

26

866,0

8

52057

4 x 16