MULTISPEED®-TRONIC-PUR

kabel pro vlečné řetězy, vysoce odolný ohybu, bezhalogenový, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální kabel pro vlečné řetězy pro
    extrémní mechanická namáhání podle
    DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51,
    DIN VDE 0285-525-2-21/
    DIN EN 50525-2-21 a podle
    UL Std.758 AWM Style 20233
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -30°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 300/300 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Izolační odpor 
    min. 100 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné,
    Unilay s krátkými délkami zkrutu
  • izolace žil ze speciálního PP
  • značení žil podle DIN 47100
  • stáčení
  • < 7 žil: žíly stočené v jedné poloze s optimální délkou zkrutu kolem výplňového prvku daného konstrukcí kabelu
  • >= 7 žil: žíly stočeny s optimální délkou zkrutu
    do svazkové konstrukce s nízkou kroutící silou kolem výplňového prvku
  • vnější plášť ze speciálního PUR,
    extrudovaný i do klínových mezer
    kabelové duše
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti

 

  • nízká přilnavost
  • bezhalogenový
  • velmi dobrá pevnost při střídavémm ohybu
  • vysoká odolnost proti přetržení a oděru a vysoká rázová houževnatost i při nízkých teplotách
  • vícesměnný provoz s extrémně vysokými namáháními ohybem
  • vyšší hrubová houževnatost
  • zvýšená stabilita
  • odolnost proti olejům
  • lepší chemická odolnost
  • odolný ozónu a UV záření
  • zvýšená hospodárnost
  • menší průměr, který snižuje hmotnost
    pohybujících se hmot
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • vnější PUR plášť nepodporující hoření
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1 
Poznámka
  • obdobný stíněný typ:
    MULTISPEED®--TRONIC-C-PUR
Použití
HELUKABEL® MULTISPEED®-TRONIC-PUR se používá tam, kde jsou na kabel kladeny extrémní požadavky. Vybrané materiály a technika lanování dovolují jeho trvalé používání jako vysoce ohebného kabelu pro vlečné řetězy při dlouhých pojezdových dráhách a vysokých i nízkých rychlostech pojíždění, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí. Tyto speciální robustní a oděru odolné ovládací kabely se používají také tam, kde se vyskytují problémy při namáhání trvalým ohýbáním, jako např. ve vlečných řetězech, u průmyslových robotů, výrobních linek, automatizačních systémů a u trvale se pohybujících částí stroje při trvalém nasazení ve vícesměnném provozu. Speciálně se používají všude tam, kde jsou na kabely kladeny ty nejvyšší požadavky na flexibilitu, odolnost proti oděru, ozónu a odolnost proti chemikáliím. U aplikací, které přesahují rámec standardních řešení (např. u kompostovacích zařízení a u zakladačů do vysokých regálů s extrémně vysokou rychlostí pojíždění atd.) vám doporučujeme náš speciálně vytvořený dotazník pro systémy vedení energie. Další parametry pro použití viz tabulka pro výběr: Kabely pro vlečné řetězy v kapitole "Technické informace". Při použití ve vlečných řetězech respektujte prosím návod k montáži.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

24567

2 x 0,25

24

3,9

5,0

27,0

24568

3 x 0,25

24

4,1

7,5

33,0

24569

4 x 0,25

24

4,4

10,0

40,0

24570

5 x 0,25

24

4,7

12,5

48,0

24571

7 x 0,25

24

6,9

17,5

60,0

24572

12 x 0,25

24

7,4

30,1

91,0

24573

18 x 0,25

24

8,9

45,0

125,0

24574

25 x 0,25

24

10,2

62,5

170,0

24575

2 x 0,34

22

4,1

6,8

32,0

24576

3 x 0,34

22

4,3

10,2

40,0

24577

4 x 0,34

22

4,6

13,6

55,0

24578

5 x 0,34

22

5,0

17,0

60,0

24579

7 x 0,34

22

7,3

23,8

80,0

24580

12 x 0,34

22

7,9

40,8

127,0

24581

18 x 0,34

22

9,7

61,2

175,0

24582

25 x 0,34

22

10,0

85,0

238,0