MULTISPEED®-TRONIC-C-PUR

kabel pro vlečné řetězy, vysoce odolný ohybům, vysoce flexibilní, bezhalogenový, stíněný, doporučený typ pro EMC, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální kabel pro vlečné řetězy, vhodný
    pro extrémní mechanická namáhání podle
    DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51,
    DIN VDE 0285-525-2-21/
    DIN EN 50525-2-21
    a podle UL Std.758
    AWM Style 20233
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -30°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 300/300 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Izolační odpor
    min. 100 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné
    Unilay s krátkými délkami zkrutu
  • izolace žil ze speciálního PP
  • značení žil podle DIN 47100
  • stáčení:
    < 7 žil: v jedné poloze s optimální délkou
    zkrutu kolem výplňového prvku, podmíněného 
    konstrukcí kabelu
  • >= 7 žil: žíly stočeny s optimální délkou zkrutu
    do svazkové konstrukce, s nízkou kroutící silou
    kolem výplňového prvku
  • vnitřní plášť ze speciálního TPE extrudovaný
    i do klínových mezer kabelové duše,
    šedý (RAL 7001)
  • opletení z pocínovaných Cu drátů,
    minimální pokrytí 85%,
    s optimálním sdružením
  • vnější plášť ze speciálního PUR
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti

 

  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku
  • bezhalogenový
  • velmi dobrá odolnost vůči střídavým ohybům
  • vysoká odolnost proti přetržení a oděru,
    vysoká rázová houževnatost
    i při nízkých teplotách
  • vhodný pro vícesměnný provoz s extrémně vysokým namáháním v ohybu
  • vyšší vrubová houževnatost
  • vyšší stabilita
  • odolný olejům
  • lepší chemická odolnost
  • odolný ozonu a UV záření
  • vyšší hospodárnost
  • menší průměr kabelu snižuje hmotnost
    pohybující se hmoty

    Zkoušky
     
  • vnější PUR plášť nepodporující hoření
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1 
Poznámka
  • obdobný nestíněný typ:
    MULTISPEED® TRONIC-PUR
Použití
Pro trvalé používání při dlouhých dráhách pojíždění a vysokých či nízkých rychlostech v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí. Tyto speciální robustní a oděru odolné ovládací kabely se používají tam, kde se vyskytují problémy s namáháním trvalým ohýbáním. Speciálně se tyto kabely používají všude tam, kde se kladou ty nejvyšší požadavky na ohebnost, odolnost proti oděru, ozónu a chemikáliím. Tyto kabely s měděným stíněním jsou velmi vhodné pro nerušený přenos dat a signálů v měřící, řídící a regulační technice. Pro aplikace, které přesahují standardní řešení vám doporučujeme náš dotazník pro systémy vedení energie v kapitole "Technické informace". Při použití u vlečných řetězů respektujte prosím návod k montáži.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo stínícího opletení na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

24614

2 x 0,25

24

5,4

74,0

39,0

24615

3 x 0,25

24

5,6

19,0

45,0

24616

4 x 0,25

24

5,9

22,0

51,0

24617

5 x 0,25

24

6,2

26,0

68,0

24618

7 x 0,25

24

8,7

35,0

83,0

24619

12 x 0,25

24

9,4

58,0

122,0

24620

18 x 0,25

24

11,5

79,0

160,0

24621

25 x 0,25

24

13,0

99,0

210,0

24622

2 x 0,34

22

5,6

18,0

45,0

24623

3 x 0,34

22

5,8

22,0

60,0

24624

4 x 0,34

22

6,1

28,0

76,0

24625

5 x 0,34

22

6,8

31,0

82,0

24626

7 x 0,34

22

9,3

51,0

110,0

24627

12 x 0,34

22

9,9

70,0

166,0

24628

18 x 0,34

22

12,3

103,0

216,0

24629

25 x 0,34

22

13,6

130,0

312,0