MULTISPEED® 500-TPE UL/CSA

kabel pro vlečné řetězy, vysoce odolný ohybům, s nízkým krutem, vysoce flexibilní, bezhalogenový, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální kabel pro vlečné řetězy pro extrémně vysoká mechanická namáhání podle
    DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51 podle UL Std.758
    AWM Style 20841 a 21184
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -30°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    VDE U0/U 300/500 V
    UL 600 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Izolační odpor
    min. 100 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 5x Ø kabelu
    při pevném uložení 3x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, jemně laněné,
    Unilay s krátkými délkami zkrutu
  • izolace žil ze speciálního PP
  • černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil 
  • stáčení:
    < 7 žil: s optimální délkou zkrutu,
    konstrukčně podmíněné výplňovým prvkem, stočeno v jedné poloze
    >= 7 žil: žíly stočeny s optimálními délkami
    zkrutu do svazkové konstrukce, stočení
    s malou kroutící silou a s optimálními krátkými délkami zkrutu kolem výplňového prvku
  • vnější plášť ze speciálního TPE-O,
    extrudován i do klínových mezer duše kabelu
  • barva pláště oceánově modrá (RAL 5020)
  • s vyznačením metrování
  • TPE: zvolené pocínované laněné jádro
    dovoluje použití v agresivním prostředí,
    jako je sirovodík, čpavek, oxid síry
Vlastnosti
  • TPE odolné mikrobům
  • velmi dobrá pevnost při střídavém ohybu
  • delší životnost díky nízkému třecímu odporu
  • vysoká odolnost proti přetržení a oděru, vysoká rázová houževnatost i při nízkých teplotách
  • snáší extrémně vysoké namáhání ohybem
  • nízká přilnavost
  • bezhalogenový
  • vyšší vrubová houževnatost
  • odolnost proti olejům
  • lepší chemická odolnost
  • odolný ozónu a UV záření
  • zvýšená hospodárnost
  • redukovaný průměr, který snižuje
    hmotnost pohybujících se materiálů
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikom a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • kvalifikace pro čistý prostor testována na obdobném typu. V objednávce prosím poznamenejte "kvalifikovaný pro čistý prostor". 
  • obdobný stíněný typ:
    MULTISPEED® 500-C-TPE UL/CSA
Použití
Vybrané materiály a techniky stáčení dovolují trvalé použití těchto vysoce flexibilních kabelů pro vlečné řetězy při dlouhých dráhách pojezdu a vysokých nebo nízkých rychlostech pojíždění v suchých, vlhých a mokrých prostorech a také ve venkovním prostředí. Tyto speciální robustní a oděru odolné ovládací kabely se používají tam, kde dochází k problémům s namáháním trvalými ohyby, jako např. u vlečných energetických řetězů, v robotice, u výrobních linek, automatizačních systémů a u trvale se pohybujících částí stroje při trvalém nasazení ve vícesměnném provozu. Speciálně se používají všude tam, kde jsou na kabely kladeny vysoké požadavky na ohebnost, odolnost proti oděru, ozónu a chemikáliím. Zejména jsou vhodné pro použití v kompostovacích zařízeních, čističkách odpadních vod, ve sklenících, odchovnách zvířat a u zařízení pro bioplyn. U aplikací, které přesahují rámec standardních řešení (např. u kompostovacích zařízení nebo u zakladačů do vysokých regálů s extrémně vysokou rychlostí pojíždění atd.) Vám doporučujeme náš dotazník pro systémy vedení energie v kapitole "Technické informace". Při použití u vlečných řetězů respektujte prosím návod k montáži.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

24450

2 x 0,5

20

4,7

9,6

42,0

24451

3 G 0,5

20

5,0

14,4

49,0

24452

4 G 0,5

20

5,4

19,0

63,0

24453

5 G 0,5

20

5,8

24,0

70,0

24454

7 G 0,5

20

8,9

33,6

90,0

24455

12 G 0,5

20

9,8

58,0

134,0

24456

18 G 0,5

20

11,9

86,0

209,0

24457

25 G 0,5

20

13,9

120,0

270,0

24458

2 x 0,75

19

5,0

14,4

47,0

24459

3 G 0,75

19

5,2

21,6

55,0

24460

4 G 0,75

19

6,1

29,0

70,0

24461

5 G 0,75

19

6,6

36,0

74,0

24462

7 G 0,75

19

10,5

50,0

95,0

24463

12 G 0,75

19

11,4

86,0

174,0

24464

18 G 0,75

19

14,2

130,0

261,0

24465

25 G 0,75

19

16,3

180,0

290,0

24466

36 G 0,75

19

19,5

260,0

419,0

24467

42 G 0,75

19

21,3

302,0

614,0

24468

2 x 1

18

5,2

19,2

50,0

24469

3 G 1

18

5,9

29,0

60,0

24470

4 G 1

18

6,4

38,0

74,0

24471

5 G 1

18

7,0

48,0

86,0

24472

7 G 1

18

11,2

67,0

114,0

24473

12 G 1

18

12,3

115,0

210,0

24474

18 G 1

18

15,1

173,0

291,0

24475

25 G 1

18

17,6

240,0

380,0

24476

3 G 1,5

16

6,7

43,0

84,0

24477

4 G 1,5

16

7,3

58,0

108,0

24478

5 G 1,5

16

8,0

72,0

126,0

24479

7 G 1,5

16

13,2

101,0

169,0

24480

12 G 1,5

16

14,4

173,0

299,0

24481

18 G 1,5

16

17,7

259,0

460,0

24482

25 G 1,5

16

19,8

360,0

640,0

24483

4 G 2,5

14

8,9

96,0

179,0

24484

5 G 2,5

14

9,8

120,0

230,0

24485

7 G 2,5

14

16,1

168,0

294,0

24486

12 G 2,5

14

17,8

288,0

510,0

24487