MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA

kabel pro vlečné řetězy vysoce flexibilní, vysoce odolný ohybu, odolný olejům, pro nízké namáhání v kroucení, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální kabel pro vlečné řetězy
    pro extrémní mechanická namáhání
    podle DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51,
    podle UL-Std. 758 AWM Style 21179
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C až +80°C
    při pevném uložení -30°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    VDE U0/U 300/500 V
    UL 600 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Izolační odpor
    min. 100 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použitíí 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné,
    Unilay s krátkými délkami zkrutu
  • izolace žil ze speciálního PP
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
  • stáčení:
    < 7 žil: s optimální délkou zkrutu,
    konstrukce podmíněná jedním výplňovým prvkem, stočeno v jedné poloze
    >= 7 žil: žíly stočeny do svazkové konstrukce
    s optimálními délkami zkrutu, stočení s malou
    torzí a optimálně krátkými délkami zkrutu kolem výplňového prvku
  • vnější plášť ze speciálního PVC, obzvlášť
    odolný únavě, extrudovaný i do klínových
    mezer kabelové duše
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti

 

  • nízká přilnavost
  • odolný ozonu a UV záření
  • velmi dobrá odolnost proti střídavému ohybu
  • delší životnost díky nízkému třecímu odporu
  • lepší chemická odolnost
  • redukovaný průměr, tím snížena hmotnost pohybujících se materiálů
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • vnější PVC plášť samozhášivý a
    oheň nešířící podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1
  • odolný olejům podle
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobný stíněný typ:
    MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA
Použití
Kabel HELUKABEL® MULTISPEED® 500-PVC, aprobovaný podle UL/CSA, se používá tam, kde jsou na kabel kladeny extrémní požadavky. Je navržen pro výrobce strojů orientované na export, speciálně do USA a Kanady. Vybrané materiály a technika stáčení dovolují trvalé použití jako vysoce ohebného kabelu pro vlečné řetězy při dlouhých dráhách pojezdu a vysokých, nebo pomalých rychlostech. Je vhodný pro pokládání v suchých a vlhkých prostorech, při volném pohybu, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu jako vysoce ohebný PVC ovládací kabel, vhodný pro časté namáhání zdvihem a ohybem, při výrobě strojů a nářadí. U aplikací, které přesahují rámec standardních řešení (např. u kompostovacích zařízení nebo zakládací techniky u vysokých regálů s extrémně vysokými rychlostmi pojíždění atd.) doporučujeme námi speciálně vytvořený dotazník pro systémy vedení energií. Další parametry pro použití viz tabulka pro výběr: Kabely pro vlečné řetězy v úvodní části katalogu. Pro použití u vlečných řetězů respektujte prosím návod k montáži.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

24295

2 x 0,5

20

4,8

9,6

40,0

24296

3 G 0,5

20

5,1

14,4

45,0

24297

4 G 0,5

20

5,5

19,0

57,0

24298

5 G 0,5

20

6,0

24,0

66,0

24299

7 G 0,5

20

9,1

33,6

81,0

24300

12 G 0,5

20

10,0

58,0

133,0

24301

18 G 0,5

20

12,2

86,0

194,0

24302

25 G 0,5

20

14,3

120,0

274,0

24303

4 G 0,75

19

6,1

29,0

63,0

24304

5 G 0,75

19

6,6

36,0

79,0

24305

7 G 0,75

19

10,5

50,0

107,0

24306

12 G 0,75

19

11,4

86,0

169,0

24307

18 G 0,75

19

14,2

130,0

247,0

24308

25 G 0,75

19

16,3

180,0

366,0

24309

36 G 0,75

19

20,1

259,0

540,0

24310

42 G 0,75

19

22,2

302,0

630,0

24311

3 G 1

18

5,9

29,0

69,0

24312

4 G 1

18

6,4

38,4

86,0

24313

5 G 1

18

7,0

48,0

101,0

24314

7 G 1

18

11,2

67,0

140,0

24315

12 G 1

18

12,3

115,0

227,0

24316

18 G 1

18

15,1

173,0

351,0

24317

25 G 1

18

17,6

240,0

489,0

24318

3 G 1,5

16

6,7

43,0

88,0

24319

4 G 1,5

16

7,3

58,0

110,0

24320

5 G 1,5

16

8,0

72,0

130,0

24321

7 G 1,5

16

13,2

101,0

182,0

24322

12 G 1,5

16

14,4

173,0

319,0

24323

18 G 1,5

16

17,7

259,0

420,0

24324

25 G 1,5

16

20,5

360,0

604,0

24325

4 G 2,5

14

8,9

96,0

172,0

24326

5 G 2,5

14

9,9

120,0

219,0

24327

7 G 2,5

14

16,1

168,0

303,0

24328

12 G 2,5

14

17,8

288,0

504,0

24329

18 G 2,5

14

21,8

432,0

754,0

24330

25 G 2,5

14

24,4

600,0

940,0