MULTISPEED® 500-PVC

vysoce flexibilní kabel pro vlečné řetězy , odolný pohybům, nízký krut, odolný olejům, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální kabel pro vlečné řetězy, pro extrémní mechanické namáhání podle DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -15°C až +80°C při pevném uložení -30°C až +80°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 3000 V
  • Izolační odpor min. 100 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7,5x průměr kabelu při pevném uložení 4x průměr kabelu
  • Odolnost proti záření až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné, Unilay s krátkými délkami zkrutu
  • izolace žil ze speciálního PP
  • značení žil: žíly černé s průběžným bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
  • stáčení: < 7 žil: žíly stočeny s optimální délkou zkrutu, konstrukčně kolem jednoho výplňového prvku v jedné poloze >= 7 žil: žíly stočeny s optimálními délkamizkrutu do svazkové konstrukce, stáčení s malou torzí s optimálními krátkými délkami zkrutu kolem jednoho výplňového prvku
  • vnější plášť ze speciálního PVC, obzvlášť odolný únavovému namáhání, extrudovaný jako výplň klínových mezer kabelové duše
  • barva pláště: sytě černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • malá přilnavost
  • velmi dobrá odolnost proti střídavým ohybům
  • snáší mechanická zatížení
  • delší životnost díky nízkému třecímu odporu
  • rozšířená chemická odolnost
  • zvýšená stabilita
  • vyšší hospodárnost
  • redukovaný průměr, který snižuje hmotnost pohybujících se materiálů
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikona kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
Zkoušky
  • PVC samozhášivé a odolné působení plamene podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou X = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobný stíněný typ: MULTISPEED 500-C-PVC
Použití
HELUKABEL® MULTISPEED 500-PVC se používá tam, kde se na kabel kladou extrémní požadavky. Vybrané materiály a technika stáčení dovolují trvalé používání jako vysoce ohebného kabelu pro vlečné řetězy při dlouhých pojezdových dráhách a vysokých resp. nízkých rychlostech. Pro pokládání v suchých a vlhkých prostorech při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu, jako vysoce flexibilní ovládací PVC kabel, vhodný pro časté namáhání zdvihem a ohybem při výrobě strojů a zařízení. U aplikací, které přesahují rámec standardních řešení (např. u kompostovacích zařízení nebo zakladačů u vysokých regálů s extrémně vysokou pojezdovou rychlostí atd.) vám doporučujeme použít námi speciálně vyvinutý dotazník pro vlečné energetické řetězy. Další parametry pro použití viz tabulka pro výběr: "Kabely pro vlečné řetězy" v úvodní části katalogu. Při použití vlečných řetězů respektujte prosím montážní návod.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

24050

2 x 0,5

4,3

9,6

40,0

20

24051

3 G 0,5

4,6

14,4

45,0

20

24052

4 G 0,5

5,0

19,0

57,0

20

24053

5 G 0,5

5,4

24,0

66,0

20

24054

7 G 0,5

8,9

33,6

81,0

20

24055

12 G 0,5

9,7

58,0

133,0

20

24056

18 G 0,5

11,8

86,0

194,0

20

24057

25 G 0,5

13,9

120,0

274,0

20

24058

4 G 0,75

5,6

29,0

63,0

18

24059

5 G 0,75

6,3

36,0

79,0

18

24060

7 G 0,75

10,3

50,0

107,0

18

24061

12 G 0,75

11,0

86,0

169,0

18

24062

18 G 0,75

13,9

130,0

247,0

18

24063

25 G 0,75

15,9

180,0

366,0

18

24064

36 G 0,75

19,6

259,0

540,0

18

24065

42 G 0,75

21,5

302,0

630,0

18

24066

3 G 1

5,4

29,0

69,0

17

24067

4 G 1

5,9

38,4

86,0

17

24068

5 G 1

6,7

48,0

101,0

17

24069

7 G 1

11,1

67,0

140,0

17

24070

12 G 1

12,0

115,0

227,0

17

24071

18 G 1

14,8

173,0

351,0

17

24072

25 G 1

17,2

240,0

489,0

17

24073

3 G 1,5

6,4

43,0

88,0

16

24074

4 G 1,5

7,0

58,0

110,0

16

24075

5 G 1,5

7,8

72,0

130,0

16

24076

7 G 1,5

13,0

101,0

182,0

16

24077

12 G 1,5

14,2

173,0

319,0

16

24078

18 G 1,5

17,5

259,0

420,0

16

24079

25 G 1,5

20,1

360,0

604,0

16

24080

4 G 2,5

8,8

96,0

172,0

14

24081

5 G 2,5

9,8

120,0

219,0

14

24082

7 G 2,5

16,1

168,0

303,0

14

24083

12 G 2,5

17,8

288,0

504,0

14

24084

18 G 2,5

21,8

432,0

754,0

14

24085

25 G 2,5

24,4

600,0

940,0

14