MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA

kabel pro vlečné řetězy, vysoce odolný ohybům, nízký krut, bezhalogenový, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální kabel pro energetické řetězy
    pro extrémní mechanická namáhání dle 
    DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51,
    DIN VDE 0285-525-2-21/
    DIN EN 50525-2-21
    podle UL Std.758 AWM Style 20939
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -30°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C,
  • Jmenovité napětí
    DIN VDE U0/U 300/500 V
    UL 600 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Izolační odpor
    min. 100 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné,
    Unilay s krátkými délkami zkrutu
  • izolace žil ze speciálního PP
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil 
  • stáčení:
    < 7 žil: s optimální délkou zkrutu,
    konstrukčně podmíněné stočením
    kolem jednoho výplňového prvku
    v jedné poloze
    >= 7 žil: žíly stočeny s optimálními délkami
    zkrutu do svazkové konstrukce, stočení s nízkou kroutící silou s optimálně zvolenými krátkými délkami zkrutu kolem výplňového prvku
  • vnější plášť ze speciálního PUR
  • extrudovaný i do klínových mezer kabelové duše
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti

 

  • nízká přilnavost
  • bezhalogenový
  • velmi dobrá odolnost proti střídavému ohybu
  • delší životnost díky menšímu třecímu odporu
  • vysoká odolnost proti přetržení, oděru a vysoká rázová houževnatost i při nízkých teplotách
  • vyšší vrubová houževnatost
  • zvýšená stabilita
  • odolnost proti olejům
  • lepší chemická odolnost
  • odolává ozónu a UV záření
  • vyšší hospodárnost
  • s redukovaným průměrem, což snižuje hmotnost pohybující se hmoty
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

  • Zkoušky
     
  • PUR plášť nepodporující hoření
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1 
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobný stíněný typ:
    MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA
Použití
HELUKABEL® MULTISPEED® 500-PUR aprobovaný podle UL/CSA se používá tam, kde se na kabel kladou extrémní požadavky. Vybrané materiály a technika stáčení dovolují jeho trvalé používání jako vysoce ohebného kabelu pro vlečné řetězy při dlouhých pojezdových dráhách a vysokých nebo nízkých rychlostech, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také ve venkovním prostředí. Tyto speciální robustní a oděru odolné ovládací kabely se používají tam, kde se vyskytují problémy při namáhání trvalým ohybem, jako např. u vlečných řetězů, u průmyslových robotů, výrobních linek, automatizačních systémů a u trvale se pohybujících částí stroje při trvalém nasazení ve vícesměnném provozu. Speciálně se používají všude tam, kde se kladou vysoké požadavky na ohebnost, odolnost oděru, ozónu a chemikáliím. U aplikací, při nichž je překročen rámec standardních řešení (např. u kompostovacích zařízení nebo zakladačů do vysokých regálů s extrémně vysokou rychlostí pojíždění atd.) Vám doporučujeme náš speciálně vytvořený dotazník pro systémy vedení energie. Další parametry pro použití viz tabulka pro výběr: Kabely pro energetické vlečné řetězy v kapitole "Technické informace". Při použití ve vlečných řetězech respektujte prosím návod k montáži.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

24370

2 x 0,5

20

4,8

9,6

41,0

24371

3 G 0,5

20

5,1

14,4

48,0

24372

4 G 0,5

20

5,5

19,0

62,0

24373

5 G 0,5

20

6,0

24,0

70,0

24374

7 G 0,5

20

9,1

33,6

88,0

24375

12 G 0,5

20

10,0

58,0

131,0

24376

18 G 0,5

20

12,2

86,0

204,0

24377

25 G 0,5

20

14,3

120,0

266,0

24378

3 G 0,75

19

5,2

21,6

51,0

24379

4 G 0,75

19

6,1

29,0

68,0

24380

5 G 0,75

19

6,6

36,0

73,0

24381

7 G 0,75

19

10,5

50,0

92,0

24382

12 G 0,75

19

11,4

86,0

170,0

24383

18 G 0,75

19

14,2

130,0

257,0

24384

25 G 0,75

19

16,3

180,0

280,0

24385

36 G 0,75

19

20,1

260,0

411,0

24386

42 G 0,75

19

22,2

302,0

608,0

24387

3 G 1

18

5,9

29,0

59,0

24388

4 G 1

18

6,4

38,0

71,0

24389

5 G 1

18

7,0

48,0

84,0

24390

7 G 1

18

11,2

67,0

111,0

24391

12 G 1

18

12,3

115,0

200,0

24392

18 G 1

18

15,1

173,0

286,0

24393

25 G 1

18

17,6

240,0

370,0

24331

36 G 1

18

21,6

346,0

485,0

24394

3 G 1,5

16

6,7

43,0

81,0

24395

4 G 1,5

16

7,3

58,0

102,0

24396

5 G 1,5

16

8,0

72,0

121,0

24397

7 G 1,5

16

13,2

101,0

164,0

24398

12 G 1,5

16

14,4

173,0

293,0

24399

18 G 1,5

16

17,7

259,0

450,0

24400

25 G 1,5

16

20,5

360,0

631,0

24332

36 G 1,5

16

25,6

518,0

779,0

24401

4 G 2,5

14

8,9

86,0

173,0

24402

5 G 2,5

14

9,8

120,0

220,0

24403

7 G 2,5

14

16,1

168,0

290,0

24404

12 G 2,5

14

17,8

288,0

504,0

24405

18 G 2,5

14

21,8

432,0