MULTISPEED® 500-PUR

kabel pro vlečné řetězy, odolný ohybům, nízký krut, bezhalogenový, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální kabel pro vlečné řetězy při vysokém mechanickém namáhání podle DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
    DIN VDE 0285-525-2-21 /
    DIN EN 50525-2-21
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -30°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 3000 V
  • Izolační odpor min. 100 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7,5x průměr kabelu při pevném uložení 4x průměr kabelu
  • Odolnost proti záření až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné, Unilay s krátkými délkami zkrutu
  • izolace žil ze speciálního PP
  • značení žil: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
  • stáčení: < 7 žil: žíly stočeny v jedné poloze s optimální délkou zkrutu kolem výplně, závislé na konstrukci >= 7 žil: žíly stočeny s optimálními délkami zkrutu do svazkové konstrukce, s nízkou kroutící silou a kolem výplňového prvku optimálně zvolenou krátkou délkou zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního PUR, extrudovaný i do klínových mezer duše kabelu
  • barva pláště: sytě černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • nízká přilnavost, bezhalogenový
  • velmi dobrá odolnost proti střídavému ohybu
  • delší životnost díky nízkému třecímu odporu
  • vysoká pevnost v tahu, odolnost oděru a rázová houževnatost i při nízkých teplotách
  • vyšší vrubová houževnatost
  • zvýšená stabilita
  • odolný olejům
  • lepší chemická odolnost
  • odolný ozónu a UV záření
  • vyšší hospodárnost
  • redukovaný průměr, který snižuje hmotnost pohybujících se materiálů
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou X = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobný stíněný typ:MULTISPEED® 500-C-PUR
Použití
Pro trvalé použití při dlouhých pojezdových dráhách a vysokých resp. nízkých rychlostech v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také ve venkovním prostředí. Tyto robustní a oděru odolné ovládací kabely se používají tam, kde se vyskytují problémy při namáhání trvalým ohybem, jako např. ve vlečných řetězech, u průmyslových robotů, výrobních linek, automatizačních systémů a u trvale se pohybujících částí strojů. Speciálně se tyto kabely použijí všude tam, kde se kladou vysoké nároky na ohebnost, odolnost proti oděru a ozónu a na chemickou odolnost. U aplikací, které přesahují rámec standardních řešení, vám doporučujeme náš dotazník pro vlečné řetězy v úvodní části katalogu. Při použití ve vlečných řetězech respektujte prosím návod k montáži.
CE= výrobek odpovídá měrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

24119

2 x 0,5

4,3

9,6

41,0

20

24120

3 G 0,5

4,6

14,4

48,0

20

24121

4 G 0,5

5,0

19,0

62,0

20

24122

5 G 0,5

5,4

24,0

70,0

20

24123

7 G 0,5

8,9

33,6

88,0

20

24124

12 G 0,5

9,7

58,0

131,0

20

24125

18 G 0,5

11,8

86,0

204,0

20

24126

25 G 0,5

13,9

120,0

266,0

20

24127

3 G 0,75

5,2

21,6

51,0

18

24128

4 G 0,75

5,6

29,0

68,0

18

24129

5 G 0,75

6,3

36,0

73,0

18

24130

7 G 0,75

10,3

50,0

92,0

18

24131

12 G 0,75

11,0

86,0

170,0

18

24132

18 G 0,75

13,9

130,0

257,0

18

24133

25 G 0,75

15,9

180,0

280,0

18

24134

36 G 0,75

19,6

260,0

411,0

18

24135

42 G 0,75

21,5

302,0

608,0

18

24136

3 G 1

5,4

29,0

59,0

17

24137

4 G 1

5,9

38,0

71,0

17

24138

5 G 1

6,7

48,0

84,0

17

24139

7 G 1

11,1

67,0

111,0

17

24140

12 G 1

12,0

115,0

200,0

17

24141

18 G 1

14,8

173,0

286,0

17

24142

25 G 1

17,2

240,0

370,0

17

24143

3 G 1,5

6,4

43,0

81,0

16

24144

4 G 1,5

7,0

58,0

102,0

16

24145

5 G 1,5

7,8

72,0

121,0

16

24146

7 G 1,5

13,0

101,0

164,0

16

24147

12 G 1,5

14,2

173,0

293,0

16

24148

18 G 1,5

17,5

259,0

450,0

16

24149

25 G 1,5

20,1

360,0

631,0

16

24150

4 G 2,5

8,8

86,0

173,0

14

24151

5 G 2,5

9,8

120,0

220,0

14

24152

7 G 2,5

16,1

168,0

290,0

14

24153

12 G 2,5

17,8

288,0

504,0

14

24154

18 G 2,5

21,8

432,0

719,0

14

24155

25 G 2,5

24,4

600,0

940,0

14