MULTISPEED® 500-C-TPE

kabel pro vlečné řetězy, odolný ohybům, nízký krut, bezhalogenový, doporučený pro EMC, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální kabel pro vlečné řetězy pro extrémní mechanická namáhání podle DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -30°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 3000 V
  • Izolační odpor min. 100 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 5x průměr kabelu  při pevném uložení 3x průměr kabelu
  • Vazební odpor max. 250 Ohm/km
  • Odolnost proti záření až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, jemně laněné, Unilay s krátkými délkami zkrutu
  • izolace žil ze speciálního PP
  • Značení žil: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
  • stáčení: < 7 žil: žíly stočeny v jedné poloze s optimální délkou zkrutu kolem výplňového prvku, závislého na konstrukci >= 7 žil: žíly stočeny s optimálními délkami zkrutu do svazkové konstrukce, s nízkou kroutící silou kolem výplňového prvku optimálně zvolenými krátkými délkami zkrutu
  • vnitřní plášť ze speciálního TPE, extrudovaný i do klínových mezer duše kabelu, v přírodní barvě
  • stínící opletení z Cu pocínovaných drátů, minimální pokrytí 85 %, s optimálním stoupáním opletení
  • vnější plášť ze speciálního TPE-O
  • barva pláště: oceánově modrá (RAL 5020)
  • s vyznačením metrování
  • TPE: zvolené pocínované laněné jádro poskytuje možnost použití v agresivním prostředí, jako je sirovodík, amoniak a kysličník siřičitý
Vlastnosti
  • TPE odolný mikrobům
  • velmi dobrá pevnost při střídavém ohybu
  • delší životnost díky nízkému třecímu odporu
  • vysoká pevnost v tahu, odolnost proti oděru a rázová houževnatost i při nízkých teplotách
  • nízká přilnavost, odolný olejům
  • vyšší vrubová houževnatost
  • lepší chemická odolnost
  • odolný ozónu a UV záření
  • redukovaný průměr, který snižuje hmotnost pohybujících se hmot
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou X = bez ochranné žíly (OZ)
  • v objednávce prosím poznamenejte "kvalifikován pro čistý prostor".
  • obdobný nestíněný typ: MULTISPEED® 500-TPE
Použití
Speciální kabel pro trvalé použití jako vysoce flexibilní kabel pro vlečné řetězy v dlouhých pojezdových dráhách a vysokých resp. nízkých rychlostech, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také ve venkovním prostředí. Tyto speciální robustní a oděru odolné ovládací kabely se používají tam, kde se vyskytují problémy při dlouhodobém namáhání ohybem, jako např. ve vlečných řetězech. Speciálně se tyto kabely používají všude tam, kde se kladou ty nejvyšší požadavky na ohebnost, odolnost proti oděru, ozónu a na chemickou odolnost. Zvlášť vhodné jsou pro použití v kompostovacích zařízeních, v čističkách odpadních vod, sklenících, odchovnách zvířat a zařízeních pro bioplyn. Tyto kabely se stíněním jsou zejména vhodné pro nerušený přenos dat a signálů v měřící, řídící a regulační technice. Při použití pro vlečné řetězy respektujte prosím návod k montáži.
EMC = elektromagnetická kompatibilita. Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

24236

2 x 0,5

6,5

30,0

85,0

20

24237

3 G 0,5

6,7

36,0

99,0

20

24238

4 G 0,5

7,2

42,0

107,0

20

24239

5 G 0,5

7,6

48,0

140,0

20

24240

7 G 0,5

11,4

64,0

176,0

20

24241

10 G 0,5

11,4

80,0

204,0

20

24242

12 G 0,5

12,4

105,0

261,0

20

24243

18 G 0,5

14,7

137,0

360,0

20

24244

25 G 0,5

17,1

320,0

530,0

20

24245

2 x 0,75

7,0

40,0

97,0

18

24246

3 G 0,75

7,3

48,0

110,0

18

24247

4 G 0,75

7,8

55,0

139,0

18

24248

5 G 0,75

8,3

66,0

160,0

18

24249

7 G 0,75

12,7

85,0

219,0

18

24250

12 G 0,75

13,7

135,0

307,0

18

24251

18 G 0,75

17,1

190,0

490,0

18

24252

25 G 0,75

19,5

275,0

640,0

18

24253

2 x 1

7,3

50,0

115,0

17

24254

3 G 1

7,6

59,0

131,0

17

24255

4 G 1

8,1

70,0

160,0

17

24256

5 G 1

8,9

84,0

195,0

17

24257

7 G 1

13,6

106,0

247,0

17

24258

12 G 1

14,8

174,0

411,0

17

24259

18 G 1

18,4

240,0

547,0

17

24260

25 G 1

21,0

332,0

754,0

17

24261

3 G 1,5

8,4

75,0

160,0

16

24262

4 G 1,5

9,2

90,0

194,0

16

24263

5 G 1,5

10,2

108,0

220,0

16

24264

7 G 1,5

15,7

157,0

294,0

16

24265

12 G 1,5

17,4

240,0

490,0

16

24266

18 G 1,5

21,3

355,0

704,0

16

24267

25 G 1,5

24,3

448,0

930,0

16

24268

4 G 2,5

11,2

134,0

260,0

14

24269

5 G 2,5

12,2

175,0

330,0

14

24270

7 G 2,5

19,5

229,0

406,0

14

24271

12 G 2,5

21,7

390,0

990,0

14