MULTISPEED® 500-C-PVC

vysoce flexibilní kabel pro vlečné řetězy , odolný pohybům, odolný olejům, nízký krut, stíněný, doporučený typ pro EMC, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální kabel pro vlečné řetězy při extrémním mechanickém namáhání podle DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -15°C až +80°C při pevném uložení -30°C až +80°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 3000 V
  • Izolační odpor min. 100 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7,5x průměr kabelu při pevném uložení 4x průměr kabelu
  • Vazební odpor max. 250 Ohm/km
  • Odolnost proti záření až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné, Unilay s krátkými délkami zkrutu
  • izolace žil ze speciálního PP
  • značení žil: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
  • stáčení: < 7 žil: žíly stočeny v jedné poloze s optimální délkou zkrutu kolem výplně, jež závisí na konstrukci >= 7 žil: žíly stočeny s optimálními délkami zkrutu do svazkové konstrukce, s nízkou kroutící silou kolem výplně optimálně zvolenými krátkými délkami zkrutu
  • vnitřní plášť ze speciálního PVC,typu YM2 extrudovaný do klínových mezer u duše kabelu, šedý (RAL 7001)
  • opletení z pocínovaných Cu drátů, minimální pokrytí 85%, max. s optimálním stoupáním
  • vnější plášť ze speciálního PVC zvlášť odolného proti únavě
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti

 

  • nízká přilnavost
  • odolný ozonu a UV záření
  • s velmi dobrou odolností proti střídavému ohybovému namáhání
  • delší životnost díky nízkému třecímu odporu
  • rozšířená chemická odolnost
  • zvýšená stabilita
  • vyšší hospodárnost
  • redukovaný průměr, který snižuje hmotnost pohybujících se materiálů
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikona kadmium, ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a odolné působení plamene podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou x = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobný nestíněný typ: MULTISPEED® 500-PVC
Použití
HELUKABEL® MULTISPEED 500-C-PVC se použije tam, kde jsou na kabel kladeny extrémní požadavky. Vybrané materiály a technika stáčení dovolují trvalé používání jako vysoce flexibilního kabelu pro vlečné řetězy při dlouhých dráhách pojezdu při vysokých resp. nízkých rychlostech. Pro pokládání v suchých a vlhkých prostorech, při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu, jako vysoce flexibilní PVC ovládací kabel, vhodný pro časté namáhání zdvihem a ohybem, při výrobě strojů a zařízení. Tyto kabely s Cu stíněním jsou vhodné zejména pro nerušený přenos dat a signálů v měřící, řídící a regulační technice. U aplikací, které přesahují standardní rámec řešení (např. u kompostovacích zařízení nebo zakladačů pro vysoké regály s extrémně vysokou pojezdovou rychlostí atd.), vám doporučujeme použít námi speciálně vyvinutý dotazník pro vlečné řetězy. Další parametry použití viz tabulku pro výběr: Kabely pro vlečné řetězy v úvodní části katalogu. Při použití u vlečných řetězů respektujte prosím návod k montáži.
EMC = elektromagnetická kompatibilita. Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

24086

2 x 0,5

6,2

30,0

88,0

20

24087

3 G 0,5

6,7

36,0

101,0

20

24088

4 G 0,5

7,2

42,0

116,0

20

24089

5 G 0,5

7,6

48,0

146,0

20

24090

7 G 0,5

11,4

64,0

181,0

20

24091

9 G 0,5

11,4

80,0

219,0

20

24092

12 G 0,5

12,4

105,0

271,0

20

24093

18 G 0,5

14,7

137,0

374,0

20

24094

25 G 0,5

17,1

210,0

542,0

20

24095

2 x 0,75

6,8

40,0

96,0

18

24096

3 G 0,75

7,3

48,0

111,0

18

24097

4 G 0,75

7,8

55,0

140,0

18

24098

5 G 0,75

8,3

66,0

161,0

18

24099

7 G 0,75

12,7

85,0

227,0

18

24100

12 G 0,75

13,7

135,0

317,0

18

24101

18 G 0,75

17,1

190,0

486,0

18

24102

25 G 0,75

19,5

275,0

651,0

18

24103

3 G 1

7,6

59,0

131,0

17

24104

4 G 1

8,1

70,0

164,0

17

24105

5 G 1

8,9

84,0

198,0

17

24106

7 G 1

13,6

106,0

252,0

17

24107

12 G 1

14,6

174,0

410,0

17

24108

18 G 1

18,4

240,0

550,0

17

24109

25 G 1

21,0

332,0

756,0

17

24110

3 G 1,5

8,4

75,0

166,0

16

24111

4 G 1,5

9,1

90,0

199,0

16

24112

5 G 1,5

10,2

108,0

229,0

16

24113

7 G 1,5

15,7

157,0

304,0

16

24114

12 G 1,5

17,4

240,0

502,0

16

24115

18 G 1,5

21,3

355,0

709,0

16

24116

25 G 1,5

24,3

448,0

939,0

16

24117

4 G 2,5

11,2

134,0

270,0

14

24118

5 G 2,5

12,2

175,0

335,0

14