MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA

odolný olejům, vysoce flexibilní kabel pro vlečné řetězy, nízký krut, stíněný, doporučený pro EMC, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální kabel pro vlečné řetězy, pro extrémní mechanická namáhání v souladu s DIN VDE 0281 část 13 a DIN VDE 0245, podle UL-Std. 758 AWM Style 21179
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +80 °C, při pevném uložení -30°C až +80°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V, UL 600 V
  • Zkušební napětí 3000 V
  • Izolační odpor min. 100 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7,5x průměr kabelu, při pevném uložení 4x průměr kabelu
  • Vazební odpor max. 250 Ohm/km
  • Odolnost proti záření až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné Unilay s krátkými délkami zkrutu
  • izolace žil ze speciálního TPE
  • žíly černé s průběžným bílým číslováním
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, 3 žíly a více
  • lanování: <7 žil: s optimální délkou zkrutu, konstrukčně podmíněné jedním výplňovým prvkem, stočeno v jedné poloze
    >=7 žil: žíly stočeny do svazkové konstrukce s optimálními délkami zkrutu, stočení s nízkou kroutící silou s optimálními krátkými délkami zkrutu kolem výplňového prvku
  • vnitřní plášť ze speciálního PVC typu YM2 extrudovaný i do klínových mezer kabelové duše, šedý (RAL 7001)
  • stínící opletení z holých Cu drátů, minimální pokrytí 85%, max. s optimálním sdružením
  • speciální vnější PVC plášť zvlášť odolný proti únavě
  • barva pláště černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování, změna v 2011
Vlastnosti
  • samozhášivé PVC odolné působení plamene podle VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B), VW1, FT1
  • nízká přilnavost
  • velmi dobrá odolnost proti střídavým ohybům
  • delší životnost díky nízkému třecímu odporu
  • lepší chemická odolnost
  • odolný olejům
  • zvýšená stabilita
  • vyšší hospodárnost
  • redukovaný průměr, který snižuje hmotnost pohybujících se hmot
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou; X = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobný nestíněný typ: MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA
Použití
Pro trvalé používání ve vlečných řetězech s dlouhými pojezdovými dráhami a při vysokých nebo pomalých rychlostech. Pro pokládání v suchých a vlhkých prostorech, při volném pohybu, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu jako vysoce flexibilní PVC ovládací kabel, vhodný pro časté namáhání zdvihem a ohybem při výrobě strojů a zařízení. Tyto kabely s Cu stíněním jsou vhodné pro nerušený přenos dat a signálů v měřící, ovládací a regulační technice. U aplikaci, které přesahují rámec standardních řešení, vám doporučujeme námi vytvořený dotazník pro vlečné řetězy v úvodní části katalogu. Při použití ve vlečných řetězech respektujte prosím návod k montáži.
EMC = elektromagnetická kompatibilita. Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo stínícího opletení na obou koncích kabelu. CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

24335

2 x 0,5

20

6,6

30,0

88,0

24336

3 G 0,5

20

6,9

36,0

101,0

24337

4 G 0,5

20

7,3

42,0

116,0

24338

5 G 0,5

20

7,8

48,0

146,0

24339

7 G 0,5

20

11,3

64,0

181,0

24340

9 G 0,5

20

11,4

80,0

219,0

24341

12 G 0,5

20

12,6

105,0

271,0

24342

18 G 0,5

20

15,0

137,0

374,0

24343

25 G 0,5

20

17,1

210,0

542,0

24344

2 x 0,75

19

6,8

40,0

96,0

24345

3 G 0,75

19

7,4

48,0

111,0

24346

4 G 0,75

19

8,0

55,0

140,0

24347

5 G 0,75

19

8,5

66,0

161,0

24348

7 G 0,75

19

12,9

85,0

227,0

24349

12 G 0,75

19

14,4

135,0

317,0

24350

18 G 0,75

19

17,5

190,0

486,0

24351

25 G 0,75

19

19,9

275,0

651,0

24352

3 G 1

18

7,7

59,0

131,0

24353

4 G 1

18

8,3

70,0

164,0

24354

5 G 1

18

9,1

84,0

198,0

24355

7 G 1

18

14,0

106,0

252,0

24356

12 G 1

18

15,0

174,0

410,0

24357

18 G 1

18

18,7

240,0

550,0

24358

25 G 1

18

21,2

332,0

756,0

24359

3 G 1,5

16

8,6

75,0

166,0

24360

4 G 1,5

16

9,4

90,0

199,0

24361

5 G 1,5

16

10,4

108,0

229,0

24362

7 G 1,5

16

16,0

157,0

304,0

24363

12 G 1,5

16

17,6

240,0

502,0

24364

18 G 1,5

16

21,3

355,0

709,0

24365

25 G 1,5

16

24,8

448,0

939,0

24366

4 G 2,5

14

11,3

134,0

270,0

24367

5 G 2,5

14

12,3

175,0

335,0