MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA

kabel pro vlečné řetězy, vysoce odolný ohybům, s nízkýmem krutem, doporučený typ pro EMC, bezhalogenový, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální kabel pro vlečné řetězy pro
    extrémní mechanická namáhání podle DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51,
    DIN VDE 0285-525-2-21/
    DIN EN 50525-2-21
    nach UL Std.758 AWM Style 20939
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -30°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    VDE U0/U 300/500 V
    UL 600 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Izolační odpor
    min. 100 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné,
    Unilay s krátkými délkami zkrutu
  • izolace žil ze speciálního PP
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil 
  • stáčení:
    < 7 žil: s optimální délkou zkrutu,
    konstrukčně podmíněné stočením kolem výplňového prvku v jedné poloze
    >= 7 žil: žíly stočeny s optimálním délkami zkrutu do svazkové konstrukce, stočení s nízkou kroutící silou s optimálně zvolenými krátkými délkami zkrutu kolem výplňového prvku
  • vnitřní pášť ze speciálního TPE-O, extrudovaný
    i do klínových mezer kabelové duše, šedý (RAL 7001)
  • opletení z pocínovaných Cu drátů,
    minimální pokrytí 85%, s optimálním
    sdružením
  • vnější plášť ze speciálního PUR
  • barva pláště černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti

 

  • nízká přilnavost
  • velmi dobrá odolnost proti střídavému ohybu
  • delší životnost díky nízkému třecímu odporu
  • vysoká odolnost proti přetržení a oděru, vysoká rázová houževnatost i při nízkých teplotách
  • vyšší vrubová houževnatost
  • zvýšená stabilita
  • odolný olejům
  • lepší chemická odolnost
  • odolný ozónu a UV záření
  • zvýšená hospodárnost
  • redukovaný průměr, který snižuje
    hmotnost pohybujících se materiálů
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • PUR plášť nepodporující hoření
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1 
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobný nestíněný typ:
    MULTISPEED® 500-PUR UL/PUR
Použití
Kabel HELUKABEL® MUTISPEED® 500-C-PUR, aprobovaný podle UL/CSA se používá tam, kde se na kabel kladou extrémní požadavky. Je navržen pro výrobce strojů orientované na export, specálně do USA a Kanady. Vybrané materiály a technika stáčení dovolují jejich trvalé nasazení jako vysoce ohebných kabelů pro vlečné řetězy při dlouhých pojezdových dráhách a vysokých nebo nízkých rychlostech pojíždění, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí. Tyto speciální robustní a oděru odolné ovládací kabely se používají tam, kde se vyskytují problémy při trvalých namáháních ohybem, jako např. u vlečných řetězů, u průmyslových robotů, výrobních linek, automatizačních systémů a trvale se pohybujících dílů stroje při nasazení ve vícesměnném provozu. Speciálně se tyto kabely používají všude tam, kde jsou kladeny ty nejvyšší požadavky na ohebnost, odolnost proti oděru, ozónu a chemikáliím. Zejména jsou tyto mědí stíněné kabely vhodné pro nerušený přenos dat a signálů v měřící, ovládací a regulační technice. Při použití u vlečných řetězů dodržujte prosím návod k montáži.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

24410

2 x 0,5

20

6,6

30,0

90,0

24411

3 G 0,5

20

6,9

36,0

104,0

24412

4 G 0,5

20

7,3

42,0

118,0

24413

5 G 0,5

20

7,8

48,0

148,0

24414

7 G 0,5

20

11,3

64,0

184,0

24415

9 G 0,5

20

11,4

80,0

219,0

24416

12 G 0,5

20

12,6

105,0

276,0

24417

18 G 0,5

20

15,0

137,0

378,0

24418

25 G 0,5

20

17,5

210,0

547,0

24419

2 x 0,75

19

6,8

40,0

100,0

24420

3 G 0,75

19

7,4

48,0

117,0

24421

4 G 0,75

19

8,0

55,0

143,0

24422

5 G 0,75

19

8,5

66,0

167,0

24423

7 G 0,75

19

12,9

85,0

229,0

24424

12 G 0,75

19

14,4

135,0

319,0

24425

18 G 0,75

19

17,5

190,0

492,0

24426

25 G 0,75

19

19,9

275,0

659,0

24427

2 x 1

18

7,1

50,0

120,0

24428

3 G 1

18

7,7

59,0

140,0

24429

4 G 1

18

8,3

70,0

167,0

24430

5 G 1

18

9,1

84,0

201,0

24431

7 G 1

18

14,0

106,0

256,0

24432

12 G 1

18

15,0

174,0

417,0

24433

18 G 1

18

18,7

240,0

557,0

24434

25 G 1

18

21,4

332,0

766,0

24333

36 G 1

18

26,1

436,0

840,0

24435

3 G 1,5

16

8,6

75,0

170,0

24436

4 G 1,5

16

9,4

90,0

204,0

24437

5 G 1,5

16

10,4

108,0

236,0

24438

7 G 1,5

16

16,0

157,0

309,0

24439

12 G 1,5

16

17,6

240,0

509,0

24440

18 G 1,5

16

21,3

355,0

718,0

24441

25 G 1,5

16

24,8

448,0

944,0

24334

36 G 1,5

16

30,3

592,0

1070,0

24442

4 G 2,5

14

11,3

134,0

280,0

244