MULTISPEED® 500-C-PUR

kabel pro vlečné řetězy, odolný ohybům, nízký krut, doporučený typ pro EMC, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální kabel pro vlečné řetězy při vysokém mechanickém namáhání podle                             DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51 a
    DIN VDE 0285-525-2-21 /
    DIN EN 50525-2-21
  • Teplotní rozsah                                                     při flexibilním uložení -30°C až +80°C                  při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí                                               U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí                                                     3000 V
  • Izolační odpor                                                     min. 100 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu                                    při flexibilním uložení 7,5x průměr kabelu              při pevném uložení 4x průměr kabelu
  • Vazební odpor                                                   max. 250 Ohm/km
  • Odolnost proti záření                                            až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné,                  Unilay s krátkými délkami zkrutu
  • izolace žil ze speciálního PP
  • značení žil: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
  • stáčení:                                                                       < 7 žil: žíly stočeny v jedné poloze s optimální délkou zkrutu kolem výplňového prvku, opdpovídajícího konstrukci                                      >= 7 žil: žíly stočeny s optimálními délkami zkrutu do svazkové konstrukce, stáčení s nízkou kroutící silou kolem výplňového prvku optimálními krátkými délkami zkrutu
  • vnitřní plášť ze speciálního TPE, extrudovaný i do klínových mezer duše kabelu, šedý (RAL 7001)
  • stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, minimální pokrytí 85%, s opimálním stoupáním opletení
  • vnější plášť ze speciálního PUR
  • barva pláště: sytě černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • nízká přilnavost, odolný olejům
  • velmi dobrá odolnost proti střídavému ohybu
  • delší životnost díky nízkému třecímu odporu
  • vysoká pevnost v tahu, odolnost proti oděru a rázová houževnatost i při nízkých teplotách
  • vyšší vrubová houževnatost
  • zvýšená stabilita
  • lepší chemická odolnost
  • odolný ozónu a UV záření
  • redukovaný průměr, který snižuje hmotnost pohybujících se hmot
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou                          X = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobný nestíněný typ:                                      MULTISPEED® 500-PUR
Použití
Pro trvalé používání v dlouhých pojezdových dráhách a při vysokých i nízkých rychlostech, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také ve venkovním prostředí. Tyto speciální robustní a oděru odolné ovládací kabely se používají tam, kde vznikají problémy při namáhání trvalým ohybem, jako např. ve vlečných řetězech. Speciálně se tyto kabely použijí všude tam, kde jsou kladeny ty nejvyšší požadavky na ohebnost, odolnost proti ozónu, chemickou odolnost. Zejména jsou tyto kabely s CU stíněním vhodné pro použití k nerušenému přenosu dat a signálů v měřící, řídící a regulační technice. U aplikací, které přesahují rámec standardních řešení, vám doporučujeme použít náš dotazník pro vlečné řetězy v úvodní části katalogu. Při použití u vlečných řetězů respektujte prosím návod k montáži.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.                                     Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

24156

2 x 0,5

6,4

30,0

90,0

20

24157

3 G 0,5

6,7

36,0

104,0

20

24158

4 G 0,5

7,2

42,0

118,0

20

24159

5 G 0,5

7,6

48,0

148,0

20

24160

7 G 0,5

11,4

64,0

184,0

20

24161

9 G 0,5

11,4

80,0

219,0

20

24162

12 G 0,5

12,4

105,0

276,0

20

24163

18 G 0,5

14,7

137,0

378,0

20

24164

25 G 0,5

17,1

210,0

547,0

20

24165

2 x 0,75

6,8

40,0

100,0

18

24166

3 G 0,75

7,3

48,0

117,0

18

24167

4 G 0,75

7,8

55,0

143,0

18

24168

5 G 0,75

8,3

66,0

167,0

18

24169

7 G 0,75

12,7

85,0

229,0

18

24170

12 G 0,75

13,7

135,0

319,0

18

24171

18 G 0,75

17,1

190,0

492,0

18

24172

25 G 0,75

19,5

275,0

659,0

18

24173

2 x 1

7,1

50,0

120,0

17

24174

3 G 1

7,6

59,0

140,0

17

24175

4 G 1

8,1

70,0

167,0

17

24176

5 G 1

8,9

84,0

201,0

17

24177

7 G 1

13,6

106,0

256,0

17

24178

12 G 1

14,6

174,0

417,0

17

24179

18 G 1

18,4

240,0

557,0

17

24180

25 G 1

21,0

332,0

766,0

17

24181

3 G 1,5

8,4

75,0

170,0

16

24182

4 G 1,5

9,1

90,0

204,0

16

24183

5 G 1,5

10,2

108,0

236,0

16

24184

7 G 1,5

15,7

157,0

309,0

16

24185

12 G 1,5

17,4

240,0

509,0

16

24186

18 G 1,5

21,3

355,0

718,0

16

24187

25 G 1,5

24,3

448,0

944,0

16

24188

4 G 2,5

11,2

134,0

280,0

14