MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA

kabel pro vlečné řetězy, 80°C, 600V, dvounormový ovládací kabel, bezhalogenový, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální kabel pro energetické řetězy
    pro extrémní mechanická namáhání
    podle UL-Style 20939
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -30°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí UL/CSA 600 V
  • Zkušební napětí 3000 V
  • Izolační odpor
    min. 100 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 5x Ø kabelu
    při pevném uložení 3x Ø kabelu
  • Test na střídavý ohyb
    testováno s cca 10 mil.
    cykly střídavého ohybu
  • Odolnost proti záření
    až 50x106 cJ/kg (až 50 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné podle
    DIN VDE 0295 tř. 6, sloupec 4, BS 6360 tř. 6
    resp. IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil ze speciálního TPE
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • speciální ochranný ovin nad každou
    stočenou polohou (od 4 mm2 bez
    ochranného ovinu nad vnější polohou)
  • vnější plášť ze speciálního plného polyuretanu TMPU, nach DIN VDE 0207-363-10-2/
    DIN EN 50363-10-2
  • barva pláště šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • velmi dobrá odolnost proti olejům
  • zaručuje trvalé používání ve vícesměnném provozu při extrémně vysokém namáhání v ohybu
  • malá přilnavost
  • velmi vysoká odolnost proti mechanickému namáhání
  • velmi dobrá odolnost proti střídavým ohybu
  • delší životnost díky nízkému třecímu odporu
    žil izolovaných TPE
  • vysoká pevnost v tahu, vysoká odolnost proti oděru a rázová houževnatost i při nízkých teplotách
  • odolný povětrnostním vlivům,
    ozónu a UV záření, rozpouštědlům,
    kyselinám a louhům a hydrolýze
  • samozhášivý a oheň nešířící vnější PUR plášť podle VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,
    IEC 60332-1 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B), UL VW-1, CSA FT1 
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • kvalifikace pro čistý prostor testována na obdobném typu. V objednávce uveďte "kvalifikováno pro čistý prostor". Další
    informace viz úvodní část katalogu.
  • obdobný stíněný typ:
    MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA
Použití
Tyto speciální kabely pro vlečné řetězy, aprobované dle UL/CSA se používají při trvalém flexibilním namáhání při výrobě strojů a nářadí, v robotové technice a u trvale se pohybujících částí strojů při trvalém používání ve vícesměném provozu. Při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení phybu se přesvědčivě osvědčují při použití ve vlečných řetězech. Jsou to vysoce flexibilní ovládací kabely, vyvinuté na základě moderní techniky s kluznou izolací žil z PP a vnějším PUR pláštěm s nízkou přilnavostí, odolným pořezání, který zaručuje optimální životnost a vysokou hospodárnost kabelu. U aplikací, které překračují rámec standardních řešení (např. u kompostovacích zařízení nebo zakládacích dopravníků pro vysoké regály s extrémně vysokými rychlostmi pojíždění atd.) Vám doporučujeme náš dotazník pro systémy vedení energie v kapitole "Technické informace". Při použití ve vlečných řetězech respektujte prosím návod k montáži.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

21559

2 x 0,5

20

5,5

9,6

38,0

21560

3 G 0,5

20

5,8

14,4

46,0

21561

4 G 0,5

20

6,4

19,0

59,0

21562

5 G 0,5

20

7,0

24,0

68,0

21563

7 G 0,5

20

8,1

33,6

88,0

21564

12 G 0,5

20

9,9

58,0

131,0

21565

18 G 0,5

20

11,5

86,0

197,0

21566

20 G 0,5

20

12,0

96,0

260,0

21567

25 G 0,5

20

13,7

120,0

282,0

21568

30 G 0,5

20

14,3

144,0

315,0

21569

36 G 0,5

20

15,3

172,0

374,0

21570

2 x 0,75

18

6,2

14,4

47,0

21571

3 G 0,75

18

6,5

21,6

58,0

21572

4 G 0,75

18

7,0

29,0

69,0

21573

5 G 0,75

18

7,8

36,0

85,0

21574

7 G 0,75

18

9,0

50,0

118,0

21575

12 G 0,75

18

11,0

86,0

183,0

21576

18 G 0,75

18

13,0

130,0

270,0

21577

20 G 0,75

18

13,5

144,0

290,0

21578

25 G 0,75

18

15,4

180,0

374,0

21579

30 G 0,75

18

16,2

216,0

420,0

21580

36 G 0,75

18

17,6

259,0

498,0

21581

2 x 1

17

6,9

19,2

55,0

21582

3 G 1

17

7,4

29,0

70,0

21583

4 G 1

17

8,0

38,0

86,0

21584

5 G 1

17

8,7

48,0

102,0

21585

7 G 1

17

10,2

67,0

143,0

21586

12 G 1

17

12,6

115,0

225,0

21587

18 G 1

17

14,8

173,0

334,0

21588

20 G 1

17

15,8

192,0

370,0

21589

25 G 1

17

18,1

240,0

460,0

21590

30 G 1

17

18,5

288,0

530,0

21591

36 G 1

17

20,1

346,0

625,0

21592

41 G 1

17

22,0

410,0

779,0

21593

50 G 1

17

24,0

498,0

953,0

21594

65 G 1

17

27,2

650,0

1205,0

21595

2 x 1,5

16

7,6

29,0

70,0

21596

3 G 1,5

16

8,1

43,0

90,0

21597

4 G 1,5

16

8,7

58,0

106,0

21598