MULTIFLEX 512®-PUR

speciální kabel pro vlečné řetězy pro extrémní podmínky, bezhalogenový, s vyzačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální kabel pro vlečné řetězy pro extrémní mechanická namáhání podle                                DIN VDE 0285-525-2-21/
    DIN EN 50525-2-21
  • Teplotní rozsah                                                    při flexibilním uložení -30°C až +80°C                     při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 3000 V
  • Izolační odpor                                                     min. 100 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu                                    při flexibilním uložení 5x průměr kabelu                  při pevném uložení 3x průměr kabelu
  • Test na střídavý ohyb                                   testováno s cca 10 mil.                                      cyklů střídavého ohybu
  • Odolnost proti záření                                            až 50x106 cJ/kg (až 50 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř.6, sloupec 4, BS 6360 tř. 6 resp. IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil ze speciálního PP
  • značení žil: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálně sladěnými délkami zkrutu
  • speciální ochranné ovinutí nad každou stočenou polohou (od 4 mm2 bez ochranného ovinutí nad vnější polohou)
  • vnější plášť ze speciálního plného polyuretanu TMPU, podle DIN VDE 0207-363-10-2 /
    DIN EN 50363-10-2
  • barva pláště: šedá (RAL 7001), s matným povrchem
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • velmi dobrá odolnost proti olejům
  • zaručuje trvalé použití ve vícesměnném provozu s extrémně vysokým namáháním ohybem
  • nízká přilnavost
  • velmi vysoká odolnost proti mechanickým namáháním
  • velmi dobrá pevnost při střídavém ohybu
  • delší životnost díky nízkému třecímu odporu žil izolovaných PP
  • vysoká pevnost v tahu, odolnost proti oděru, vysoká rázová houževnatost i při nízkých teplotách
  • odolný povětrnostním vlivům, ozónu a UV záření, rozpouštědlům, kyselinám a louhům, hydraulickým kapalinám, hydrolýze
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou                     X = bez ochranné žíly (OZ)
  • klasifikace čistého prostoru testována na obdobném typu. V objednávce prosím poznamenejte "kvalifikován pro čistý prostor". Další informace viz úvodní část katalogu
  • obdobný stíněný typ:                                   MULTIFLEX 512®-C-PUR
Použití
Tyto speciální kabely pro vlečné řetězy se používají pro trvalé namáhání ohybem při výrobě strojů a zařízení, v robotice a u trvale se pohybující části strojů při trvalém používání ve vícesměnném provozu. Při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu se tyto kabely osvědčily při použití ve vlečných řetězech. Tyto vysoce ohebné ovládací kabely jsou vyvinuty na základě moderní technologie, s klouzavou PP izolací žil a střihu odolným a málo přilnavým vnějším PUR pláštěm, který garantuje optimální životnost a vysokou hospodárnost. Při aplikacích, které přesahují rámec standardních řešení (např. u kompostovacích zařízení nebo u zakladačů do vysokých regálů s extrémně vysokou rychlostí pojíždění atd.) vám doporučujeme použití našeho dotazníku pro vlečné řetězy v úvodní části katalogu. Při použití kabelů ve vlečných řetězech respektujte prosím návod k montáži.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

22501

2 x 0,5

5,5

9,6

38,0

20

22502

3 G 0,5

5,8

14,4

46,0

20

22503

4 G 0,5

6,4

19,0

59,0

20

22504

5 G 0,5

7,0

24,0

68,0

20

22505

7 G 0,5

8,1

33,6

88,0

20

22506

12 G 0,5

9,9

58,0

131,0

20

22507

18 G 0,5

11,5

86,0

197,0

20

22508

20 G 0,5

12,0

96,0

260,0

20

22509

25 G 0,5

13,7

120,0

282,0

20

22510

30 G 0,5

14,3

144,0

315,0

20

22511

36 G 0,5

15,3

172,0

374,0

20

22512

2 x 0,75

6,2

14,4

47,0

18

22513

3 G 0,75

6,5

21,6

58,0

18

22514

4 G 0,75

7,0

29,0

69,0

18

22515

5 G 0,75

7,8

36,0

85,0

18

22516

7 G 0,75

9,0

50,0

118,0

18

22517

12 G 0,75

11,0

86,0

183,0

18

22518

18 G 0,75

13,0

130,0

270,0

18

22519

20 G 0,75

13,5

144,0

290,0

18

22520

25 G 0,75

15,4

180,0

374,0

18

22521

30 G 0,75

16,2

216,0

420,0

18

22522

36 G 0,75

17,6

259,0

498,0

18

22523

2 x 1

6,9

19,2

55,0

17

22524

3 G 1

7,4

29,0

70,0

17

22525

4 G 1

8,0

38,0

86,0

17

22526

5 G 1

8,7

48,0

102,0

17

22527

7 G 1

10,2

67,0

143,0

17

22528

12 G 1

12,6

115,0

225,0

17

22529

18 G 1

14,8

173,0

334,0

17

22530

20 G 1

15,8

192,0

370,0

17

22531

25 G 1

18,1

240,0

460,0

17

22532

30 G 1

18,5

288,0

530,0

17

22533

36 G 1

20,1

346,0

625,0

17

22878

41 G 1

22,0

410,0

779,0

17