MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA

kabel pro vlečné řetězy, 80°C, 600V, doporučený typ pro EMC, bezhalogenový, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální kabel pro vlečné řetězy
    pro extrémní mechanická namáhání
    podle UL-Style 20939
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -30°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    UL/CSA 600 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Izolační odpor
    min. 100 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 7,5x Ør kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Test na střídavý ohyb
    testováno s cca 
  • Odolnost proti záření
    až 50x106 cJ/kg (až 50 Mrad)
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné
    podle DIN VDE 0295 tř. 6, sloupec 4,
    BS 6360 tř. 6 resp. IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil ze speciálního PP
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • speciální ochranné ovinutí nad každou
    stočenou polohou
  • vnitřní plášť z TPE, bezhalogenový
  • speciální ovinutí
  • stínění z Cu opletení, pocínovaného,
    pokrytí cca 85%
  • ovinutí speciální vlákninou
    (od 4 mm2 bez speciálního ovinutí nad vnější polohou)
  • vnější plášť ze speciálního plněného polyuretanu typ směsi TMPU podle DIN VDE 0207-363-10-2 /
    DIN EN 50363-10-2
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • velmi dobrá odolnost proti oleji
  • zaručuje trvalé používání
    ve vícesměnném provozu s extrémně
    vysokým namáháním ohybem
  • s nízkou přilnavostí
  • velmi vysoká odolnost proti mechanickým zatížením
  • velmi dobrá pevnost ve střídavém ohybu
  • delší životnost kabelu díky nízkému třecímu odporu vzájemně stočených žil, izolovaných PP
  • vysoká odolnost proti přetržení a oděru, vysoká rázová houževnatost i při nízkých teplotách
  • odolný povětrnostním vlivům,
    ozónu, UV záření, rozpouštědlům,
    kyselinám a louhům, hydraulickým kapalinám
    a hydrolýze
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • PUR plášť oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1 
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly 
  • obdobný nestíněný typ:
    MULTIFLEX 512® PUR UL/CSA
Použití
Tyto stíněné speciální kabely, určené pro vlečné řetězy, aprobované dle UL/CSA, se používají i tam, kde vnější vysokofrekvenční vlivy ruší přenos impulzů a kde dochází k trvalému namáhání ohybem. Jsou vhodné pro výrobu strojů a zařízení, v robotice a u trvale se pohybujících částí stroje při jejich nasazení ve vícesměnném provozu. Při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu se přesvědčivě osvědčují při použití u vlečných řetězů. Jsou to vysoce flexibilní ovládací kabely, vyvinuté na základě nejnovějších poznatků, s kluznou izolací žil z PP a vnějším PUR pláštěm, odolným pořezání a s malou přilnavostí, který zaručuje optimální životnost a hospodárnost. U aplikací, které přesahují rámec standardních řešení (např. u kompostovacích zařízení nebo u zakladačových dopravníků s extrémně vysokou rychlostí pojíždění atd.) Vám doporučujeme náš speciálně vytvořený dotazník pro systémy vedení energie. Další parametry pro použití viz tabulka pro výběr: Kabely pro vlečné řetězy v kapitole "Technické informace". Při použití ve vlečných řetězech dodržujte prosím návod k montáži.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme oboustranný a velkoplošný kruhový kontakt u opletení na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

21630

2 x 0,5

20

8,3

30,0

90,0

21631

3 G 0,5

20

8,5

38,0

105,0

21632

4 G 0,5

20

9,0

50,0

124,0

21633

5 G 0,5

20

9,7

65,0

132,0

21634

7 G 0,5

20

11,1

70,0

175,0

21635

12 G 0,5

20

12,7

100,0

250,0

21636

18 G 0,5

20

14,7

157,0

325,0

21637

20 G 0,5

20

15,4

167,0

350,0

21638

25 G 0,5

20

17,1

240,0

450,0

21639

30 G 0,5

20

17,9

273,0

510,0

21640

36 G 0,5

20

19,2

306,0

580,0

21641

2 x 0,75

18

8,8

39,0

110,0

21642

3 G 0,75

18

9,3

49,0

120,0

21643

4 G 0,75

18

9,7

60,0

148,0

21644

5 G 0,75

18

10,5

70,0

160,0

21645

7 G 0,75

18

11,9

95,0

205,0

21646

12 G 0,75

18

14,2

140,0

308,0

21647

18 G 0,75

18

16,3

220,0

420,0

21648

20 G 0,75

18

16,9

249,0

450,0

21649

25 G 0,75

18

19,2

313,0

579,0

21650

30 G 0,75

18

19,7

470,0

630,0

21651

36 G 0,75

18

21,2

500,0

745,0

21652

2 x 1

17

9,7

50,0

120,0

21653

3 G 1

17

10,0

60,0

135,0

21654

4 G 1

17

10,8

73,0

173,0

21655

5 G 1

17

11,7

81,0

187,0

21656

7 G 1

17

13,4

114,0

240,0

21657

12 G 1

17

16,0

186,0

360,0

21658

18 G 1

17

18,5

254,0

498,0

21659

20 G 1

17

19,4

322,0

568,0

21660

25 G 1

17

21,7

377,0

670,0

21661

30 G 1

17

22,5

429,0

774,0

21662

36 G 1

17

24,3

516,0

895,0

21663

41 G 1

17

26,1

610,0

1032,0

21664

50 G 1

17

28,4

690,0

1160,0

21665

65 G 1

17

32,2

852,0

1660,0

21666

2 x 1,5

16

10,2

64,0