MULTIFLEX 512®-C-PUR

speciální kabel pro vlečné řetězy, pro extrémní podmínky, bezhalogenový, stíněný, doporučený typ pro EMC, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální kabel pro vlečné řetězy pro vysoké mechanické namáhání podle                                 DIN VDE 0285-525-2-21 /
    DIN EN 50525-2-21
  • Teplotní rozsah                                                       při flexibilním uložení -30°C až +80°C                     při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí                                              U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí                                                    3000 V
  • Izolační odpor                                                      min. 100 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu                                    při flexibilním uložení 7,5x průměr kabelu               při pevném uložení 4x průměr kabelu
  • Test na střídavý ohyb                                         testováno s                                                             cca 10 mil. cyklů střídavého ohybu
  • Odolnost proti záření                                             až 50x106 cJ/kg (až 50 Mrad)
  • Vazební odpor                                                   max. 250 Ohm/km
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 6, sloupec 4, BS 6360 tř. 6 resp. IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil ze peciálního PP
  • značení žil: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • speciální ochranné ovinutí nad každou stočenou polohou
  • vnitřní TPE plášť, bezhalogenový
  • speciální ovinutí
  • stínění z pocínovaného Cu opletení,                   pokrytí cca 85%
  • ovinutí ze speciální tkaniny                                    (od 4 mm2 bez ochranného ovinu nad vnější polohou)
  • vnější plášť ze speciálního plného polyuretanu TMPU podle DIN VDE 0207-363-10-2 /
    DIN EN 50363-10-2
  • barva pláště: šedá (RAL 7001), s matným povrchem
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • velmi dobrá odolnost proti olejům
  • zaručuje trvalé používání ve vícesměnném provozu s extrémně vysokým namáháním ohybem
  • nízká přilnavost
  • velmi vysoká odolnost proti mechanickým zatížením
  • velmi dobrá pevnost při střídavém ohybu
  • delší životnost díky nízkému třecímu odporu společně stočených žil, izolovaných PP
  • vysoká pevnost v tahu, odolnost proti oděru a rázová houževnatost i při nízkých teplotách
  • odolný povětrnostním vlivům, ozónu, UV záření, ředidlům, kyselinám a louhům, hydraulickým kapalinám, hydrolýze
  • PUR plášť odolný působení plamene podle VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou                         X = bez ochranné žíly (OZ)
  • v objednávce poznamenejte prosím "kvalifikováno pro čistý prostor". Další informace viz úvodní část Katalogu
  • obdobný nestíněný typ:                                          MULTIFLEX 512®-PUR
Použití
Tyto speciální stíněné kabely pro vlečné řetězy nabízejí možnosti použití i tam, kde vnější vysokofrekvenční vlivy ruší přenos impulzů; používají se pro trvalé namáhání ohybem při výrobě strojů a zařízení, v robotice a u trvale se pohybujících částí strojů při trvalém použití ve vícesměnném provozu. Při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu se osvědčily při použití ve vlečných řetězech. Tento vysoce ohebný ovládací kabel s kluznou PP izolací žil a vnějším PUR pláštěm, odolným tahu a málo přilnavým povrchem byl vyvinutý podle nejmodernější techniky, zaručuje optimální životnost a vysokou hospodárnost. U aplikací, které překračují rámec standardních řešení (např. u kompostovacích zařízení nebo u zakladačů do vysokých regálů s extrémně vysokou rychlostí pojíždění) vám doporučujeme použít náš speciálně vytvořený dotazník pro vlečné řetězy. Další parametry pro použití viz tabulka pro výběr Kabely pro vlečné řetězy v úvodní části katalogu. Při použití u vlečných řetězů respektujte prosím návod k montáži.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.                                      Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

22571

2 x 0,5

8,3

30,0

90,0

20

22572

3 G 0,5

8,5

38,0

105,0

20

22573

4 G 0,5

9,0

50,0

124,0

20

22574

5 G 0,5

9,7

65,0

132,0

20

22575

7 G 0,5

11,1

70,0

175,0

20

22576

12 G 0,5

12,7

100,0

250,0

20

22577

18 G 0,5

14,7

157,0

325,0

20

22578

20 G 0,5

15,4

167,0

350,0

20

22579

25 G 0,5

17,1

240,0

450,0

20

22580

30 G 0,5

17,9

273,0

510,0

20

22581

36 G 0,5

19,2

306,0

580,0

20

22582

2 x 0,75

8,8

39,0

110,0

18

22583

3 G 0,75

9,3

49,0

120,0

18

22584

4 G 0,75

9,7

60,0

148,0

18

22585

5 G 0,75

10,5

70,0

160,0

18

22586

7 G 0,75

11,9

95,0

205,0

18

22587

12 G 0,75

14,2

140,0

308,0

18

22588

18 G 0,75

16,3

220,0

420,0

18

22589

20 G 0,75

16,9

249,0

450,0

18

22590

25 G 0,75

19,2

313,0

579,0

18

22591

30 G 0,75

19,7

470,0

630,0

18

22592

36 G 0,75

21,2

500,0

745,0

18

22593

2 x 1

9,7

50,0

120,0

17

22594

3 G 1

10,0

60,0

135,0

17

22595

4 G 1

10,8

73,0

173,0

17

22596

5 G 1

11,7

81,0

187,0

17

22597

7 G 1

13,4

114,0

240,0

17

22598

12 G 1

16,0

186,0

360,0

17

22599