MSVM-S Mittelspannungs-Verbindungsmuffen zum Schrumpfen

Mittelspannungs-Verbindungsmuffen zum Schrumpfen - Dreileiter

Fotografie výrobku
Vlastnosti
  • bezpečné řízení pole

  • snadná montáž

  • velké rozsahy průřezů

  • neomezená skladovatelnost

  • okamžitá připravenost k provozu

Označení
MSVM-S
Popis

Medium voltage connection sleeve for connecting all three-core plastic power cables up to 18/30(36)kV.

For connecting cables with differing cross-sections, conductor materials and cable designs with regard to external conductor layer and sheathing.

Special solutions enable a three-core plastic power cable to be connected to 3 single-core plastic power cables.

Oblasti použití

Die Mittel-Spannungs-Verbindungs-Muffe ist zum Verbinden aller Dreileiterkunststoffenergiekabel bis 18/30(36)kV geeignet.

Zum Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien, sowie von unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich äußerer Leitschicht und Schirmung.

Die Verbindung eines Dreileiterkunststoffenergiekabels mit 3 Einleiterkunststoffenergiekabeln ist mit den Sonderlösungen ebenfalls möglich.

Downloads
Data sheet

Trojitý vodič - zvláštní řešení

Obj. číslo

Typ

Jmenovité napětí

Uo/U(Um)

Průřez

mm²

Průměr

od - až

mm

Balení
ks.

Netto EUR/kus při odběru od

1

2 - 5

6 - 10

93138

MSVM-S12/3 S

6/10kV

3x 35,0 - 3x 70,0

13,2 - 20,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93139

MSVM-S12/3 S

6/10kV

3x 95,0 - 3x 150,0

18,2 - 25,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93140

MSVM-S12/3 S

6/10kV

3x 185,0 - 3x 300,0

20,9 - 35,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.