Silové lodní kabely MPRXCX 0,6/1kV

podle IEC 60092-353, bezhalogenové, stíněné

Fotografie výrobku
Technická data
  • Silový stíněný lodní kabel podle IEC 60092-353
  • Provozní teplota jádra max. +85°C
  • Minimální teplota při pokládce -10°C
  • Jmenovité napětí U0/U 0,6/1 kV
  • Minimální poloměr ohybu cca 4x průměr kabelu
  • Zkoušky zkouška plamenem podle IEC 60332-3 CAT.A,
    IEEE 45-18.13

hustota kouře podle IEC 1034
nepřítomnost halogenů podle IEC 61034
korozivita plynů hoření podle IEC 60754-2

Konstrukce
  • měděné jádro vícedrátové, holé, podle DIN VDE 0295 tř. 2, BS 6360 tř. 2 resp. IEC 60228 tř. 2
  • izolace žil ze zesítěného polyetylenu
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • separační fólie
  • stínění z holého měděného opletení
  • vnější plášť z polyolefinu
  • barva pláště černá
Vlastnosti
  • barevný kód
    1-žilový: černá
    2-žilový: hnědá/modrá
    3-žilový: hnědá/černá/šedá
    4-žilový: modrá/hnědá/černá/šedá
    5- až 24-žilový: černá s potiskem čísel, zevnitř počínaje 1 směrem ven
  • aprobace
    Germanischer Lloyd
    Lloyds Register of Shipping
    American Bureau od Shipping
    Det Norske Veritas
    Bureau Veritas
    Russian Maritime Register of Shipping
    a Registro Italiano Navale
  • odolnost proti plameni podle ustanovení SOLAS (dle IEC 60332-3 kategorie A a IEEE 45-18.13)
Poznámka
  • k dodání kabely se 3 žilami a více také se zeleno-žlutou žílou resp. jako MPRXCX 331 (zachování izolace podle IEC 60331)
Použití
Kabel je určen pro pevné ukládání na lodích a pobřežních zařízeních, v prostorech pod nejvyšší kovovou palubou. Je zvláště vhodný pro pokládání na lodích osobní přepravy. Kvalitní husté stínící opletení zajišťuje nerušený přenos dat a signálů.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

59707

1 x 4

7,3

81,0

105,0

12

59708

1 x 6

7,8

104,0

130,0

10

59709

1 x 10

8,9

149,0

180,0

8

59710

1 x 16

9,8

214,0

250,0

6

59711

1 x 25

11,7

311,0

380,0

4

59712

1 x 35

12,7

416,0

480,0

2

59713

1 x 50

14,8

572,0

660,0

1

59714

1 x 70

16,9

779,0

900,0

2/0

59715

1 x 95

18,7

1034,0

1170,0

3/0

59716

1 x 120

20,6

1316,0

1410,0

4/0

59717

1 x 150

22,7

1615,0

1750,0

300 kcmil

59718

1 x 185

24,9

1968,0

2160,0

350 kcmil

59719

1 x 240

27,2

2506,0

2770,0

500 kcmil

59720

1 x 300

30,4

3345,0

3440,0

600 kcmil

59721

2 x 1,5

3,9

105,0

130,0

16

59722

2 x 2,5

10,2

132,0

160,0

14

59723

2 x 4

11,4

170,0

205,0

12

59724

2 x 6

12,6

217,0

290,0

10

59725

2 x 10

14,8

400,0

307,0

8

59726

2 x 16

16,9

471,0

560,0

6

59727

2 x 25

20,4

670,0

840,0

4

59728

3 x 1,5

9,9

125,0

160,0

16

59729

3 x 2,5

10,8

161,0

200,0

14

59730

3 x 4

12,0

215,0

250,0

12

59731

3 x 6

13,2

282,0

360,0

10

59732

3 x 10

15,7

417,0

520,0

8

59733

3 x 16

18,0

636,0

750,0

6

59734

3 x 25

21,7

924,0

950,0

4

59735

3 x 35

23,1

1233,0

1470,0

2

59736

3 x 50

26,5

1703,0

1870,0

1

59737

3 x 70

29,1

2413,0

2650,0

2/0

59738

3 x 95

32,9

3192,0

3500,0

3/0

59739

3 x 120

36,7

3975,0

4300,0

4/0

59740

4 x 1,5

10,6

147,0

200,0

16

59741

4 x 2,5

11,9

190,0

240,0

14

59742

4 x 4

13,0

284,0

350,0

12

59743

4 x 6

14,6

371,0

450,0

10

59744

4 x 10

17,3

545,0

670,0

8

59745

4 x 16

19,8

796,0

950,0

6

59746

4 x 25

23,9

1170,0

1470,0

4

59747

4 x 35

25,7

1578,0

1930,0

2

59748

4 x 50

29,6

2278,0

2500,0

1

59749

4 x 70

33,7

3090,0

3550,0

2/0

59750

4 x 95

38,3

4110,0

4600,0

3/0

59751

5 x 1,5

11,7

171,0

225,0

16

59752

5 x 2,5

12,8

220,0

330,0

14

59753

7 x 1,5

12,5

209,0

310,0

16

59754

10 x 1,5

16,0

318,0

400,0

16

59755

12 x 1,5

16,6

353,0

440,0