MEGAFLEX® 600-C

bezhalogenový, oheň nešířící, odolný olejům, odolný UV záření, flexibilní, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Bezhalogenový, flexibilní ovládací kabel podle
    UL Style 20234, UL Std.758
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -30°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 600/1000 V
  • Zkušební napětí
    4000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 10x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Flexibilita
    zkouška střídavým ohybem podle
    DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, BS 6360 tř. 5 resp.
    IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z bezhalogenového speciálního polymeru
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • separační fólie
  • stínící opletení z pocínovaných měděných
    drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť z bezhalogenového speciálního polymeru
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • bezhalogenový
  • odolný působení plamene
  • odolný olejům a tukům
  • odolný povětrnostním vlivům a UV záření
  • flexibilní, odolný oděru a opotřebení
  • odolný ozónu
  • recyklovatelný
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku
       Zkoušky
  • zkouška plamenem podle
    DIN VDE 0482-332-3-24 / BS 4066-3 /
    DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
  • samozhášivý a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • korozivita plynů hoření
    podle NF X 10-702
  • nepřítomnost halogenů podle
    DIN VDE 0482-267 /
    DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1
  • hustota kouře podle DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
  • odolnost proti olejům podle
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
  • odolnost proti hydrolýze podle
    DIN EN 61234-1
  • odolnost proti ozónu podle
    DIN VDE 0473-811-403/DIN EN 60811-403
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x =bez ochranné žíly
  • obdobný nestíněný typ:
    MEGAFLEX® 600
Použití
Používá se pro pevné pokládání nebo flexibilní aplikace při občasném, ne trvale se opakujícím volném pohybu bez nuceného vedení pohybu a bez namáhání tahem, při vysokých mechanických zatíženích. Používá se jako měřící, kontrolní a ovládací kabel u obráběcích strojů, běžících a dopravních pásů, výrobních linek, při výrobě strojů a zařízení, v klimatizační technice, v hutích a ocelárnách. Je obzvlášť vhodný pro stavbu větrných elektráren a u zařízení pro zpracování dat.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme oboustranné a velkoplošné kontaktování měděného opletení na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

15217

2 x 0,5

6,9

35,0

46,0

20

15218

3 G 0,5

7,3

42,0

56,0

20

15219

3 x 0,5

7,3

42,0

56,0

20

15220

4 G 0,5

8,1

47,0

62,0

20

15221

4 x 0,5

8,1

47,0

62,0

20

15222

5 G 0,5

8,7

56,0

75,0

20

15223

5 x 0,5

8,7

56,0

75,0

20

15224

7 G 0,5

10,3

69,0

98,0

20

15225

10 G 0,5

12,1

94,0

135,0

20

15226

12 G 0,5

12,7

108,0

158,0

20

15227

18 G 0,5

14,9

145,0

216,0

20

15228

20 G 0,5

15,8

172,0

240,0

20

15229

25 G 0,5

17,7

240,0

315,0

20

15230

2 x 0,75

7,3

40,0

60,0

18

15231

3 G 0,75

7,7

52,0

68,0

18

15232

3 x 0,75

7,7

52,0

68,0

18

15233

4 G 0,75

8,5

60,0

78,0

18

15234

4 x 0,75

8,5

60,0

78,0

18

15235

5 G 0,75

9,3

71,0

95,0

18

15236

5 x 0,75

9,3

71,0

95,0

18

15237

7 G 0,75

10,7

91,0

130,0

18

15238

7 x 0,75

10,7

91,0

130,0

18

15239

12 G 0,75

13,1

142,0

203,0

18

15240

18 G 0,75

16,2

212,0

290,0

18

15241

20 G 0,75

17,2

238,0

320,0

18

15242

25 G 0,75

19,5

281,0

413,0

18

15243

2 x 1

8,0

50,0

66,0

17

15244

3 G 1

8,6

60,0

80,0

17

15245

3 x 1

8,6

60,0

80,0

17

15247

4 G 1

9,4

71,0

100,0

17

15246

4 G 1

9,4

71,0

100,0

17

15248

5 G 1

10,4

88,0

130,0

17

15249

10 G 1

14,9

150,0

232,0

17

15250

12 G 1

14,5

184,0

260,0

17

15251

18 G 1

17,9

260,0

382,0

17

15252

20 G 1

19,0

317,0

440,0

17

15253

25 G 1

21,7

349,0

540,0

17

15254

2 x 1,5

9,0

63,0

88,0